Användningsområden:
- Vanligtvis för korta åklängder med låg extravikt och färre kablar
- För ett självbärande eller glidande arrangemang
Egenskaper:
- Kedjan är kompakt och lätt och imponerar med sitt pris/prestandaförhållande
Släpkedjor används överallt där något måste flyttas, förpackas, kapas eller positioneras med precision. De säkerställer en permanent försörjning med energi, data eller media som luft och vatten. De har blivit oumbärliga i verktygsmaskiner, påfyllningssystem, laserskärmaskiner, CNC-bearbetningsmaskiner, vid pressning och i många andra applikationer.
Med hjälp av en släpkedja styrs rörelserna så att de krafter som permanent verkar på kabeln eller medieslangen inte orsakar för tidiga skador eller fel. Typen av rörelse en viktig parameter i applikationen. I släpkedjor för klassiska applikationer är rörelsen linjär, dvs. alltid längs den riktning som anges av kedjan.
Våra släpkedjor är högkvalitativa, pålitliga, har lång livslängd och kan även användas under krävande förhållanden.
Viktigaste egenskaper:
BASIC-LINE plastsläpkedjor lämpar sig för de flesta allmänna installationer på maskiner och fordon med mera, där vikten av kedjans innehåll inte är allt för hög (max 10 kg/m). Släpkedjorna kan med fördel användas i snabba drifter med rörelsehastigheter upp till 10 m/sek.
Med VARIO-LINE hybidsläpkedjor kan vi erbjuda robusta släpkedjor för krävande applikationer till maskiner, kranar, transportanläggningar med mera.Vikten av kablar och slangar (fyllnadsvikt) kan uppgå till hela 65 kg/m för de större kedjevarianterna. De kan med fördel användas i drifter med rörelsehastigheter upp till 8 m/sek. VARIO-LINE-kedjorna är också lämpliga för långa åksträckor, upp till 350 m i glidande utförande.
STEEL-LINE stålsläpkedjor är kraftiga släpkedjor för mycket krävande applikationer för maskiner, kranar, transportanläggningar med mera. Vikten av kablar och slangar (fyllnadsvikt) kan uppgå till hela 150 kg/m för de större kedjevarianterna. En släpkedja i stål används ofta i krävande miljöer som stålindustrier, gjuterier, gruvor och liknande. De större modellerna kan klara fribärande längder upp till 9 m, vid längre sträckor tillämpas glidande kedjor med kraftiga glidskor. Vi kan även erbjuda mycket stora specialsläpkedjor för bland annat oljeplattformar, som tillverkas av Kabelschlepp-Metool.
BASIC-LINE plastsläpkedjor kan du beställa i 1-meterslängder direkt i vår Online Shop.
För att ge dig en första överblick har vi delat in släpkedjorna för tvådimensionella rörelsesekvenser i olika kategorier. Grupperingen baseras dels på det material som släpkedjan är tillverkad av, dels på möjliga applikationsområden.
Användningsområden:
Egenskaper:
Användningsområden:
Egenskaper:
Användningsområden:
Egenskaper:
Användningsområden:
Egenskaper:
Användningsområden:
Egenskaper:
Användsningsområden:
Egenskaper:
Oavsett om det gäller maximal belastning, maximal påfrestning eller maximal acceleration – vi har den rätta kedjan för varje krav!
Vår nya TKHP-serie är en mycket robust och effektiv kabelförläggning för högpresterande applikationer med åklängder upp till 1 500 meter under tuffa förhållanden, såsom hamnkranar eller transport av bulkvaror. Den klarar stor belastning, är mycket hållbar och smutsavvisande. Designaspekterna inkluderar slitagefri dämpning i kedjelänkarna och aluminiumstag som är skonsamma mot kablarna och motståndskraftiga mot havsvatten.
QUANTUM®-serien
När kablar och slangar måste röra sig fram och tillbaka i en maskins arbetscykel – kontinuerligt, automatiskt och ibland i hög hastighet – krävs det absolut precision i planering, installation och genomförande av dessa rörelser. För att säkerställa att kablar och slangar klarar av rörelserna och böjningarna under lång tid, måste de ledas längs den angivna vägen på ett organiserat sätt.
| Valet av släpkedja beror på faktorer som rörelsesträcka, belastning, böjradie, installationsutrymme och driftmiljö. Inom maskinbyggnad och industriell automation används släpkedjor för att skydda och styra kablar samt slangar i rörliga applikationer. En släpkedja som är anpassad efter applikationens krav bidrar till ordnad kabelhantering, minskat slitage och hög driftsäkerhet under långvarig drift. |
| Dimensioneringen baseras på antalet kablar och slangar, deras ytterdiameter, böjradie samt rörelsens längd och hastighet. Det är viktigt att ge tillräckligt utrymme för att kablar och slangar ska kunna röra sig kontrollerat utan onödig belastning. En korrekt dimensionerad släpkedja bidrar till längre livslängd, bättre driftsäkerhet och minskat underhållsbehov. En tumregel är att böjradien på släpkedjan bör vara 10x ytterdiametern på den grövsta kabeln eller slangen. Exempel: En slang med 28 mm i diameter ger en rekommenderad böjradie på 280 mm på släpkedjan. |
| Släpkedjor används i CNC-maskiner, bearbetningscenter och automatiserade produktionslinjer för att styra och skydda elkablar, datakablar samt pneumatik- och hydraulslangar under kontinuerlig rörelse. Rätt släpkedja hjälper till att minska slitaget på installationen och bidrar till stabil drift, hög tillgänglighet och färre oplanerade produktionsstopp. |
| Böjradien har stor betydelse för hur mycket kablarna belastas vid varje rörelsecykel. Om böjradien är för liten kan slitaget öka och livslängden förkortas. Genom att välja en släpkedja med rätt böjradie minskar den mekaniska belastningen på kablar och slangar, vilket kan bidra till längre livslängd och ökad driftsäkerhet. |
| Vid korta och medellånga åksträckor bör valet baseras på belastning, kabelmängd, rörelsefrekvens, böjradie och tillgängligt installationsutrymme. En släpkedja som är anpassad efter applikationens faktiska krav ger en effektiv kabelhantering och kan bidra till en bra balans mellan prestanda, livslängd och kostnadseffektivitet. |
| Temperatur, damm, smuts, fukt, oljor och kemikalier kan påverka både släpkedjans och de installerade kablarnas livslängd. Även vibrationer och andra mekaniska påfrestningar kan vara viktiga att ta hänsyn till. Genom att välja en släpkedja som är anpassad för driftmiljön kan man förbättra driftsäkerheten och minska risken för förtida slitage. |
| Genom att styra och skydda kablar och slangar på ett kontrollerat sätt minskar släpkedjan den mekaniska belastningen som uppstår vid upprepade rörelser. Detta kan minska risken för kabelskador, oplanerade stopp och kostsamma reparationer. Resultatet blir ofta längre serviceintervall, lägre underhållskostnader och högre tillgänglighet i produktionen. |
| Släpkedjor används för att organisera, styra och skydda kablar och slangar i maskiner och automatiserade system där kontinuerlig rörelse förekommer. Genom att hålla installationen kontrollerad minskar risken för trassel, nötning och mekaniska skador. Det bidrar till ökad driftsäkerhet, längre livslängd för komponenterna och en mer tillförlitlig anläggning. |