Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK

(): För en hållbar framtid: produkter och lösningar från .LAPP

Mer biobaserade råvaror, mindre CO2, full transparens


Som ett familjeföretag tänker LAPP långsiktigt och agerar ansvarsfullt. Det är därför LAPP strävar efter att använda färre råvaror, generera mindre avfall och minska koldioxidutsläppen vid produktion och distribution av sina produkter. Hållbar produktdesign sträcker sig över hela värdekedjan. Det bästa exemplet: ETHERLINE® FD bioP Cat.5e, den första seriekabeln med biobaserat plastinnehåll i yttermanteln. Fler serier med ett minskat CO2-avtryck kommer att följa i framtiden. LAPP är därmed en partner för hållbar utveckling i branschen och hjälper sina kunder att uppnå sina hållbarhetsmål.

Har du frågor?

Våra experter bistår med råd och hjälp för att implementera ert individuella projekt.
Kontakta oss nu

Whitepaper "Gröna material: Biobaserade plaster"

Mänskligheten måste kraftigt minska förbrukningen av ändliga resurser och utsläppen av växthusgaser. Biobaserade plaster har en nyckelroll att spela här. I guiden förklaras egenskaperna hos dessa plaster och den potential som dessa metoder har för LAPPs produktportfölj.
Ladda ner nu

Vilka är LAPPs planer för biobaserade kablar?


Plastbranschen strävar efter att avsevärt reducera användningen av fossilbaserad plast fram till 2050 (källa: Renewable-carbon.eu). LAPP undersöker också möjligheter att ersätta fossila råvaror. Detta kräver erfarenhet, känsla för proportioner och partners. Det beror på att plast tillverkad av hållbara material måste uppfylla produktkraven fullt ut. 
Här är LAPP en pionjär. Företaget följer för närvarande två vägar när det gäller plast: 

  • Plaster tillverkade av förnybara råvaror som alger, majs, socker, raps, solrosolja eller jordbruksavfall. Odlingen får dock inte konkurrera med livsmedelsproduktionen och får inte förstöra miljön. 
  • - Återvunnen plast från produktionsspill vid batchbyte eller i slutet av produktionen. Här arbetar LAPP med lovande metoder för att använda dessa material som fyllnads-, isolerings- och mantelmaterial. 

Förresten: Kopparskrot från produktionen återvinns externt hos LAPP och hålls kvar i kretsloppet. LAPP är också en partner till "The Copper Mark", ett system för att säkerställa en ansvarsfull kopparproduktion längs hela värdekedjan.

ETHERLINE® FD bioP Cat.5e

ETHERLINE® FD bioP Cat.5e


TheETHERLINE® FD bioP Cat.5e är den första biobaserade kabeln som serietillverkas. Dess hölje av termoplastisk polyuretan (TPU) är tillverkat av 43 % förnybara råvaror. Koldioxidavtrycket för denna speciella yttermantel är 24% lägre än för en konventionell yttermantel som uteslutande är baserad på fossila råvaror. När det gäller dess elektriska och mekaniska egenskaper är datakabeln inte på något sätt sämre än varianten tillverkad av fossila råvaror. Den är också lämplig för kontinuerlig rörelse i släpkedjor med upp till 10 miljoner böjningscykler. Halogenfria och flamhämmande material minskar de möjliga riskerna i händelse av brand. Yttermanteln i Bio-TPU är resistent mot mineraloljebaserade smörjmedel och är resistent mot många kemikalier. Den täta skärmflätan ger de bästa egenskaperna för elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). ETHERLINE® FD bioP Cat.5e är bara början. Ytterligare hållbara varianter av beprövade LAPP -kablar kommer att följa.

ETHERLINE® FD bioP Cat.5e
Standard variant against sustainable variant

Vad är bioplaster?


Biobaserade plaster är ett hållbart alternativ till plaster som tillverkas av fossila råvaror. De råvaror som används är helt eller delvis av vegetabiliskt ursprung och kan skördas under högst två växtsäsonger. Biobaserat betyder inte att materialet är biologiskt nedbrytbart – som tur är, för kablar får inte bara lösas upp. Men det finns även plaster som framställs av fossila råvaror med hjälp av kemiska processer och som ändå är (biologiskt nedbrytbara). Det är viktigt att ta en närmare titt här.

Types of raw materials

Hur kan koldioxidavtrycket minska?


LAPP minskar sitt CO2-avtryck. Detta kräver många små steg:

  • Produktens koldioxidavtryck: Fullständig transparens för att minska koldioxidavtrycket för våra produkter
  • Linjedesign: Resurseffektiv användning av material och material från hållbara källor
  • Leverantörshantering: Höga krav på ekologisk och social hållbarhet
  • Lagar Efterlevnad av restriktioner för potentiellt skadliga ämnen
  • Plast: Ökande andel material från hållbara källor
  • Strömförsörjning: mer grön el, även från vår egen produktion
  • Energiförbrukning: Användning av energibesparande produktionssystem och optimering av processer
  • Materialeffektivitet: Återanvändning av material genom intern återvinning
  • Transportvägar Användning av järnväg för nästan alla transporter till och från hamnarna (U.I. Lapp GmbH 
  • Kapacitetsutnyttjande Undvik tomma körningar genom optimerad ruttplanering
  • Förpackningar Hög återvinningsgrad och optimerad förpackningsdesign

Hållbart med : Vilka är fördelarna för kunderna?


LAPP har satt som mål att stödja sina kunder i att uppnå sina hållbarhetsmål. Grunden är högkvalitativa produkter med lång livslängd, till exempel på grund av deras höga oljeresistens. Att optimera dimensionerna på en kabel efter respektive applikation är också viktigt. LAPP arbetar också med en hållbar förvaltning av sina leverantörer. Kunder ska kunna lita på att de högsta ekologiska och sociala standarderna, likväl som alla lagstadgade krav som REACH och RoHS, efterlevs. Exempelvis har LAPP blyfria kabelförskruvningar i sitt utbud. Skyddet av slutanvändare är alltid i fokus, till exempel med halogenfria kablar i lokaler där människor vistas. 

LAPP har för avsikt att i framtiden göra utsläppsdata för sina produkter tillgängliga för sina kunder. Verifierade koldioxidavtryck för produkter syftar till att skapa transparens om produktutsläpp. Beräkningsmetodiken, dataunderlaget och resultaten kommer i framtiden att granskas av en oberoende tredje part så att kunden kan använda dessa data för sina egna beräkningar. LAPP arbetar för att minska sina CO2-utsläpp på både produkt- och företagsnivå.

Tänka innovativt, agera hållbart

Hållbarhet på LAPP
Ta reda på mer

Produkter & innovationer

Fokus på produktens koldioxidavtryck och hållbara branscher
Ta reda på mer

Miljö

På vägen mot en klimatvänlig framtid har vi värdekedjan i åtanke.
Ta reda på mer