Ethernet APL möjliggör dataöverföring via Ethernet upp till fältnivån. Tekniken möjliggör egensäkert utförande i områden med risk för explosion, särskilt för krävande applikationer i processindustrin. Dessutom kan avstånd på upp till 1000 meter överbryggas. LAPP erbjuder en omfattande portfölj för att skapa Ethernet APL-nätverk med Single Pair Ethernet-kablar.
Fördelar med Ethernet Advanced Physical Layer
Ethernet APL adderar viktiga egenskaper till det fysiska lagret i Ethernet:
- Egensäkert utförande för områden med risk för explosion
- Avstånd upp till 1000 meter
- Tvåvägskommunikation upp till 10 Mbit/s
- Realtidskapacitet
- Integrerad strömförsörjning
- Framtidssäker tack vare IEEE-standard
- Enkel integration i processtyrningssystemet
- Enkel installation och idrifttagning
- Fjärråtkomst för snabb enhetskonfiguration
- Alla komponenter från en enda källa – LAPP
Fördelar för dig:
- Gör din långsamma och analoga datakommunikation på fältnivå digital och framtidssäker.
- Utveckla nya, databaserade affärsmodeller, även i processindustrin.
- Var på den säkra sidan i områden med risk för explosion Ethernet-APL-teknik i egensäkert utförande.
- Använd kabellängder på upp till 1000 meter för att sammankoppla mycket stora system.
- Enhetlig Ethernet-teknik över hela automationspyramiden sparar tid och pengar.
"Ethernet APL är uppgraderingen för fältnivån som kommer att ge processindustrin mer kraft och större möjligheter till digitalisering, samtidigt som den ger maximal säkerhet." Christian Illenseer, produktchef för industriell kommunikation på LAPP
Automationspyramiden hittills (till vänster) och i framtiden: Ethernet APL ansluter fältnivån sömlöst till andra företagsnivåer i områden med risk för explosion – konsekvent med Ethernet.
Single Pair Ethernet: grunden för Ethernet-APL
Single Pair Ethernet-kablar har endast ett tvinnat ledarpar. Detta gör dem idealiska för enkla datanätverk i industriella applikationer på fältnivå. LAPP har varit avgörande för utvecklingen av SPE och erbjuder alla komponenter för nätverk med SPE – inklusive som bas för Ethernet-APL.
Fördelar med SPE:
- Ersätter fältbussar och tar Ethernet till fältnivå.
- Förenar teknik i IP-baserade nätverk, från sensor till moln – utan några ”omvandlare”.
- Sparar utrymme och vikt – och kostnader tack vare eliminering av gateways.
- Enkel att installera pga. endast två kärnor.
- Längder upp till 1000 meter.
- Hastigheter på upp till 10 Gbit/s.
- Strömöverföring på upp till 50 watt med Power-over-Data-Line.
- Standardiserad kabel och kontaktdon, därav universell användning inom automation.
Vill du veta mer om Single Pair Ethernet?