Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK

CPR Prestandadeklaration


Kabeln som stödpelare i brandskydd

De senaste resultaten inom brandskydd omsätts i praktiken i moderna nybyggnader. Även brandskyddslagstiftningen har utvecklats under de senaste åren. I händelse av brand har besökare i byggnaden ofta mycket lite tid att undkomma elden. Ofta är den största faran inte själva lågorna, utan bildandet av rök och giftiga gaser som uppstår när plast bränns. Dessa kan bara på ett ögonblick orsaka irreversibla skador på lungorna.


För att dämpa denna risk testas och klassificeras byggmaterial baserat på deras brandbeteende. Följande information förklarar syftet med den europeiska förordningen om byggprodukter, samt kraven och brandklasserna för kablar och ledningar - och hur du hittar den bästa kabeln för din applikation.

Vad är den europeiska förordningen om byggprodukter?


BauPVo EU 305/2011, alias Construction Products Regulation (CPR), är en rättslig förordning som är giltig i EU och som fastställer enhetliga produkt- och teststandarder för byggprodukter. Enligt förordningen är byggprodukter alla varor som är permanent installerade i byggnader.


Förordningen definierar grundläggande säkerhetskrav för byggnader, varav ett är brandskydd.


Den är bindande för alla medlemsländer i Europeiska unionen (EU) och omfattar sedan den 1 juli 2017 även kablar och ledningar som är permanent installerade i strukturer.


Kablar och ledare klassificeras enligt ett enhetligt klassificeringssystem och måste uppfylla vissa krav.
Sedan Storbritanniens utträde ur EU, även kallat Brexit, har det också funnits en parallell motsvarighet till den europeiska byggproduktförordningen, som bara gäller i Storbritannien. Denna motsvarighet följer klasserna och reglerna i CPR. För varje europeisk standard finns det därför en identisk standard för Storbritannien när det gäller innehållet.

Vad är syftet med CPR (BauPVo i Tyskland)?


Syftet med CPR är att förbättra säkerheten i byggnader och för människorna i dem. Målet är att minimera risken för brand genom att installera kablar och ledningar med förbättrade brandegenskaper.


Den harmoniserar också med nationella bestämmelser om krav på byggprodukter och byggmaterial. Det blir enklare att släppa produkter på marknaden för tillverkare av byggmaterial på den europeiska inre marknaden.


Förordningen om byggprodukter utgör också den rättsliga grunden för CE-märkning av produkterna och tillverkarens prestandadeklaration.

Var kommer CPR att gälla?


CPR gäller för alla byggnader där kablar och ledare är installerade på fast och permanent basis.


Dessa inkluderar, men är inte begränsade till:

  • Bostads-, industri-, kommersiella och kontorsbyggnader
  • Sjukhus, skolor och fritidsanläggningar
  • Flygplatser, järnvägsstationer och underjordiska parkeringsplatser
  • Offentliga byggnader som skolor eller museer

Ju högre brandrisk och säkerhetskrav i byggnaden, desto högre måste brandklassen för kablarna och ledningarna vara.


LAPP erbjuder dig en mängd olika CPR-klassificerade kablar för olika applikationer.

Halogenfria produkter

Klassikerna bland CPR-klassade kraft- och styrkablar är våra kablar ÖLFLEX® CLASSIC 100 H och ÖLFLEX® CLASSIC 110 H, som tack vare halogenfria material har enastående egenskaper, särskilt vid brand, och som även finns som en avskärmad CH-variant.

PROFINET

CPR-klassificerade kablar används främst men inte uteslutande inom byggbranschen. Denna ETHERLINE® PN CAT.7 FRNC FLEX A är exempelvis en datakabel som kan användas för ledningsdragning av byggnader och apparatskåp i PROFINET-nätverk. Ett annat applikationsområde är vår ÖLFLEX® HEAT 125 C MC, en styrkabel med DNV-GL-certifiering för maritim användning.

Hur bedöms brandegenskaperna enligt EN 50575?


CPR:s harmoniserade standard EN 50575 definierar kabelns brandegenskaper baserat på 5 kriterier:

  • Spridning av eld
  • Värmeutveckling
  • Rökutveckling
  • Syrabildning
  • Bildning av brinnande droppar

Dessa kriterier spelar är avgörande för tilldelning till en av de olika brandklasserna. När en kabel eller ledare testas med avseende på dess brandegenskaper får stränga lagstadgade gränsvärden i flera kriterier inte överskridas.

Vilka brandklasser finns det för kablar och ledningar?


Förordningen om byggprodukter innehåller sju brandklasser, som sträcker sig från ”Oantändlig (Aca)” till ”Flamhämmande (Fca)”. Underskriftsförkortningen ”ca” i motsvarande klass står för kabel.


Det finns också tre andra klasser: utvecklingen av rök, bildandet av syra och bildandet av brinnande droppar:

Rökutveckling (s) med graderna:

  • s1= låg rökbildning, enligt EN 61034-2 med ytterligare krav s1a och s1b för röktätheten
  • s2= medelstor rökbildning
  • s3= ej definierad, potential för stark rökbildning


Syrabildning (a) med graderna:

  • a1= lätt korrosiva rökgaser
  • a2= måttligt korrosiva rökgaser
  • a3 = mycket korrosiva rökgaser


Bildning av brinnande droppar (d) med graderna:

  • d0= inga brinnande droppar
  • d1= kort bildning av brinnande droppar
  • d2= ingen prestanda specificerad

Ju lägre index, desto bättre prestanda.

Följande tabell visar en sammanfattning av de olika brandklasserna och eventuella klasstillägg.

brandfarlighetsklassSäkerhetskravBeteckning för byggnadsbesiktningYtterligare krav
RökutvecklingSyrabildningBildning av brinnande droppar
AcaMycket högEj brandfarlig---
B1caMycket högFlamhämmande

s1-s3

s1a,s1b

a1-a3d0-d2
B2caMycket högFlamhämmande

s1-s3

s1a,s1b

a1-a3d0-d2
CaHögFlamhämmande

s1-s3

s1a,s1b

a1-a3d0-d2
DcaMediumNormalt brandfarlig

s1-s3

s1a,s1b

a1-a3d0-d2
EcaLågNormalt brandfarlig---
FcaLitenMycket brandfarlig---


Kraven på klasserna Aca och B1ca är mycket höga. De flesta PVC-kablar uppnår lägre klasser som Eca eller Dca, medan högkvalitativa halogenfria kablar ger betydligt bättre prestanda och kan uppnå klasserna Cca och B2ca. Eftersom kraven på brandklass Aca är för höga för att erbjuda en ekonomisk produkt med konventionella termoplastmaterial är det i praktiken inte möjligt att uppnå brandklass Aca för kablar.


Harmoniseringen innebär att brandklasserna är desamma i alla EU-medlemsstater. De lagstadgade kraven varierar dock kraftigt från land till land när det gäller vilken brandklass kablarna i en byggnad måste uppfylla.
Mer information om de enskilda klasserna, inklusive testförfaranden och klassificeringskriterier, finns i ZVEI e.V.:s white paper. – Tyska Electro and Digital Industry Association.

Till ZVEI:s white paper

Hur bidrar CPR-certifierad kabel till brandskyddet?



För att förtydliga begreppet brandskydd är det meningsfullt att dela upp det i två områden.


Det första delområdet är brandförebyggande åtgärder. Alla komponenter ska bidra till att förhindra en brand eller dess spridning. Självslocknande och flamhämmande egenskaper är en oumbärlig hjälp här.


Det andra underområdet handlar i huvudsak om att rädda människor från stängda utrymmen i händelse av brand. Det är viktigt att en hög röknivå undviks och att gasernas toxicitet inte gör det svårare för människor att fly.


Att använda en kabel med låg syrabildning och låg rökgenerering är därför en lämplig brandskyddsåtgärd. Brandklasserna gör kablarnas styrka transparent på grundval av tydliga klassificeringskriterier och specifika testförfaranden. Detta säkerställer att du enkelt kan hitta rätt ”brandskyddskabel” för din applikation under byggplaneringen.

Fire protection cables- ETHERLINE® FIRE

Hur presenteras överensstämmelsen med CPR?


Överensstämmelse med CPR visas genom CE-överensstämmelse och prestandadeklaration (DoP). Båda är obligatoriska för tillverkaren om han vill placera CPR-klassificerade produkter på marknaden.

För CE-överensstämmelsen måste kablar och ledare i klass Eca och högre genomgå typprovning. Från klass Cca och högre måste dessa även genomgå regelbundna kontroller i form av fabriksrevisioner och provtagning från pågående produktion.


DoP dokumenterar produktens respektive klasser och ger information om tillverkaren, testinstitutet, applikationsområdet och kabelns prestanda. Exakta värmevärden anges inte. Dessutom anges endast huvudklassen för ECA- och FCA-klasserna.

Korrelation mellan CPR, DoP och CE-märkning


  1. Tillverkaren har testat sin produkt enligt CPR-klassificeringens specifikationer
  2. Efter att ha klarat testet och klassificerat det i en brandklass sammanställer tillverkaren DoP
  3. CE-märkningen fästs på produkten eftersom CPR-klassificeringen kräver en försäkran om överensstämmelse

Den rättsliga skyldigheten att säkerställa enhetligheten/kontinuiteten av CE-märkningen på en produkt är inget nytt koncept inom detaljhandeln, men det är särskilt viktigt i förhållande till CPR. Tillverkare och distributörer måste komma överens i denna fråga.

Återförsäljaravtal

LAPP ger därför kommersiella återförsäljare ett återförsäljaravtal för CE-märkningsskyldigheten.
Till återförsäljaravtalet

Etikettmallar

LAPP förser därför kommersiella återförsäljare med praktiska etikettmallar.
Till etiketterna

Hur identifierar jag CPR-klassificerade kablar hos LAPP?


Våra ingenjörer på LAPP har klassificerat många artiklar så att vi kan erbjuda dig ett brett utbud av kablar för ditt byggprojekt.


En titt på de tekniska egenskaperna ger information ifall en produkt är klassificerad och om så är fallet, hur den klassificerades. Utöver databladet kan du också identifiera klassificerade produkter genom att prestandadeklarationen alltid är tillgänglig för nedladdning.


Överensstämmelse med CPR kan identifieras med CE-märkningen på etiketten på förpackningen av kablar och ledningar. Eftersom det finns lite utrymme på kablar och ledningar är endast CE-märkningen tryckt på yttermanteln. Den kompletta etiketten finns på förpackningen av kablarna och ledarna och innehåller ytterligare information som tillverkarens namn och adress samt brandegenskaper.

Hur hittar jag CPR-certifierade produkter i Online Shop?


Använd vår sökfunktion för att specifikt hitta produkter med CPR-certifiering. För att göra detta, gå till Visa fler filter > Certifieringar och standarder och välj önskad CPR-brandklass .

Rekommendation:

För att säkerställa att du ser alla relevanta produkter, vänligen observera:

  • Välj inte bara önskad CPR-brandklass, utan även alla högre klasser.
  • Ta hänsyn till de ytterligare klasserna: CPR Rökutveckling ("s"), CPR Bildning av brinnande droppar ("d") och CPR Syrabildning ("a").

Kablar

Filtrera efter CPR-brandklass och hitta den perfekta kraftkabeln för strömförsörjning, styrkablar för pålitlig signalöverföring och datakablar för oavbruten överföring.