Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK

Skärmade kablar och anslutningssystem

Med EMC-skydd i industriella applikationer


I den smarta fabriken överförs hög elektrisk effekt och en växande mängd data i trånga utrymmen. Detta ökar risken för elektromagnetiska störningar – ett enda dåligt skärmat kontaktdon kan stoppa upp en hel tillverkningsprocess. Därför är det inte så konstigt att branschen för elektromagnetiskt kompatibla lösningar ökar – för närvarande med sju procent per år över hela världen. En optimal elektromagnetisk kompatibilitet (förkortat EMC) kräver en god förståelse för systemet och val av rätt komponenter. Användare får båda på LAPP.  

Hur fungerar EMC?


En elektromagnetisk störning kommer alltid från en störningskälla. Detta kan vara en utrustning som bär en hög ström, såsom en frekvensstyrd motor eller en kabel.
Störningskällan motsvarar en störd utrustning, känd som receptorn ("interference sink" på engelska). Receptorn kan till exempel vara en givare eller en datanätverkskabel.


Kopplingsmekanismen däremellan orsakar störningen. Den kan delas upp i fyra olika typer av koppling:

  1. Galvanisk koppling: Störningskällan och receptorn är kopplade till varandra, exempelvis genom en gemensam jordledare. En störningsström via den gemensamma jordledaren orsakar elektromagnetiska störningar.
  2. Kapacitiv koppling: Störningskällan och receptorn är nära varandra, men är inte anslutna till varandra. Med kapacitiv koppling produceras den elektromagnetiska störningen (EMI) av det elektriska fältet.
  3. Induktiv koppling: Med induktiv koppling är störningskällan och receptorn också nära varandra, men är inte anslutna till varandra. Störningen orsakas dock av det magnetiska fältet.
  4. Strålande koppling: Strålande koppling uppstår i allmänhet när störningskällan och receptorn är långt ifrån varandra och ledarna i slutändan fungerar som antenner och orsakar störningen från elektromagnetisk strålning.

I praktiken är det vanligtvis en blandning av dessa fyra kopplingsmekanismer, som måste elimineras, exempelvis genom att använda skärmade kablar.

White paper om EMC

I detta whitepaper svarar LAPP:s experter på de viktigaste frågorna om EMC: 

  • Hur uppstår elektromagnetiska störningar och var finns de neuralgiska punkterna? 
  • - Hur kan du skydda dig mot sådana störningar?
  • Vilka ledare och kontaktdon är lämpliga för detta? 
  • - Vad måste man ta hänsyn till vid installationen?
  • Vilka är fördelarna med zeroCM®-tekniken? 
  • Hur hjälper LAPP sina kunder med att optimera deras EMC?
Ladda ner nu
EMC check with the LAPP Health Check Service

Vad är EMC-direktivet?


I EMC-direktivet 2014/30/EU, artikel 3, definieras elektromagnetisk kompatibilitet som:


”[...] förmågan hos en utrustning att fungera tillfredsställande i sin elektromagnetiska miljö utan att orsaka elektromagnetiska störningar, vilket skulle vara oacceptabelt för annan utrustning i denna miljö.”


Enligt denna definition har EMC två huvudaspekter:

  • Utrustningen får inte orsaka elektromagnetiska störningar.
  • Utrustningen får inte störas elektromagnetiskt av sin omgivning.

PNO:s EMC-direktiv

Vi rekommenderar PNO:s EMC-direktiv för en EMC-kompatibel utformning av din datakommunikation.
Till direktivet

Detta säkerställer god elektromagnetisk kompatibilitet


Energiledande kablar kan ha olika typer av avskärmningar:

  • - Tennpläterad kopparflätning mellan ledarna och manteln. Täckningsgraden och flätningsvinkeln påverkar barriärens effektivitet. Exempel: ÖLFLEX® SERVO 719 CY. 
  • Ledare med kopparlindning Speciellt för rörliga kablar i robotteknik som måste tåla torsion. Exempel: ÖLFLEX® ROBOT 900 DP. 
  • - Aluminiumlaminerad plastfolie, som är lindad runt enskilda eller alla ledare. Ofta i kombination med en skärmfläta.

Dessa är vanligtvis skärmade. Trådarna är ofta tvinnade parvis, vilket tar bort fälteffekter i ledarparen. Dessutom har dessa kablar folieskärm över ledarna och en skärmfläta ovanpå den. LAPP:s experter ger dig råd om rätt produktval. 
EPIC® EMC-kontakter erbjuder 360-graders skärmning och vibrationssäker skärmanslutning. Förskruvningar från SKINTOP® BRUSH-serien säkerställer enkel montering och högsta EMC.
LAPPs anslutningssystem har fördelen att använda alla ovannämnda skärmanslutningskoncept. Mycket ofta är EMC-förskruvningar redan integrerade i kontaktdonet, ger möjlighet att ansluta en skyddsslang och gör det möjligt att kontakta kabelskärmen med kontaktdonets arbets- eller PE-kontakt. Rektangulära kontaktdon har en integrerad SKINTOP® MS-M BRUSH-förskruvning. EPIC® ULTRA H-A3 och EPIC® ULTRA H-B6-24 är därför enkla att montera och utformade för ett brett klämområde i skärmade kablar. Om du behöver en utrymmesbesparande design, till exempel för användning i servodrifter, aktorer och sensorer, rekommenderar vi cirkulära kontaktdon från LAPP. Dessa är utrustade med en EMC-förskruvning för servo- och datakablar.
Det är viktigt att ha högkvalitativa komponenter för industriell kommunikation från en enda källa, till exempel patchkablar och switchar. LAPP erbjuder en hälsokontrolltjänst som testar kabelinstallationen i en fabrik eller i enskilda system, med särskild hänsyn till EMC.
Bra jordning är grundläggande för EMC, annars kommer skärmningen inte att ha någon effekt. Datakablar ska alltid anslutas till jordningen i båda ändarna.

Under monteringen är det viktigt att se till att skärmen alltid täcker hela ytan och är helt omsluten av en kåpa – i båda ändarna av kabeln. Fast Connect-systemet förhindrar fel vid montering och sparar tid.  

Det är ännu enklare med ÖLFLEX® CONNECT: här är alla kablar förkonfektionerade och har rätt längd, allt du behöver göra är att ansluta dem.

Hur konstrueras skärmade kraft- och styrkablar?


Det finns fyra olika typer av skärmning för kraft- och styrkablar. Tre av dessa skärmtyper är särskilt lämpliga för användning med EMC-skydd:

ÖLFLEX® SERVO 719 CY

Tennpläterad kopparflätning


En vanlig metod för skärmning av kablar är flätad koppar mellan ledarna och manteln. Med en täckningsgrad på cirka 80 procent bildar kopparflätningen en effektiv barriär mot elektromagnetiska fält. Dessa kablar kan identifieras med förkortningen ”C” i LAPP:s produktbeteckning, t.ex. ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY eller ÖLFLEX® SERVO 719 CY. Kopparflätning kan göras på olika sätt, där en av de avgörande parametrarna är vridningsvinkeln. I mycket dynamiska applikationer, t.ex. vid installation av kabeln i en släpkedja, dras koppartråden runt ledarna i en mer trubbig vinkel, så att den skapar en full 360-graders lindning runt ledarna över ett kortare avstånd. I robotkablar som måste tåla miljontals torsioner är flätning inte idealiskt eftersom det med tiden uppstår mellanrum.

ÖLFLEX® SERVO 719 CY
ÖLFLEX® ROBOT 900 DP

Ledare med kopparlindning


För rörliga kablar i robotik, där skärmen måste tåla torsion, används ofta kopparlindning. Eftersom alla koppartrådarna i en lindning är placerade parallellt med varandra, är det inga problem med kabeltorsionen. Skyddet mot elektromagnetiska störningar från lindade kablar är dock ofta sämre eftersom skärmtrådarna inte överlappar varandra. Dessa kablar kan identifieras med förkortningen ”D” i LAPP:s produktbeteckning, t.ex. ÖLFLEX® ROBOT 900 DP.

ÖLFLEX® ROBOT 900 DP
ÖLFLEX® SERVO 2XSLCY-JB

Aluminiumlaminerad plastfolie


Enskilda ledare eller alla ledare i kabeln kan lindas med aluminiumlaminerad plastfolie. Skärmen av plastfolie skyddar dina kablar och ledare, speciellt vid högre frekvenser. Kablar har ofta också flera skärmtyper, t.ex. ÖLFLEX® SERVO 2XSLCY-JB med aluminiumlaminerad plastfolie och förtennad kopparflätning.

ÖLFLEX® SERVO 2XSLCY-JB

Hur konstrueras skärmade datakablar?


Datakablar har i huvudsak samma skärmning som kraft- och styrkablar, men andra förkortningar är vanliga i produktbeteckningarna:

  • Tennpläterad kopparflätning: ”S” (skärmad)
  • Aluminiumlaminerad plastfolie: ”F” (folierad)

Det finns också två särskilda egenskaper för datakablar när det gäller deras skärmklassificering för EMC-skydd:

Oskärmad


Dataöverföringar är särskilt känsliga för interferens, vilket är anledningen till att datakablar i allmänhet alltid är skärmade. För vissa applikationsområden för signalöverföring finns oskärmade datakablar speciellt märkta med förkortningen ”U” (oskärmad), som t.ex. nätverkskabeln Cat.6 ETHERLINE® LAN Cat.6 U/UTP 4x2xAWG24 LSZH, Ethnernet-ledningen Cat.5e ETHERLINE® LAN Cat.5e SF/UTP 4x2xAWG24  eller våra kablar UNITRONIC® BUS ASI för nätverkssystem i fält.

ETHERLINE® Cat. 6A FD FC

Partvinnad


En annan design för datakablar är partvinnade kablar. Här tvinnas individuella datapar. Tvinningen säkerställer att fälteffekter kompenserar varandra. Dessa kablar kan identifieras med förkortningen "TP" (Twisted Pair).

ETHERLINE® Cat-kabeln. Exempelvis är 6A FD FC uppdelad på följande sätt: SkärmadFolierad/OskärmadPartvinnad. Denna nätverkskabel är skärmad runt alla ledare med en trådfläta och en aluminiumlaminerad plastfolie under (skärmad/folierad). Ledarparen är tvinnade i par och inte utrustade med ytterligare ledarparskärmning (UnscreenedTwistedPair).

Varför är kontaktdon viktiga för EMC-skyddet?


Varje system är bara så bra som dess svagaste punkt. LAPPs anslutningssystem har fördelen att använda alla ovannämnda skärmanslutningskoncept. Mycket ofta är EMC-förskruvningar redan integrerade i kontaktdonet, ger möjlighet att ansluta en skyddsslang och gör det möjligt att kontakta kabelskärmen med kontaktdonets arbets- eller PE-kontakt.


Standardkåpan är pulverlackerad med en icke-ledande tätning mellan kåpornas delar, vilket isolerar dem från varandra. EPIC® EMC-kontakter erbjuder 360-graders skärmning och vibrationssäker skärmanslutning. EMC-kontakterna kan identifieras av deras metalliska, vanligtvis nickelpläterade yta. Tätningarna är utformade för att säkerställa att de två kåporna som pressas eller skruvas ihop är i lågresistent kontakt med metall på metall. Samma princip gäller både för kabelförskruvningar och monteringsväggen.


Rektangulära kontaktdon har en integrerad SKINTOP® MS-M BRUSH-förskruvning. EPIC® ULTRA H-A3 och EPIC® ULTRA H-B6-24 är därför enkla att montera och utformade för ett brett klämområde i skärmade kablar.

Om du behöver en utrymmesbesparande design, till exempel för användning i servodrifter, aktorer och sensorer, rekommenderar vi cirkulära kontaktdon från LAPP. Dessa är utrustade med en EMC-förskruvning för servo- och datakablar.

Milstolpe för EMC: zeroCM®-teknik från LAPP 


Tekniken zeroCM® från LAPP ger ett viktigt bidrag till förbättrad EMC i maskiner och system. Den nya, patenterade kabeldesignen med en buntkonstruktion med låg kapacitans med motsatt skyddsjordning uppnår hundra procent elektrisk symmetri och förbättrar den elektromagnetiska kompatibiliteten. Den första produkten är ÖLFLEX® SERVO zeroCM.

The zeroCM technology is a new, innovative EMC solution.
Visa video
Externt innehåll från YouTube
Vänligen klicka för att ladda videon. Din IP-adress kommer att överföras till YouTube. Om du är inloggad på ditt YouTube -konto gör du det möjligt för YouTube att koppla ditt surfbeteende direkt till din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt konto på YouTube.
ZeroCM-tekniken är en ny, innovativ lösning för EMC.

LAPP ser till att du har ett bra EMC-skydd 


Elektromagnetiska störningar syns inte, vilket är vad som gör dem så förrädiska. Det krävs mycket erfarenhet för att upptäcka störningar, helst innan de orsakar skador. LAPP har ett omfattande sortiment av produkter för att hjälpa våra kunder:

  • 60 år av forskning och utveckling inom EMC 
  • En mängd experter med specialkompetens inom EMC 
  • En portfölj av EMC-optimerade kabelinstallationer och anslutningslösningar  
  • zeroCM®: en milstolpe för EMC-optimerade kablar
  • Alltid i överensstämmelse med alla aktuella riktlinjer och standarder, i alla branscher över hela världen
  • Health Check Service identifierar och eliminerar källor till elektromagnetiska störningar

Fördelar för dig som kund


  • Förhindra fel och störningar
  • Få maximal effektivitet och kvalitet i produktionen
  • Undvik tidskrävande omarbete, felsökning och reparationskostnader
  • Du behöver inte bekymra dig om anpassning till nya regler och standarder

LAPP-portföljen


Hur kan oskärmade kablar och kablar skärmas i efterhand?


Om en oskärmad kabel av olika skäl inte är möjlig i systemet, eller om kablar endast behöver vara elektromagnetiskt skärmade i vissa delar av systemet, kan våra SILVYN ® skyddsslangar även utrustas med kopparflätor eller lindas i skärmningstejpen 3M Scotch 1183.


För att säkerställa att dessa system kan jordas på ett säkert sätt är det bäst att använda vårt SHIELD-KON®-kontaktdon i en eller två delar för att ansluta kopparflätan till en jordad kåpvägg eller andra jordade anslutningspunkter.

Hur kan EMC-skyddet förbättras?


För att säkerställa optimal skärmning kan kablar förses med dubbel skärm eller installeras i ett koppar- eller stålrör. Ur ett EMC-perspektiv är dessa skärmar helt täta. Våra metallspiralslangar SILVYN® med kopparflätning, till exempel EMC AS-CU, ger dig fullständigt EMC-skydd och samtidigt enastående flexibilitet jämfört med ett rör. Den är lämplig för särskilt krävande miljöer med höga elektromagnetiska krav. Vår SILVYN® MSK-M BRUSH slangförskruvning med EMC-skydd och integrerad dragavlastning fulländar ditt EMC-skärmade system.

Finns det förmonterade kraft-, styr- och datakablar med EMC-skärmning?


Dålig EMC är ofta orsaken till installationsfel. Under lång tid var det vanligt inom industrin att köpa kablar och kontaktdon separat och endast ansluta dem när de installerades i exempelvis en maskin eller produktionsanläggning.


Det finns några nackdelar med ökad flexibilitet: bearbetningskvaliteten lämnar ofta mycket att önska. Till exempel om installatören skär för djupt vid avskalning och skadar ledarisoleringen eller endast delvis ansluter skärmen till kontaktdonets kåpa, vilket orsakar EMC-problem.


Därför går trenden mot färdiga kablage, som vi på LAPP säljer under namnet ÖLFLEX® CONNECT. Kabeln och kontakten är redan anslutna genom ett förmontage. Kunderna får till och med släpkedjor fullt utrustade med kablar och slangar, och LAPP tar också över det tekniska arbetet. Kunderna är därför garanterade att alltid få optimal kvalitet från en enda källa och kan även koncentrera sig på sitt eget arbete, nämligen att bygga maskiner.