Användningen av bly i kommersiella och industriella produkter har minskat kraftigt under de senaste decennierna. Fram till nu var dock små mängder bly fortfarande tillåtna i ett fåtal applikationsområden. Till exempel tillåter RoHS-direktivet för närvarande fortfarande upp till 4 % bly i kopparlegeringar som mässing, det material som används i SKINTOP® och SKINDICHT® mässingsförskruvningar, som ett undantag för elektroniska produkter. Detta undantag förlängdes nyligen till och med den 30 juni 2027. En ytterligare förlängning är formellt möjlig.
Så tidigt som 2020 var LAPP den första tillverkaren i världen som presenterade förskruvningar i en blyfri version av mässing. Var med oss och ta vara på denna möjlighet och investera tidigt i hållbara, långsiktiga förskruvningar som inte innehåller bly.
Vad är en blyfri förskruvning?
Blyfria förskruvningar är också förskruvningar. Den enda skillnaden är att de tillverkas utan den vanliga blyhalten på två till fyra procent som tillsats i mässing, vilket är tillåtet enligt RoHS-direktivet och är vanligt förekommande på marknaden.
Blyfria förskruvningar och blyfria förskruvningstillbehör från LAPP kan identifieras med beteckningen "LF" (Lead-Free, blyfri). Detta innebär att du får våra hittills vanliga och populära kabelinstallationer, som SKINTOP® MS-M och MS-SC-M eller vår kontramutter SKINDICHT® SM-M, med samma prestanda, även som blyfria versioner. Nytt i vår portfölj är att du nu även hittar SKINDICHT® BL-M blindpluggar, SKINDICHT® MR-M reducerstycken, SKINDICHT® ME-M utvidgningar, SKINDICHT® MA-PG/M adaptrar och SKINDICHT® SM-PE M kontramuttrar med klor som blyfria varianter.
Blyfria förskruvningar
Sedan lanseringen för drygt ett år sedan har vi gjort blyfri mässing till en integrerad del av livet på LAPP. Vi har lyckats bemästra utmaningen med alternativa material och kommer gradvis att komplettera andra produktfamiljer för att inkludera blyfria versioner för dig.
Som global marknadsledare för integrerade kabel- och anslutningslösningar väntade vi inte, vi var istället den första tillverkaren i världen som tidigt etablerade förskruvningar i blyfri mässing och har idag utökat vår blyfria produktportfölj för dig.
Som alltid proaktiv snarare än reaktiv – så att du kan reagera tidigt och hållbart på kommande förändringar.
Vad är REACH och RoHS?
För att skydda människor, djur och miljö reglerar olika lagar, t.ex. RoHS och REACH, användningen av kemikalier, deras begränsningar och applikationsområden. REACH-direktiven bestämmer även den tillåtna blyhalten i kopparlegeringar.
Vilka utmaningar finns det vid tillverkning av produkter med blyfria metaller?
Tillsatsen av bly i kopparlegeringar, inklusive mässing, säkerställer bra spånbrytning och lätt smörjning. Detta minskar friktion och därmed även värmegenerering vid tillverkning av förskruvningar. Den låga materialhårdheten hos mässing med tillsatt bly är en annan fördel som möjliggör snabb och enkel bearbetning.
Produktionen av förskruvningar med blyfria material och anskaffningen av råmaterial medförde därför komplexa processanpassningar och högre kostnader. För närvarande är blyfria mässingsmaterial ofta inte tillgängliga i samma täckning. Dragbeteendet vid bearbetning av blyfria material skiljer sig från det med tillsats av bly i materialet. Detta innebär att spånborttagning under produktionen är en utmaning, särskilt om båda varianterna av de halvfärdiga produkterna används i produktionen.
Merarbete, vilket leder till generellt högre kostnader och oundvikligen kommer att påverka priserna på blyfria produktvarianter, särskilt under övergångsperioden.
Vad är skillnaderna mellan blyfria förskruvningar?
Blyfria förskruvningar är visuellt identiska med de av mässing som innehåller bly.
Produktegenskaperna hos förskruvningar med och utan bly är också jämförbara. Både det interna LAPP-laboratoriet och externa testinstitut har bekräftat att:
- mekaniska egenskaper,
- korrosionsbeständighet och
- EMC-egenskaper är jämförbara.
Båda varianterna av LAPP-förskruvningar är också dammtåliga enligt IP 68 och skyddade mot kontinuerlig nedsänkning upp till maximalt 10 bar och 100 meters vattendjup i maximalt 30 minuter.
Precis som de blyhaltiga förskruvningarna kan de blyfria förskruvningarna levereras direkt från hyllan i de metriska storlekarna M12 till M63.
Vilka är användningsområdena och i vilka miljöer används de?
Våra blyfria förskruvningar är ett bra val när RoHS-direktivet och REACH-förordningen för bly är relevanta för dina maskiner eller system.
Särskilt om du tillverkar eller driver maskiner med långa planeringstider eller livscykler är det vettigt att förlita sig på komponenter som är blyfria och frikopplade från eventuella nuvarande och framtida förbud i RoHS- eller REACH-förordningarna.
När det gäller internationella försäljningsmarknader eller värdekedjor och lagstiftning kan framåtblickande hållbara åtgärder också ha en belönande effekt på din planering
Hur identifierar du blyfria förskruvningar från LAPP?
När du väljer blyfria förskruvningar, var uppmärksam på beteckningen "LF" i våra produkters artikelnummer.
Produkter med denna ändelse är blyfria alternativ till de klassiska förskruvningarna med bibehållna produktegenskaper.
Med våra blyfria förskruvningar är du därför alltid på den säkra sidan och kan planera hållbart och långsiktigt, även om reglerna ändras i framtiden.