Oljeresistent
PUR- och PVC-kablar och -ledningar
När vi tänker på industriella produktionslinjer eller stationära drivenheter tror vi att smörjpunkter och automatisk smörjning har blivit oumbärliga för alla mekaniskt rörliga maskiner. Nästan alla applikationer övervakas elektroniskt och är kabelanslutna. I exempelvis CNC-fräsmaskiner flödar det litervis med skär- och kyloljor som oundvikligen kommer i kontakt med kablar och ledare och ibland till och med täcker dem under längre perioder. I följande avsnitt får du reda på vad som är viktigt att tänka på när du använder kablar i oljiga miljöer.
Vad innebär oljeresistent?
Oljeresistent avser materialens beständighet mot effekterna av oljor såsom syntetiska oljor. Ett material som är beständigt eller ogenomtränglig för olja kommer inte att skadas om det kommer i kontakt med olja under en kort eller lång tid.
Vad är oljeresistenta kablar?
När det gäller oljeresistenta kablar reagerar de material som används i yttermanteln av plast inte kemiskt med oljor. För att en kabel ska anses vara oljeresistent måste plastens egenskaper förbli oförändrade trots tillfällig eller permanent kontakt med olja. Exempel på oljeresistent plast är fluorpolymerer eller polyuretaner (PUR). PVC-kablar är endast oljeresistenta om särskilda kemiska tillsatser tillsätts till yttermanteln av polyvinylklorid.
Vilka faktorer påverkar en kabels oljeresistens?
Det finns ett antal faktorer som måste beaktas när man väljer rätt material för yttermanteln av plast:
Vilken oljetemperatur utsätts kabeln för?
Hur länge kommer kabeln i kontakt med oljan?
Beroende på applikationskraven är kablar indelade i olika klasser
Testmetoderna för de enskilda klasserna definieras av standarder
- Klass 1: Inte oljeresistent
Kommer yttermanteln i kontakt med oljor leder det till skador på kabeln. Kablar i denna klass är lämpliga för användning i oljefria miljöer.
- Klass 2: Oljeresistent enligt DIN EN 50290-2-22 (TM54)
- Klass 3: Oljeresistent enligt DIN EN 50363-4-1 (TM5)
- Klass 4: Oljeresistent enligt DIN EN 50363-10-2
När anses en kabel vara oljeresistent?
För att undvika skador som orsakas av olja måste alla systemkomponenter vara oljeresistenta. Detta kräver att både kabelns yttermantel och alla kontaktdon eller förskruvningar är oljeresistenta.
Om så inte är fallet får oljor plasten att svälla eller bli spröd. Detta innebär att icke oljeresistenta pluggar eller förskruvningar helt enkelt skulle spricka upp eller till och med falla av. Kabelns yttermantel skulle förlora sin skyddande effekt och i vissa fall skulle kabeln gå sönder helt.
Hur identifierar jag oljeresistenta LAPP-produkter?
På LAPP testar vi våra kablar enligt erkända tyska, europeiska och internationella standarder. Standardiserade testoljor används för att testa och bekräfta oljeresistensen hos kablar och ledningar.
Du kan känna igen oljeresistenta LAPP-produkter genom vårt piktogram med oljefat som en indikator på produkter med ökad oljeresistens. Dessutom är produkter med en yttermantel av "PUR", som alltid är oljeresistenta på grund av sina materialegenskaper, även märkta med produktbeteckningen "P". Det gäller t.ex. vår produkt ÖLFLEX® CLASSIC 400 P, en kabel med en högre kemisk beständighet.
Vilka oljeresistenta ledare och kablar används?
Skär- och kyloljor används vid komponenttillverkning inom industrin för temperaturkontroll och verktygsskydd. Detta innebär att kablar, kontaktdon eller förskruvningar som används för att ansluta ställdon och sensorer i systemet permanent eller tillfälligt utsätts för olika oljor.
Oljeresistenta LAPP-produkter är resistenta mot smörjnings-, skär- och kyloljor, kemiska rengöringsmedel och varmt vatten, vilket gör dem idealiska för många industriella applikationer inom produktion eller tillverkning.
Våra oljeresistenta SKINTOP® förskruvningar har till exempel en långvarig beständighet mot olika oljor. Detta innebär att din förskruvning förblir funktionell även efter en längre användning i olja, utan att den sväller eller faller av.
För speciella applikationer, t.ex. i ett CNC-bearbetningscenter, måste kablarna också permanent ligga i olja eller vara resistenta mot varmt kylsmörjmedel. En oljeresistent yttermantel på kabeln säkerställer en fungerande anslutning med låg risk för fel på lång sikt.
Alla oljor är inte likadana
Hur påverkar detta valet av kablar och ledare?
Beroende på applikationen kan oljor skilja sig mycket åt i sin kemiska sammansättning. De standardiserade testoljor som används för de konventionella testerna, som vanligtvis baseras på mineralolja, täcker många applikationsområden, men kan inte representera alla möjliga sammansättningar. På LAPP erbjuder vi dig därför möjligheten att kontrollera om den valda produkten också är resistent mot den specialolja du använder. Prata med våra experter om detta.
Fluorpolymer och Teflon är universella vapen mot nästan alla oljor i kabelindustrin. Ofta kan resistens mot en mycket speciell olja endast garanteras med kablar vars plast är tillverkad av dessa material. Våra produkter ÖLFLEX® HEAT 205 och ÖLFLEX® HEAT 260 LAPP är perfekta produkter för användning med specialoljor.
Oljeresistenta produkter
Andra viktiga och oljekompatibla yttermantelmaterial visas i tabellen nedan:
Yttermantelns material: PUR
Kablar med en PUR-yttermantel erbjuder en hög oljeresistens och är också mycket resistenta mot skador.
PUR-yttermantlar används därför ofta inom anläggnings- och maskinteknik. Manteln i polyuretan (PUR) förblir flexibel även vid kontinuerlig användning, den klarar hög mekanisk påfrestning och är även resistent mot många kemikalier och oljor.
Tack vare sin olje- och torsionsresistens är vår ÖLFLEX® ROBOT 900 P idealisk för robotapplikationer med dynamiska böjnings- och torsionsrörelser.
Yttermantels material: PVC
Kablar med PVC-yttermantel är inte särskilt resistenta mot olja i sin vanliga kemiska sammansättning.
Men även här gäller ingen regel utan ett undantag. På LAPP erbjuder vi dig produkter med PVC-yttermantel som ger dig fördelarna med en PVC-kabel samtidigt som de är oljeresistenta tack vare speciella kemiska tillsatser.
Särskilt anmärkningsvärd är vår ÖLFLEX® 191, en oljeresistent och flexibel PVC-kabel för den europeiska och nordamerikanska marknaden.
Yttermantelns material: TPE
Förutom UV-beständighet erbjuder termoplastiska elastomerer (TPE), som även inkluderar termoplastiskt polyuretan (TPE-U) eller PUR, också en hög nivå av olje- och biooljeresistens. Jämfört med PUR utmärker sig dock en kabel med yttermantel av TPE vanligtvis på grund av sin högre UV-beständighet och andra temperaturområden.
Våra ÖLFLEX® ROBUST FD C-styrkablar med TPE-mantel finns exempelvis tillgängliga för användning i släpkedjor och under krävande förhållanden.
Vilka oljeresistenta produkter erbjuder LAPP förutom kablar och ledare?
Beroende på applikationsområdet finns även följande oljeresistenta produkter tillgängliga från LAPP:
Släpkedja
Det räcker inte med oljeresistenta kablar om släpkedjan som de sitter i inte har denna egenskap. Oljeresistenta släpkedjor är särskilt viktiga i linjärt rörliga maskiner och system som används i oljiga miljöer. För att hitta rätt släpkedja för din applikation kan du få stöd från ÖLFLEX® CONNECT CHAIN-konfiguratorn.