Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK

Strain relief

Det viktiga skyddet för varje kabel

Vad är dragavlastning?


Dragavlastning är en mekanisk skyddsanordning som skyddar kablar och slangar mot mekanisk påfrestning. Denna enhet är särskilt viktig vid anslutning av flexibla kablar till ett ändstycke som en kontakt, ett kontaktdon eller en förskruvning. 
 Dragavlastningen säkerställer att eventuella drag-, tryck-, vrid- eller böjningskrafter som uppstår inte orsakar skador på kabeln. För detta ändamål är kabeln fäst vid ett permanent installerat föremål som t.ex. en förskruvning. Detta förhindrar att kabeln går sönder eller knäcks. Detta skydd är därför oumbärligt för rörliga applikationer.
 

Hur fungerar dragavlastning?


En kabelgenomföring med dragavlastning säkrar kabeln i förskruvningen eller kontaktdonet. Dragavlastningen säkerställer att yttre krafter inte fortsätter till andra sidan, utan absorberas av den struktur som dragavlastningen är monterad på. 


Helst är krafterna vid kontakterna i kontakten eller i kabeln inuti apparatskåpet noll. Oavsett hur kabeln rör sig på utsidan, förblir den stilla inuti. Detta skyddar kontakterna och den känsliga elektroniken.

Varför behöver kablar dragavlastning överhuvudtaget?


Kablar utsätts ofta för mekanisk påfrestning, antingen för att de dras eller för att de är böjda eller ständigt flyttas fram och tillbaka. Kabeln sträcks sedan ut över den yttre radien och dras ut ur öppningen på kåpan, kontaktdonet eller förskruvningen. På den inre radien, å andra sidan, pressas den och skjuts in. 


Om böjningsradien är mycket liten kan kabeln till och med knäckas. Om kabeln sätts in i en kontakt kan detta leda till att ledarna på lång sikt skadas eller slits bort från kontakterna.


Dragavlastning används även för kablar som inte utsätts för drag- och böjningskrafter, exempelvis i stationära elektroniska system. Genom att fästa kablarna eller kabelbuntarna inuti kåpan förblir kablarna också i det ursprungliga läge där de installerades under en lång tid. Under reparationsarbetet på systemet säkerställer detta att alla kablar förblir på sina avsedda anslutningar och kontaktdon.

1- Cable diameter 2- Bending radius 3- Outer radius 4- Inner radius 5- Stretched or elongated sheath at outer radius 6- Compressed sheath on inner radius

Vilka branscher och applikationer behöver dragavlastning?


Svaret: alla. Eller nästan alla, exempelvis inom maskin- och anläggningsteknik eller livsmedelsindustrin. Överallt där kablar utsätts för mekanisk påfrestning, oavsett om det är genom dragning, böjning eller frekvent rörelse, är dragavlastning avgörande. 


Men det finns inte en enda lösning som kan göra allt. Det beror alltid på avsedd användning.

Mer om livsmedelsindustrin
Strain relief in the food industry

Vad bör man tänka på när det gäller dragavlastning?


Mobil elektrisk utrustning, som även omfattar vardaglig arbetsutrustning som t.ex. förlängningskablar eller kraftkablar, måste ha dragavlastning. 


Det finns ingen ”dragavlastningskabel”, men kraven på dragavlastning beskrivs i Europa av EN 62444-standarden och i USA av UL-standarden UL 514B. 


Kabelns ledararea och den tillhörande kabeldiametern spelar en avgörande roll här, eftersom detta påverkar den nödvändiga dragavlastningen.

Vilken typ av dragavlastning erbjuder LAPP?

Buntband fäster kablar eller kabelbuntar i hylsor och ger ett grundläggande skydd mot att kablar som inte flyttas dras ut, till exempel i ett apparatskåp. LAPP-portföljen innehåller Basic Tie-buntband och TY – FAST®-buntband.
Om kablar behöver flyttas behövs mer komplexa lösningar. Den ena är SKINTOP® GRIP, en förskruvning i mässing som finns i varianter upp till M 32x1,5. Den är utrustad med dubbla byglar som ger tio gånger högre dragavlastning än standard. Kabelgenomföringen är huvudsakligen avsedd att användas i rörliga maskin- och systemdelar, t.ex. fotomkopplare och styrenheter med tryckknappar.

Kabelhylsor installeras i luckor och används för att mata igenom kablar. SKINDICHT® DTN gör det exempelvis möjligt att sätta in kablar och ledare med en diameter på upp till 32 mm.

En riktig innovation är SKINTOP® MULTI, en praktisk för apparatskåp och automationsteknik. I den utrymmesbesparande multigenomföringen kan du enkelt mata upp till 30 omonterade runda kablar med olika diametrar och AS-I-kablar genom ett elastiskt gelmembran. Gelen tätar runt kabelmanteln över ett brett klämområde och tätar hermetiskt öppningen, samtidigt som den fungerar som den optimala dragavlastningen för hela kabelbunten.

SKINTOP® MULTI
Kabelklämmor klämmer fast kabeln och skyddar den mot nötning. LAPP erbjuder kabelklämmor av metall, t.ex. SILVYN® BW-M, eller av plast, t.ex. SILVYN® BW-K-M.
Skyddsslangar kan dragavlastas med SILVYN® slangförskruvning. Många typer finns även i HYGIENIC-varianten för livsmedelsindustrin.
Dragavlastning är också ett viktigt ämne i släpkedjor. ÖLFLEX® CONNECT CHAIN-sortimentet innehåller fullt utrustade släpkedjor där de monterade kablarna är optimalt dragavlastade i fabriken. Konfigurationen förenklas av ÖLFLEX® CONNECT CHAIN-konfiguratorn, där en släpkedja kan konstrueras med bara några få musklick.
ÖLFLEX® CONNECT CHAIN