Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK

Single Pair Ethernet

Kompakt men ändå banbrytande teknik

Single Pair Ethernet: grundstenen för den smarta fabriken


Uppgraderingen för fältnivå


Single Pair Ethernet-ledningar är kopparkablar som endast innehåller ett tvinnat par ledningar (single pair) och används främst för dataöverföring i industriella applikationer. Konventionella Ethernet-ledningar från LAN-sektorn eller industriella Ethernet-ledningar har två eller fyra ledarpar beroende på överföringshastigheten. Single Pair Ethernet är en smidig, lätt och materialbesparande utveckling av det industriella Ethernet. SPE möjliggör en konsekvent och enhetlig nätverksinfrastruktur ända upp till fältnivån. Ethernet-nätverkskopplingen av fältenheterna, t.ex. sensorer och aktorer, gör det möjligt att samla in och analysera data i realtid.

Ladda ner flyer nu

White paper "Single Pair Ethernet och Ethernet Advanced Physical Layer: Två banbrytande tekniker för industriell kommunikation"

Tillverkare och användare är överens om att Single Pair Ethernet är framtiden för Industrial Internet of Things (IIOT). Detta har många fördelar för användarna, men vissa aspekter måste beaktas. Detta whitepaper förklarar vilka aspekter som är viktiga och vad användarna behöver vara uppmärksamma på. I detta whitepaper diskuteras också Ethernet Advanced Physical Layer, en revolution inom processindustrin.
Fortsätt

SPE ersätter konventionella fältbussar


Det klassiska Ethernet, som redan ansluter alla övre lager i automationspyramiden, är olämpligt för att ansluta den lägsta fältnivån. Kablarna är komplexa att ansluta och överdimensionerade. Företag förlitar sig därför fortfarande på konventionella fältbussar, som reglerar informationsutbytet mellan sensor och aktorer med styrnivån (PLC). Dessa buss-system uppfyller dock inte längre de höga kraven i en smart fabrik. Därför ersätts de nu av Single Pair Ethernet och tillhörande kablar.

Fördelar med Single Pair Ethernet


  1. Ersätter fältbussar för en framtidssäker smart fabrik
  2. Standardisering av teknik i IP-baserade nätverk, från givare till ERP och molnet
  3. Material-, vikt- och kostnadsbesparingar, betydligt mindre utrymme krävs
  4. Single-paired kabeldesign för snabb, enkel installation och färre fel vid montering
  5. Kostnadseffektivitet genom att eliminera gateways som ”omvandlare”
  6. Power-over-Data-Line för försörjning av terminaler med upp till 50 watt
  7. Öppen standard med kompatibla kabelinstallationskomponenter för universell användning i hela automationsbranschen

Vad händer härnäst med SPE?


Standarder säkerställer en snabb implementering i praktiken:

  • Protokollstandarderna enligt IEEE 802.3 definierar de tekniska ramvillkoren för Single Pair Ethernet-överföringar i industriella applikationer.
  • - Kontaktdonets industriella kontaktyta ”T1 Industrial Style” är standardiserad enligt IEC 63171-6.

Arbetsgruppen IEEE 802.3 har definierat standarder för olika SPE-applikationer.

Visa video
Externt innehåll från YouTube
Vänligen klicka för att ladda videon. Din IP-adress kommer att överföras till YouTube. Om du är inloggad på ditt YouTube -konto gör du det möjligt för YouTube att koppla ditt surfbeteende direkt till din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt konto på YouTube.

SPE standard

BithastighetKabellängd punkt till punkt
SkärmadOskärmad
IEEE 802.3ch2,5/5,10 Gbit/s15 m-
IEEE 802.3bp1 Gbit/s40 m15 m
IEEE 802.3bw100 Mbit/s40 m15 m
IEEE 802.3cg10 Mbit/s1000 m och mer-

LAPP är medlem i SPE Industrial Partner Network, ett konsortium av välkända företag som vill hjälpa SPE-tekniken att nå ett genombrott.

Nätverket av partners syftar till att skapa en integrerad SPE-infrastruktur. Den innovativa tekniken bör inte bara garantera tillförlitlig dataöverföring utan också tillhandahålla standardiserade gränssnitt och systemkomponenter. Grunden för detta har redan lagts genom att definiera standarder och samarbeta nära med internationella standardkommittéer.

Mer om SPE Industrial Partner Network

Ethernet Advanced Physical Layer: SPE för processindustrin


Ethernet APL är boostern för nätverk på fältnivå – särskilt inom processindustrin. Single Pair Ethernet med dess konsekventa nätverk med ett protokoll används som bas. Ethernet APL utökar alla fördelar med SPE genom att inkludera även egensäkerhet för områden med risk för explosion.

LAPP erbjuder en omfattande portfölj för att skapa Ethernet APL-nätverk med Single Pair Ethernet-kablar.

Läs mer om Ethernet APL här

Sortimentet av SPE/Ethernet-APL-produkter från LAPP