Vad är halogener?
Grundämnen som fluor, klor, brom, jod och astat är halogener och ingår i den sjunde huvudgruppen i det periodiska systemet för grundämnen. De finns i många kemiska föreningar, exempelvis finns i polyvinylklorid. PVC, som det förkortas, är mycket hållbart och används därför i många tekniska produkter samt som isolerings- och mantelmaterial i kablar. Klor och andra halogener ingår ofta som tillsatser för att förbättra flamskyddet. Men det kommer med ett pris. Halogener är skadliga för hälsan. Av denna anledning används i allt högre grad plaster som inte innehåller halogener för kablar.
Vad är en halogenfri kabel?
Som namnet antyder är halogenfria kablar halogenfria i plastens sammansättning. Halogenerade plaster identifieras genom de kemiska elementen i deras namn, t.ex. de tidigare nämnda polyvinylklorid, kloroprene gummi, fluoretylenpropylsen, fluoropolymergummi och m.fl.
Om du vill eller måste använda halogenfria kablar, se till att dessa består av plast som t.ex. silikongummi, polyuretan, polyeten, polyamid, polypropen, termoplastiska elastomerer (TPE) eller etylenpropylendiengummi. De innehåller inte några tungmetallbaserade stabilisatorer eller mjukgörare, och tillsatserna för flamskydd är miljövänliga.
Hur betecknas halogenfria kablar?
En kabel är halogenfri om inga halogener som klor, fluor eller brom används i kabelns isolerings- och mantelmaterial. Förskruvningar, skyddsslangsystem, kontaktdon eller krympslangar, som till exempel PROTECT HF skyddsslang från LAPP, kan också tillverkas av plast utan halogener och är därför halogenfria. Om du t.ex. behöver halogenfria kablar bör du vara uppmärksam på följande produktbeteckningar:
Halogenhaltiga plaster
- Klorinfen-gummi
- Fluoroetylenpropen
- Fluoropolymergummi
- Polyvinylklorid
Halogenfri plast
- Silikongummi
- Polyuretan
- Polyeten
- Polyamid
- Polypropen
- Termoplastiska elastomerer
Med tiden har ett antal gemensamma marknadsbeteckningar vuxit fram inom kabelbranschen när det gäller märkning av halogenfria kablar. Beroende på tillverkare kommer du därför att stöta på bland annat följande termer för halogenfri kabel:
- kHFFR I halogenfri, flamhämmande
- LSZH (eller LS0H) I låg rökutveckling, halogenfri
- FRNC I Flamhämmande, icke-korrosiva
- HF I halogenfri
Podukter från LAPP kan identifieras med bokstaven H i produktbeteckningen. Till exempel vår styrkabel ÖLFLEX® CLASSIC 110 H eller mer allmänt NHXMH mantlade kablar som ett halogenfritt alternativ till PVC-installationskabeln NYM. Halogenfria förskruvningar identifieras med bokstäverna HF. Förskruvningarna SKINTOP® ST-HF-M och krympslangen SILVYN® är såväl brandhämmande som självslocknande. De är dessutom halogenfria och erbjuder en hög grad av funktionell tillförlitlighet.
Varför är halogenfria kablar viktiga för brandskydd?
Halogener kan skada hälsan. Detta är särskilt fallet när halogenerade plaster, i synnerhet PVC, brinner. Om en brand bryter ut frigörs vätehalogenider från plasten. Halogener bildar syror tillsammans med vatten, t.ex. släckvatten som används av brandkåren eller vätska från slemhinnorna – klor blir till saltsyra och fluor till den mycket frätande fluorvätesyran. Dessutom kan det bildas en blandning av dioxiner och andra mycket giftiga kemikalier. Om de kommer in i luftvägarna kan de orsaka skador och leda till kvävning. Även om någon överlever branden kan deras hälsa skadas permanent. Detta är i mycket mindre utsträckning fallet för halogenfria kablar.
För ett integrerat brandskydd bör kablarna även vara flamskyddade och ha en låg rökutveckling. Flamskyddet bromsar förbränningen och flamspridningen och främjar självslocknandet. Tillverkarna står inför ett dilemma här, eftersom klor och brom är utmärkta flamskyddsmedel, vilket är anledningen till att de ofta blandas med plast för kablar. På grund av de nämnda hälsoriskerna är detta dock kontroversiellt och tillåts endast på platser där inga människor är i fara. På LAPP används därför material med hög flamskyddsnivå men utan halogener.
Vad är fördelen med halogenfria kablar?
Vid kraftig upphettning eller bränning av halogenfria kablar bildas betydligt mindre frätande syror eller hälsofarliga gaser. ÖLFLEX® styrkablar eller datakablar från varumärkena UNITRONIC® och ETHERLINE® är särskilt lämpliga för användning i offentliga byggnader, transportsystem eller generellt där det finns risk för stora skador på människor, djur eller egendom i händelse av brand. De har låg röktäthet, vilket innebär att de avger mindre rök och gör det lättare för instängda personer att hitta flyktvägar.
Om du behöver en "halogenfri NYM-kabel" kan du lita på våra mantalde NHXMH-kablar – de halogenfria alternativen till vanliga, NYM-kablar som innehåller halogen. Vår styrkabel ÖLFLEX® Classic 110 finns i de halogenfria varianterna ÖLFLEX® Classic 110 H eller ÖLFLEX® CLASSIC 130 H.
Halogenfria kablar är särskilt användbara för att garantera högsta möjliga funktionsbevarande i händelse av brand. Detta kan vara viktigt i byggnader där övervakningskameror tillhandahåller bilder på brandkällan. Höghastighetsdatakabeln ETHERLINE® FIRE från LAPP överför data med full överföringshastighet även efter två timmar i lågorna.
Lång funktionssäkerhet även vid brand
Halogenfria varianter
Normativa krav för halogenfria kablar och kontaktdon
En halogenfri kabel som uppfyller relevanta normer och standarder är inte nödvändigtvis helt halogenfri. För att en kabel ska anses vara halogenfri i enlighet med de normativa kraven får vissa värden inte överskridas.
I korthet definierar denna del av standarden testutrustningen och proceduren för att bestämma mängden halogensyragas som bildas när materialen bränns i kablar och isolerade ledare.
LAPPs kablar och ledare, som är betecknade som halogenfria enligt IEC 60754-1, ger därför användaren en försäkran om att det testade materialet inte överskrider en halogensyrahalt på 5 mg/g.
Del 2 i DIN EN 60754 beskriver hur surhetsgraden bestäms genom mätning av pH-värdet och ledningsförmågan.
För dig som användare innebär det att våra halogenfria kablar i enlighet med IEC 60754-2 inte underskrider ett pH-värde på 4,3. Det fastställda värden för ledningsförmåga hos våra kablar och ledare ligger därmed inte över gränsen på 10 μS/mm.
Som redan nämnts i avsnittet om fördelarna med halogenfria kablar är lång funktionssäkerhet och fri sikt ofta mycket viktiga aspekter i händelse av brand. Det senare är avgörande för evakuering av människor i byggnader, brandkårens framkomlighet eller för övervakningssystem, till exempel vid sekundära analyser av brandorsaken.
DIN EN 61034-2 definierar metoden för mätning av röktätheten hos brinnande kablar under definierade förhållanden.
Röktätheten för kablar och ledare uttrycks i minimivärden för ljusgenomsläpplighet. Brandskyddsberäkningar kan härledas från detta i bilaga A i standarden.
I bilaga B ger standarden DIN EN 61034-2 rekommendationer i fall att det inte finns några krav i andra standarder. I denna bilaga rekommenderas en ljusgenomsläpplighet på 60 % som minimivärde.
LAPP-produkter som uppfyller standarden DIN EN 61034 garanterar därför en ljusgenomsläpplighet på minst 60 % enligt den beskrivna testmetoden.