Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK

Värmetåliga kablar för extrema temperaturer

Vad är en värmebeständig kabel?


Det finns inget dåligt väder, endast fel kläder, som vi säger när någon klagar över regn och kyla. Om det ösregnar tar vi på oss en cape eller regnrock med vattentätt plastmembran, och i kallt väder bär vi en jacka med varmt fleecefoder. Det finns också olika "kläder" för kablar: manteln – kabelns yttre skyddskåpa – består av olika materialsammansättningar beroende på avsedd användning. Hemligheten är att hitta den rätta blandningen och det krävs en hel del expertis. Här är några exempel på hur materialforskare kan utforma egenskaperna hos kablar:

Det material som väljs för kabelns mantel är PVC (polyvinylklorid). Det är billigt och kan lätt skäras i form med en kniv, vilket gör det lättare att ta bort manteln – skala av kabeln –för att fästa kontaktdonet. PVC tål också temperaturer på över 100 °C.

Vid betydligt högre temperaturer kan PVC-kablar inte längre hålla måttet och det krävs kablar med andra mantelmaterial. Beroende på temperaturområdet använder tillverkarna polyolefinsampolymer, fluoretylenpropen, polytetrafluoretylen samt silikon, som också finns i bakformar och i nappar. Dessa material klarar temperaturer på upp till 260 grader Celsius.

Om det blir ännu varmare måste kabelns konstruktion förändras i grunden. I sådana fall är både ledarna och hela kabeln lindad med micatejp och en glasfiberfläta. Detta ökar de konstanta temperaturer som kan motstås till 650 grader Celsius. Vissa kablar kan till och med klara över 1500 grader under en kort tid.

Värmeresistenta kraft- och styrkablar

Kablar och Enkelledare för användning över +90 °C och under -50 °C
Ta reda på mer

Värmebeständiga datakablar

För garanterat tillförlitliga överföringar
Ta reda på mer

Var används värmebeständiga kablar?


Alltid när det råder "normala" temperaturer räcker det med normala kablar. Kablar med PVC-mantel tål även värmen på en varm sommardag, till exempel i ett solcellssystem. Där krävs andra egenskaper, till exempel UV-beständighet. Värmebeständiga kablar används överallt där teknisk utrustning kan skapa förhöjda temperaturer på över 100 °C. Detta gäller exempelvis i bilars motorrum när kablar för givare dras förbi heta motordelar.

I hemmiljö blir det varmare i element eller ugnar, i halogenlampor eller i en bastu. I industrimiljöer förekommer helt olika temperaturer, till exempel i stora bageriers ugnar. I kol- eller gaskraftverk eller i masugnar vid ståltillverkning kan det ibland överstiga 1000 °C..

Förresten, särskilt värmebeständiga kablar har vanligtvis också ett större temperaturområde nedåt. De är också lämpliga för användning i fjället eller Arktis, och den här typen av kablar och kontaktdon efterfrågas också vid vintersportevenemang. Dessa komponenter tål isiga temperaturer på -40 °C eller lägre.

Vilka värmebeständiga kablar finns tillgängliga från LAPP?


ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF

En klassiker från LAPP är ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF, en kraft- och styrkabel för maskinteknik. Med sitt breda temperaturområde från -60 °C till +180 °C täcker den de allra flesta applikationer, inklusive de där oljor, alkoholer och många kemiska ämnen används.

ÖLFLEX® HEAT 650 SC

ÖLFLEX® HEAT 650 SC tål 650°C - i kontinuerlig drift. Den får sina fantastiska egenskaper från en nickeltråd och isolering i glassilke – idealisk för användning i kraftverk, på masugnar eller i motorer, men också för uppvärmningsmoduler och matlagningssystem.

ÖLFLEX® HEAT 125 MC/C MC

ÖLFLEX® HEAT 125 MC/C MC kan ”endast” hantera 125 °C. I vilket fall som helst är plasten halogenfri, så kabeln är särskilt lämplig för tätbefolkade områden, både inom industrin och i offentliga byggnader. Kabeln har en mantel av elektroniskt tvärbunden plast för bättre brandprestanda.

LAPP har ett omfattande sortiment av särskilt värmebeständiga kablar, och inte bara i sitt ÖLFLEX®-sortiment av industriella styrkablar. Vissa tål till och med eld, t.ex. ETHERLINE® FIRE. Den uppnår mycket höga dataöverföringshastigheter på upp till 10 Gbit/s med hög signalkvalitet på upp till 100 meter i kabellängder. En polyolefinbaserad ledarisolering och ett omslag med speciell brandsäker tejp runt ledarna kan blockera lågorna i minst 120 minuter – tillräckligt med tid för att brandkåren ska kunna få branden under kontroll.

LAPP erbjuder också ett omfattande sortiment av värmebeständiga kontakdon och tillbehör, t.ex. EPIC®-kontaktdon och SKINTOP®-förskruvningar.

ETHERLINE® HEAT 6722

För temperaturer upp till +105°

ETHERLINE® FIRE

Industrial Ethernet-kablar med isolationssäkerhet