Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK

Förskruvningar

Tätande och dragavlastande kabelgenomföring


Förskruvningar gör det möjligt att föra in kablar i en insats, samt att på ett säkert sätt täta både kablarna och insatsen och uppnå kabeldragavlastning. De skyddar insidan på insatsen från skadliga inverkningar från omgivningen såsom damm och fukt. Vårt produktsortiment omfattar enkla införingar för enstaka kablar, multigenomföringar för flera kablar samt tillbehör och verktyg för montering av förskruvningar.

Vad är en förskruvning?


En förskruvning är en enhet för att föra in en eller flera kablar i kåpan till en maskin eller ett apparatskåp. Våra förskruvningar från LAPP fyller flera funktioner: de fungerar som dragavlastning för kablarna, tätar genomföringar med olika material som fluorgummi, nitrilgummi, silikon eller geltätningar och skyddar därmed mot damm och vatten. Normen SS EN 62444 utgör underlaget för design, utförande och testning av våra förskruvningar.

Vilka förskruvningar ingår i LAPP-produktportföljen?


På LAPP delar vi upp förskruvningsutbudet i enkla genomföringar och multigenomföringar:

Enkla genomföringar

Förskruvningar för införing av en kabel i en kåpa

Multigenomföringar

Förskruvningar för införing av flera kablar i en kåpa

Verktyg och tillbehör

Enkla genomföringar


LAPP-produktportföljen för enkla genomföringar och deras möjliga användningsområden är nästan otaliga. Som ett resultat måste de (normativa) kraven i samband med varje användningsändamål undersökas på ett applikationsspecifikt och individuellt sätt.

Plast, mässing eller rostfritt stål – vad passar?


Förskruvningar för enkla genomföringar är tillverkade av plast, mässing eller rostfritt stål. Välj exakt den kvalitet som en LAPP förskruvning behöver för din applikation. Oavsett om det gäller runda kablar eller flatkablar, för raka eller vinklade hylsor, för okontakterade kablar eller kablar med kontaktdon. Här hittar du garanterat det du letar efter. 

Multigenomföringar


Multigenomföringar från LAPP finns i två helt olika utföranden.

Vad ska man göra om kontakten redan är klar?


Välj multigenomföringar för kontakterade kablar.

  • Ramen för dessa modulära multi-förskruvningar skruvas fast på enheten eller maskinkåpan. 
  • Modulerna som klämmer fast enskilda kablar kan bytas ut individuellt. 
  • I servicefall reduceras arbetstiden avsevärt jämfört med en konventionell multigenomföring, som måste demonteras i sin helhet.

Vad ska man sätta in när kabeländan fortfarande är öppen?


Välj multigenomföringar för okontakterade kablar.

  • Dra åt eller skruva in? Du kan bestämma enligt dina önskemål. Multigenomföringar finns i rund och rektangulär design.
  • Den unika geltätningen med särskild membranteknik innebär att det inte behövs någon håltagning av bussningarna i förväg.
  • Stora klämområden möjliggör olika kabeldiametrar.
  • Lediga platser förblir förslutna och täta.

Verktyg och tillbehör


Utbudet av förskruvningstillbehör hos LAPP är enormt. Med kontramuttrar, blindpluggar, tätningar, dammskyddselement och mycket mer kan en förskruvning enkelt anpassas och snabbt bli perfekt för dig och dina applikationer. 


Förskruvningar kräver inte mycket verktyg. Men som ordspråket säger: "Bra verktyg, bra arbete".  Om du vill minska arbetsbördan, kombinera arbetssteg och upptäck smarta lösningar för ditt dagliga arbete, ska du inte tveka att söka igenom våra verktyg och förskruvningstillbehör. 

Till produkterna

Vilka väsentliga krav måste en förskruvning uppfylla?


Tätning enligt IP-skyddsklasser


Förskruvningar skyddar kåpan mot yttre påverkan. Smuts som damm, fukt eller till och med vatten får inte tränga igenom öppningen i kåpan. Den grad av skydd som garanteras beror på den angivna IP-skyddsklassen ("Ingress Protection"). Enligt DIN EN 60529; VDE 0470-1:2014-09 består skyddsklassen av det första och andra kodnumret i den tekniska tabellen T22.

Teknisk tabell T22
IP protection class first digit
IP protection class second digit

En förskruvning testas exempelvis för skyddsklass IP 68:


  • Förskruvningen monteras på en testplatta med motsvarande åtdragningsmoment från bruksanvisningen.
  • Ett testdorn används istället för kabeln.
  • Konstruktionen placeras i en tryckkammare fylld med vatten och utsätts för ett tryck på exempelvis 5 bar under en period på 30 minuter.

Under denna tid får det inte förekomma något läckage från förskruvningen.


Den amerikanska motsvarigheten till EN 60529, dvs. standarden för IP-skyddsklasser, är UL50E tillsammans med NEMA 250. De europeiska och amerikanska standarderna matchar inte exakt, men är perfekt jämförbara. UL50E specificerar kraven för kåporna på elektriska enheter, medan NEMA 250 specificerar typklasserna. Den delar upp användningen av kåpan i utomhus-applikationer (typ 3, 3R, 3S, 4, 4X, 6 och 6P) och inomhus-applikationer (typ 1, 2, 5, 12K och 13).

Protection class test water

Strain relief


Förskruvningar skyddar kabeln genom att säkerställa optimal dragavlastning. Dragavlastning av en förskruvning är en egenskap som förhindrar att kabeln dras ut. Kabeln är centrerad och fixerad, eller nästan fastklämd utan att kabeln skadas. Detta skydd är viktigt för rörliga applikationer. I Europa beskrivs kraven på dragavlastning i EN 62444, medan kraven i USA definieras i UL514 B.

Det viktiga skyddet för varje kabel

Vill du veta mer om dragavlastning?
Ta reda på mer

Beroende på den valda insatsen:

Temperaturen avgör i huvudsak de aktuella egenskaperna hos ett material. Se till att de angivna temperaturområdena efterföljs vid användning av våra produkter. Bli inte tagen på sängen!


För extrema temperaturer under noll på ned till -70 °C, kan du förlita dig på köldbeständiga förskruvningar från LAPP, som t.ex. SKINTOP® COLD.
För extrema plustemperaturer på upp till +200 °C rekommenderar vi SKINDICHT® SHV-M FKM.

Om en kabel eller ledning används i rörliga maskindelar måste produktens minsta böjradie beaktas. Detta underlättas exempevis med SKINTOP® BS-M, vars form förhindrar att kabeln böjer sig på förskruvningen.
SKINTOP® BS-M

Beroende på applikationsområdet kommer en förskruvning i kontakt med ämnen som kan angripa förskruvningens material. 


Vilket motstånd funderar du på?

1. Salt:

  • Saltspraytestet enligt EN ISO 9227 testar en produkts korrosionsbeteende. Efter en bestämd tidsperiod kontrolleras och utvärderas materialet. Förskruvningar i nickelpläterad mässing som har klarat saltspraytestet är beständiga mot havsvatten. Förskruvningarna i V4A rostfritt stål är också havsvattenresistenta och korroderar inte. 

2. Olja

  • De europeiska standarderna EN 50363-4-1 VDE 0207-363-4-1 föreskriver oljeresistenta tester.
  • CR-NBR-tätningarna som t.ex. är installerade i våra storsäljare SKINTOP® ST-M och SKINTOP® MS-M, har inte bara mycket god UV- och ozonbeständighet, utan även förbättrad oljeresistens.

3. Syror och baser

  • LAPP erbjuder även lämpliga förskruvningar för kontakt med syror och alkaliska lösningar. Ofta är varianter i rostfritt stål med FKM-tätningar den idealiska lösningen här.

Förskruvningar med flamhämmande egenskaper är absolut relevanta för säkerheten i områden med hög potentiell fara i händelse av brand. Förskruvningar med halogenfria och mycket flamhämmande komponenter är därför lämpliga för områden med brandrisk. De minskar risken för flamspridning, hög röktäthet och giftiga rökgaser i händelse av brand.


Framför allt i spårbundna fordon testas strikt brandbeteendet hos alla installerade komponenter. EN 45545-2 innehåller de tekniska kraven för dessa komponenter.


UL 94, en testmetod för brännbarheten hos plast, delar upp plast i brandspridningsklasser och efterfrågas ofta när förskruvningar i plast används.

Icon Diners

Släta ytor och konturer utan hörn eller kanter förhindrar att rester som vätskor och mikroorganismer samlas på en förskruvning, vilket skulle riskera kontaminering av livsmedel i bearbetningsanläggningen. Eftersom alla bearbetningsanläggningar för livsmedel regelbundet rengörs med varmt vatten, vattenånga eller genom skumning och användning av aggressiva desinfektionsmedel, uppnås standarden som är lämplig för livsmedelsindustrin endast med förskruvningar i rostfritt stål. 

  • Säkerställ certifiering enligt EHEDG-standarden (European Hygienic Engineering and Design Group) om förskruvningen ska användas i hygienkritiska områden. 
  • National Sanitation Foundation (NSF) specificerar standarden NSF/ANSI 169 - 2016 för material avsedda för användning i livsmedelsindustrin i USA. 
  • Ecolab Inc. är en tillverkare av rengöringsmedel och desinfektionsmedel för catering-, livsmedels- och jordbruksindustrin. Ecolab-certifieringen är erkänd över hela världen. Ecolab-certifierade förskruvningar är resistenta mot Ecolabs desinfektions- och rengöringsmedel.
SKINTOP® HYGIENIC
I kemiska fabriker eller bensinstationer kan explosiva gaser bildas, exempelvis vidr generering och påfyllning av bränsle. Försiktighetsåtgärder måste dock även vidtas vid produktion av socker och mjöl för att förhindra dammexplosioner. För att kunna utesluta alla typer av antändningskällor måste alla byggmaterial som används i denna specifika miljö ha egenskaper som fastställts i enlighet med de standarder som gäller för att förhindra olyckor.
ATEX står för "ATmosphères Explosibles". Kabelgenomföringarna från LAPP med tillägget "ATEX" uppfyller kraven på explosionsskydd enligt EN 60079-0 och EN 60079-7, och är därför lämpliga för användning i explosionsfarliga omgivningar (antändningsskyddstyp "Extended safety" ("e")). 
SKINTOP® K-M ATEX plus