Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK

Enkel genomföringar

För en säker passform på nolltid!

Med enkla införingar SKINTOP® fästs kablarna supersnabbt: sätt bara i kabeln och vrid. Kabeln är centrerad, hermetiskt tät och har optimal dragavlastning. Vi erbjuder enkelgenomföringar av plast, mässing och rostfritt stål.

 

Förskruvningar
  • Förskruvning
  • Förskruvning med böjskydd
  • Vinklad förskruvning
  • Flatkabelförskruvning
  • Kit
  • Flatkabelgenomföring
  • M 20
  • M 25
  • M 32
  • M 16
  • M 40
  • M 50
  • M 12
  • PG 16
  • PG 21
  • M 63
  • PG 13,5
  • PG 29
  • PG 9
  • PG 11
  • NPT 1/2"
  • NPT 3/4"
  • M 75
  • PG 36
  • PG 7
  • NPT 1"
  • PG 42
  • NPT 2"
  • NPT 3/8"
  • PG 48
  • NPT 1 1/2"
  • NPT 1 1/4"
  • NPT 1/4"
  • NPT 2 1/2"
  • M 72
  • M 56
  • NPT 3"
  • M 110
  • M 24
  • M 80
  • PF 1/2
  • M 10
  • M 105
  • M 6
  • M 8
  • M 90
  • M 100
  • M 115
  • M 130
  • M 36
  • Metrisk
  • PG
  • NPT
  • utan
  • PF
  • Dragavlastning
  • Flamhämmande
  • Halogenfri
  • Kemikalieresistent
  • Korrosionsresistent
  • Lämplig för EX-applikationer
  • Oljeresistent
  • Ozonbeständig
  • Slagfast
  • Syraresistent
  • UV-beständig
  • Vibrationsskydd
  • blyfri
  • saltvattenresistent
  • CCCex-certifierad
  • CE-märkning
  • CSA-certifierad
  • DNV-certifierad
  • EHEDG-certifierad
  • Ecolab-certifierad
  • FDA-certifierad
  • GGVS-certifierad
  • NSF-certifierad
  • Testad för brandskydd för spårbundna fordon
  • UL recognised
  • UL-listad
  • VDE-certifierad
  • cUL-listad
  • cUR-recognized
 

 

(111)