Med SKINTOP®-förskruvningar av mässing från LAPP är din kabel fäst, centrerad, hermetiskt tätad och har optimal dragavlastning. Speciellt i miljöer där produkten utsätts för hög kemisk och mekanisk påfrestning. Hos oss hittar du halogenfria, extra dragavlastande, köldbeständiga förskruvningar samt förskruvningar med EMC-skydd, för ATEX-områden och med permanent böjskydd.
- Förskruvning
- Vinklad förskruvning
- Förskruvning med böjskydd
- Flatkabelförskruvning
- Flatkabelgenomföring
- M 20
- M 25
- M 32
- PG 16
- PG 21
- M 50
- M 40
- M 16
- PG 13,5
- M 63
- M 12
- PG 29
- M 75
- PG 9
- PG 11
- NPT 1/2"
- NPT 2"
- PG 36
- NPT 3/4"
- PG 7
- NPT 1"
- NPT 1 1/2"
- NPT 1 1/4"
- PG 42
- NPT 2 1/2"
- M 72
- PG 48
- M 56
- NPT 3"
- NPT 3/8"
- M 110
- M 24
- M 80
- NPT 1/4"
- M 10
- M 105
- M 6
- M 8
- M 90
- M 100
- M 115
- M 130
- M 36
- Metrisk
- PG
- NPT
- Dragavlastning
- Flamhämmande
- Halogenfri
- Kemikalieresistent
- Korrosionsresistent
- Lämplig för EX-applikationer
- Oljeresistent
- Slagfast
- UV-beständig
- Vibrationsskydd
- blyfri
- CCCex-certifierad
- CE-märkning
- CSA-certifierad
- DNV-certifierad
- Testad för brandskydd för spårbundna fordon
- UL recognised
- UL-listad
- VDE-certifierad
- cUL-listad
- cUR-recognized