Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK

Förskruvningar i plast

Det solida alternativet till metall

Med våra SKINTOP®-förskruvningar i plast är din kabel fastsatt, centrerad, hermetiskt tät och har optimal dragavlastning. Förskruvningarna finns med metriska, PG- och NPT-anslutningsgängor. Alternativt finns det även SKINTOP® CLICK-förskruvningar utan gängor. Förutom de klassiska användningsområdena i apparatskåp och produktionsanläggningar, finns det även förskruvningar i följande sortiment för specialapplikationer som solceller, explosiva atmosfärer eller halogenfria applikationer.

Kategorier

Förskruvningar
Enkel genomföringar
  • Förskruvning
  • Förskruvning med böjskydd
  • Kit
  • Flatkabelförskruvning
  • Vinklad förskruvning
  • M 16
  • M 25
  • M 20
  • M 12
  • M 32
  • M 50
  • M 40
  • M 63
  • PG 16
  • PG 21
  • PG 11
  • PG 13,5
  • PG 9
  • PG 7
  • PG 29
  • PG 36
  • PG 42
  • PG 48
  • NPT 3/4"
  • NPT 3/8"
  • NPT 1/2"
  • PF 1/2
  • NPT 1"
  • Metrisk
  • PG
  • utan
  • NPT
  • PF
  • Dragavlastning
  • Flamhämmande
  • Halogenfri
  • Kemikalieresistent
  • Lämplig för EX-applikationer
  • Oljeresistent
  • Ozonbeständig
  • Slagfast
  • UV-beständig
  • Vibrationsskydd
  • CCCex-certifierad
  • CE-märkning
  • DNV-certifierad
  • GGVS-certifierad
  • Testad för brandskydd för spårbundna fordon
  • UL recognised
  • UL-listad
  • VDE-certifierad
  • cUL-listad
  • cUR-recognized
Filtrera
  • Allmän information
    • End of sales article
      • Nej
    • Produkttyp
      • Förskruvning
      • Förskruvning med böjskydd
      • Kit
      • Flatkabelförskruvning
      • Vinklad förskruvning
  • Produktdesign
    • Antal kabelgenomföringar
      • 1.0 pc.
      • 12.0 pc.
    • Förskruvningsdesign
      • Rak
      • 90° vinkel
    • Nyckelvidd 1
      • 19.0 mm
      • 15.0 mm
      • 24.0 mm
      • 27.0 mm
      • 22.0 mm
      • 30.0 mm
      • 33.0 mm
      • 36.0 mm
      • 25.0 mm
      • 55.0 mm
      • 46.0 mm
      • 66.0 mm
      • 40.0 mm
      • 42.0 mm
      • 18.0 mm
      • 32.0 mm
      • 60.0 mm
      • 53.0 mm
      • 65.0 mm
      • 23.0 mm
      • 50.0 mm
      • 29.0 mm
    • Min. flatkabelbredd
      • 0.0 mm
      • 10.0 mm
      • 30.0 mm
      • 15.0 mm
      • 16.0 mm
      • 25.0 mm
      • 26.0 mm
      • 34.0 mm
      • 36.0 mm
    • Max. flatkabelbredd
      • 15.0 mm
      • 40.0 mm
      • 45.0 mm
      • 20.5 mm
      • 21.0 mm
      • 27.0 mm
      • 28.0 mm
      • 34.0 mm
      • 35.0 mm
    • Min. höjd flatkabel
      • 4.0 mm
      • 5.0 mm
      • 0.0 mm
      • 3.0 mm
    • Max. höjd flatkabel
      • 11.5 mm
      • 12.0 mm
      • 5.0 mm
      • 8.0 mm
    • Min. klämområde
      • 9.0 mm
      • 3.5 mm
      • 4.0 mm
      • 6.0 mm
      • 5.0 mm
      • 7.0 mm
      • 2.0 mm
      • 11.0 mm
      • 13.0 mm
      • 27.0 mm
      • 14.0 mm
      • 24.0 mm
      • 2.5 mm
      • 8.0 mm
      • 16.0 mm
      • 34.0 mm
      • 3.0 mm
      • 4.5 mm
      • 22.0 mm
      • 35.0 mm
      • 39.0 mm
      • 19.0 mm
      • 1.5 mm
      • 17.0 mm
      • 26.0 mm
      • 28.0 mm
      • 5.4 mm
      • 12.0 mm
      • 29.0 mm
      • 37.0 mm
      • 0.0 mm
    • Max. klämområde
      • 7.0 mm
      • 12.0 mm
      • 13.0 mm
      • 10.0 mm
      • 8.0 mm
      • 9.0 mm
      • 17.0 mm
      • 14.0 mm
      • 18.0 mm
      • 21.0 mm
      • 6.0 mm
      • 5.0 mm
      • 20.0 mm
      • 28.0 mm
      • 45.0 mm
      • 15.0 mm
      • 25.0 mm
      • 6.5 mm
      • 35.0 mm
      • 16.0 mm
      • 23.0 mm
      • 29.0 mm
      • 32.0 mm
      • 34.0 mm
      • 38.0 mm
      • 39.0 mm
      • 44.0 mm
      • 5.5 mm
      • 26.0 mm
      • 31.0 mm
      • 4.0 mm
      • 3.0 mm
      • 11.0 mm
    • EMC-skärmning
      • Nej
    • Material kropp
      • Polyamid
      • Polystyren
      • Polykarbonat
    • Färg
      • silvergrå
      • svart
      • ljusgrå
      • blå
      • tarpaulingrå
    • Gängstorlek
      • M 16
      • M 25
      • M 20
      • M 12
      • M 32
      • M 50
      • M 40
      • M 63
      • PG 16
      • PG 21
      • PG 11
      • PG 13,5
      • PG 9
      • PG 7
      • PG 29
      • PG 36
      • PG 42
      • PG 48
      • NPT 3/4"
      • NPT 3/8"
      • NPT 1/2"
      • PF 1/2
      • NPT 1"
    • Gängtyp
      • Metrisk
      • PG
      • utan
      • NPT
      • PF
  • Produktegenskaper
    • NEMA type rating
      • Typ 1
      • Typ 12
    • Min. temperatur
      • -40.0 °C
      • -20.0 °C
      • -30.0 °C
      • -10.0 °C
    • Temperatur (max.)
      • 100.0 °C
      • 80.0 °C
      • 60.0 °C
      • 125.0 °C
    • IP-skyddsklassning
      • IP 68 - 5 bar (30 min)
      • IP 66
      • IP 69
      • IP 68 - 10 bar (30 min)
      • IP 54
      • IP 68 - 1 bar (30 min)
      • IP 68 - 4 bar (30 min)
      • IP 55
      • IP 67
    • Characteristics
      • Dragavlastning
      • Flamhämmande
      • Halogenfri
      • Kemikalieresistent
      • Lämplig för EX-applikationer
      • Oljeresistent
      • Ozonbeständig
      • Slagfast
      • UV-beständig
      • Vibrationsskydd
  • Certifieringar och standarder
    • Certificates
      • CCCex-certifierad
      • CE-märkning
      • DNV-certifierad
      • GGVS-certifierad
      • Testad för brandskydd för spårbundna fordon
      • UL recognised
      • UL-listad
      • VDE-certifierad
      • cUL-listad
      • cUR-recognized

Resultat

(28)