Våra SKINTOP® förskruvningar i rostfritt stål är utformade för användning under krävande förhållanden och har därför en hög kemisk och mekanisk beständighet. De finns i metriska, PG- och NPT-anslutningsgängor. Rostfritt stål som material för förskruvningar ger dig fördelar för många industriella applikationer, exempelvis inom livsmedelsindustrin, i renrum och inom offshore-områden.
- Förskruvning
- Livsmedel och drycker
- Sjukvård och läkemedel
- Entreprenadmaskiner
- Jordbruks- och lantbruksmaskiner
- Värme, ventilation, luftkonditionering och kyla
- Fartyg och båtar
- Monteringsmaskiner
- M 12
- M 16
- M 20
- M 25
- M 32
- M 40
- NPT 1/2"
- NPT 1/4"
- NPT 3/4"
- NPT 3/8"
- M 50
- NPT 1 1/2"
- NPT 1 1/4"
- NPT 1"
- M 63
- PG 11
- PG 13,5
- PG 16
- PG 21
- PG 29
- PG 9
- Metrisk
- NPT
- PG
- Dragavlastning
- Flamhämmande
- Halogenfri
- Kemikalieresistent
- Korrosionsresistent
- Oljeresistent
- Slagfast
- Syraresistent
- UV-beständig
- Vibrationsskydd
- saltvattenresistent
- CE-märkt
- EHEDG-certifierad
- Ecolab-certifierad
- FDA-certifierad
- Godkänd av Underwriters Laboratories
- Listad av Underwriters Laboratories
- NSF-certifierad
- cUL-listad
- cUR-godkänd
Vad är en förskruvning i rostfritt stål?
Våra förskruvningar i rostfritt stål är särskilt högkvalitativa förskruvningar för speciella applikationsområden, som t.ex. livsmedelsindustrin, läkemedels- och petrokemiindustrin och krävande offshore-områden. Liksom andra enkelgenomföringar används de för tätning och dragavlastning vid införing av kablar i kåpan på en maskin eller ett apparatskåp.
Vad är rostfritt stål egentligen tillverkat av?
Ett stål blir alltid rostfritt om oönskade komponenter som fosfor och svavel inte överstiger en viss maxprocent..
Generellt sett kan man säga att rostfritt stål är ett råmaterial med en högre grad av renhet än mässing, vilket ofta inte enbart har en mycket högre kvalitet, utan också är korrosionsresistent, dvs. rostfritt, väderbeständigt och därför extremt hållbart, beroende på sammansättningen.
Rostfritt stål är inte alltid "bara" rostfritt stål
Det finns både olegerat och legerat rostfritt stål. Legering innebär här att man blandar och smälter stål med flera andra material.
I olegerade stål finns vissa komponenter som krom, nickel eller titan endast i mycket små mängder. De ger rostfritt stål dess typiska positiva egenskaper. Detta är anledningen till att olegerat stål inte nödvändigtvis är "sämre".
I legeringsstål finns dessa viktiga legeringskomponenter i större mängder. Det är det enda sättet som rostfritt stål utvecklar sina riktigt positiva egenskaper.
Visste du det?
Var används förskruvningarna i rostfritt stål?
Typiska användningsområden för förskruvningar i rostfritt stål omfattar:
Våra produkter imponerar på alla dessa områden tack vare deras material och form.
Krav på elektriska komponenter inom livsmedelsindustrin
Inom livsmedelsindustrin gäller särskilda hygienkrav och konstruktionsriktlinjer vid konstruktion av maskiner. De främsta målen är:
Upprepade rengöringsprocesser för maskiner och system, ofta flera gånger om dagen, är ett viktigt tillvägagångssätt för att uppnå dessa mål. Förutom varmvattenånga och vattenstrålar används vissa mycket aggressiva rengöringsmedel för detta ändamål. Under tiden rengörs särskilt klibbiga maskindelar ofta med torris, som fryser smutsen och sedan gör det enkelt att ta bort den.
Endast ett fåtal material klarar dessa påfrestningar på lång sikt. Rostfritt stål är här det första valet.
Hur ser hygieniska produkter ut?
När det gäller förskruvningar, kräver en hygienisk design rundade former samt få hörn och kanter för att minimera att damm, smuts eller matrester samlas och för att förenkla produktrengöringen.
Hygieniska förskruvningar har särskilda certifieringar för livsmedels- och dryckessektorn och är särskilt resistenta mot rengöringsmedel och desinfektionsmedel.
Ännu helt tätad?
Tätningsmaterial och mekanismer för hygieniska förskruvningar måste på båda sidor vara helt tätade mot smuts och vätskor. Matrester eller vätskor får inte ansamlas vare sig vid anslutningspunkten till maskinen eller vid kabelinföringspunkten till förskruvningen.
- Tätningsmaterial i blått används för att enkelt skilja från livsmedel.
- Mycket lätt att rengöra, permanent tät och funktionell – även för frekventa rengöringsprocesser!
Förresten: de organiska oljorna, fetterna, fruktsyrorna och mjölksyrorna i livsmedel också komponenterna, vilket är anledningen till att produkterna som används i livsmedel och dryck måste visa hög och framför allt mångsidig kemisk resistens.
Vill du ha en allmän produktöversikt för livsmedels- och dryckessektorn?
Krav på komponenter i offshore-applikationer
Offshore avser alla områden som bokstavligen är till havs och därför inte längre på fastlandet. Dessa inkluderar vindkraftverk för elproduktion, oljeborrplattformar, produktionsanläggningar för naturgas och många områden inom sjöfarten.
Utanför kustvattnet råder ett hårt havsklimat med växlande vind- och temperaturförhållanden. Detta kräver vattentäta, havsvattenresistenta och på så sätt korrosionsresistenta elektriska komponenter som kontinuerligt tål vädret i många år, och som möjliggör enkelt underhåll och enkel rengöring samt är miljövänliga.
Ju högre kvalitet och lämplighetsnivå hos de komponenter som används, desto lägre är driftskostnaderna eftersom dessa komponenter är mer hållbara och enklare att rengöra
Vad bör man tänka på när man väljer förskruvningar i rostfritt stål?
Innan du köper en förskruvning i rostfritt stål bör du ställa dig följande frågor:
- Vilken kabel ska föras in? Vilket klämområde krävs?
- Vilken anslutningsgänga ska det vara: metrisk, NPT eller PG?
- Vilken gängstorlek krävs för den specifika applikationen?
- Är standarder och certifieringar som UL (CSA), DNV-GL, EHEDG, NSF/ANSI 169, FDA eller Ecolab relevanta?
- I vilken applikation används förskruvningen? Om den används i livsmedelsindustrin, hur nära är då förskruvningen livsmedlen?
- Spelar elektromagnetisk kompatibilitet en roll i din applikation?
- I vilket temperaturområde ska förskruvningen användas?
- Vilket skydd krävs mot främmande föremål och vatten (IP-skyddsklass)?
Förskruvningslösningar i rostfritt stål från LAPP
Alla produktvarianter i rostfritt stål erbjuder hög funktionell tillförlitlighet, optimal dragavlastning, brett variabelt klämområde, hög motståndskraft mot mekanisk belastning samt är designade för en enkel produktrengöring.
Rostfritt stål V2A FKM-tätningar
Använd SKINDICHT® CN-produkter om:
Du letar efter en rostfri, kemiskt och värmebeständig förskruvning för ett brett utbud av krävande applikationer, exempelvis inom den petrokemiska industrin.
Egenskaper:
- Utmärkt beständighet mot en mängd olika kemiska ämnen
- Korrosionsresistent i salt havsvatten
- Klarar temperaturer upp till +200°C.
Rostfritt stål V4A, silikontätningar
Lita på SKINTOP® INOX-familjen om:
Du letar efter en förskruvning specifikt för offshore-applikationer eller för indirekt kontakt med livsmedel (spray zon).
Egenskaper:
- Utmärkt beständighet mot en mängd olika kemiska ämnen
- Korrosionsresistent i salt havsvatten
- Kompakt storlek
- Finns även som produktvariant med kontaktfjäder för elektromagnetisk kompatibilitet:
Särskilda tätningar i rostfritt stål V4A
Lita på SKINTOP® HYGIENIC-familjen om:
Du letar efter en förskruvning specifikt för direkt kontakt med livsmedel (produktzon).
Egenskaper:
- Utformad enligt krav på hygienisk design
- Flera livsmedels- och dryckescertifieringar för Europa och Nordamerika.
- Överensstämmer med EN 1672-2 (grundläggande begrepp för livsmedelsmaskiner)
- korrosionsresistenta
- Finns även som produktvariant med kontaktfjäder för elektromagnetisk kompatibilitet