LAPPs multigenomföringar finns tillgängliga för kablage och omonterade kablar.
Kabel + kontakt = kontakterad kabel
Kabel utan kontaktdon = okontakterad kabel
SKINTOP® multigenomföringar används överallt där många kablar måste föras in samtidigt på ett trångt utrymme. Vårt produktsortiment innehåller lösningar för monterade och omonterade kablar för ett brett utbud av diametrar, vilket täcker hela spektrumet av applikationsområden. Detta garanterar ett tillförlitligt skydd även under extrema belastningar.
I princip har alla förskruvningar som uppgift att föra in en kabel eller en ledare i kåpan på en maskin eller ett apparatskåp.
Våra multigenomföringar från LAPP är utformade för genomföring av flera kablar. I vår portfölj hittar du produkter med upp till 30 bussningar i användning.
Utöver detta erbjuder vi på LAPP ett brett sortiment av högkvalitativa enkla genomföringar om du planerar att mata in endast en kabel eller ledare.
I princip är LAPP:s multigenomföringar lämpliga för nästan alla typer av kablar:
Endast de klämområden som anges för varje genomföringspunkt måste iakttas.
Det bästa: LAPPs multigenomföringar kräver inga tillbehör alls!
Om kablar med en fri kabelände ska dras kan vi erbjuda multigenomföringar för omonterade kablar. De är gjorda av en hård komponent som kan skruvas fast i en rektangulär eller rund design med en absolut tillförlitlig geltätning. Detta mycket elastiska gelmembran är unikt på marknaden och möjliggör extremt enkel, snabb och säker installation av omonterade kablar (även lämpligt för AS-I busskablar).
De enskilda bussningarna är tydligt märkta och klart läsbara med information om lämpligt spännområde i millimeter (mm). Inget kan gå fel!
En kabel med en redan monterad kontakt passerar inte lätt genom en kabelgenomföring. Kontaktdonet har alltid ett betydligt större tvärsnitt än kabeln. Det är inte möjligt att tillverka en tätning som lämnar tillräckligt med utrymme för att sätta i ett kontaktdon och som samtidigt kan täta kabeln mot den smalare yttermanteln.
Våra ingenjörer på LAPP har utvecklat det innovativa SKINTOP® CUBE-systemet för förmonterade kablar (även för AS-I busskablar). Det består av en sluten ram och snabblåsande moduler, som sätts in i ramen. Var och en av dem består av två halvor av en modul som håller fast en kabel.
På detta sätt kan enheten som är fastklämd på modulen styras genom den generösa ramen för multigenomföringen och snabbt fixeras till den. De separat manövrerade nedre hållarna gör det enkelt att byta ut dem individuellt när som helst.
För mycket tidsåtgång och mycket utrymme – insatser från igår.
Liten tidsåtgång och små utrymmesbehov – dagens och morgondagens insats.
Förutom den uppenbara fördelen med att dra en kabel via en genomföring och in i ett apparatskåp eller en maskin, erbjuder våra genomföringar även andra viktiga tekniska egenskaper:
För att hålla externa störande signaler säkert borta från dina kablar och din applikation, bör kopparflätningen vara permanent kontaktad vid kåpans ingång. Kablarna bildar en sluten förbindelse med kabelförskruvningen och kåpans vägg i metall. Detta säkerställer konstant ledningsförmåga.
Och hur kan detta göras för en multigenomföring? – Precis så här!
Låt dig imponeras av vårt EMC add-on som är enkelt att installlera och alltid ger dina kablar det perfekta EMC-skyddet.
Ett ökande antal styrkablar ska föras in på begränsade utrymmen i och med förtätade maskiner. Tekniken som ska utvecklas måste följa utvecklingen på marknaden, som alltmer går mot en miniatyrisering på grund av den industriella kommunikationen.
Efterfrågan på produkter som är så multifunktionella som möjligt och samtidigt enkla är stor. Vad vill du som kund?
Ett stort antal genomföringar, stora klämområden för olika kabeldiametrar, maximal tätning av kåpan, kabelinföring inklusive kontaktdon och helst lite eller inget tillbehör.
Eddie Lapp Award är LAPP:s interna innovationspris som delas ut årligen till den bästa innovationen inom ett produktområde, en process eller en affärsmodell.
Med SKINTOP® MULTI-M har vi hållit jämna steg med marknadsutvecklingen: tekniken med en gradvis trattformad design används för att maximera klämområdet, medan IP 68 också ger optimal tätning av dina kablar. Den geltätning som används skyddar kablarna vid insättning och tätar sig själv om bussningar inte har använts.
Standarder spelar en stor roll för LAPP-ingenjörerna vid utveckling och design av elektriska komponenter. Se databladen för våra produkter för exakta standarder som de har utformats efter. De viktigaste standarderna när det gäller vår multigenomföring är följande:
EN 62444 eller VDE 0619:2014-05 beskriver design, krav och designtester för olika kabelförskruvningar för elektriska installationer.
UL-godkännanden från den amerikanska organisationen Underwriters Laboratories är särskilt viktiga för multigenomföringar som används i Nordamerika. UL50/UL50E-standarden ställer liknande krav till den europeiska IP-klassificeringen enligt EN 60529:2014-09 eller VDE 0470-1:2014-09, som uppfyller informationen om en produkts skyddsklass och därmed läckagesäkerhet. Säkerhetsstandarden UL 508 A för styrenheter för industriella system kan också inkluderas här. Den definierar funktionella krav för exempelvis apparatskåp, definierar typer av kretsar och föreskriver motsvarande skydds- och styrfunktioner. Du får tillgång till ett brett spektrum av applikationer när produkten överensstämmer med dessa standarder.