Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK

Monterade kablar

Färre delar tack vare det breda, variabla klämområdet

SKINTOP® CUBE är ett multigenomföringssystem för förkontakterade kablar med ett variabelt klämområde och vibrationssäker låsning. Den intelligenta ramen och moduldesignen gör det möjligt att installera upp till 10 modulära block.

Kategorier

Förskruvningar
Multipla genomföringssystem
Filtrera
  • Allmän information
    • Produkttyp
      • Multipla genomföringar
  • Produktdesign
    • Antal kabelgenomföringar
      • 1.0 pc.
    • Förskruvningsdesign
      • Frame
    • EMC-skärmning
      • Nej
    • Material kropp
      • Polykarbonat
      • Polyamid
    • Färg
      • svart
  • Produktegenskaper
    • Characteristics
      • Dragavlastning
      • Flamhämmande
      • Halogenfri
      • Kemikalieresistent
      • Oljeresistent
      • Slagfast
      • UV-beständig
      • Vibrationsskydd
    • Min. temperatur
      • -20.0 °C
    • Temperatur (max.)
      • 80.0 °C
    • IP-skyddsklassning
      • IP 64
  • Certifieringar och standarder
    • Certificates
      • CE-märkning
      • UL recognised
      • cUR-recognized

Resultat

(2)