Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK

Omonterade kablar

För upp till 30 kablar utan kontaktdon.

Med LAPP:s multigenomföringssystem för omonterade kablar kan upp till 30 kablar föras in i en kåpa där de skyddas mot damm och vatten. Denna utrymmesbesparande installation säkerställer optimal dragavlastning på kablarna. Du kan välja mellan olika designer och olika antal genomföringshål.

Kategorier

Förskruvningar
Multipla genomföringssystem
  • Multipla genomföringar
  • M 25
  • M 32
  • M 40
  • M 50
  • M 63
  • Dragavlastning
  • Flamhämmande
  • Halogenfri
  • Oljeresistent
  • Slagfast
  • UV-beständig
  • Vibrationsskydd
  • CE-märkning
  • Testad för brandskydd för spårbundna fordon
  • UL recognised
  • cUR-recognized
Filtrera
  • Allmän information
    • Branschsegment
      • Solenergi
    • Artikel som fasas ut
      • Nej
    • Produkttyp
      • Multipla genomföringar
  • Produktdesign
    • Antal kabelgenomföringar
      • 21.0 pc.
      • 12.0 pc.
      • 23.0 pc.
      • 6.0 pc.
      • 8.0 pc.
      • 11.0 pc.
      • 14.0 pc.
      • 30.0 pc.
      • 3.0 pc.
      • 4.0 pc.
      • 15.0 pc.
      • 18.0 pc.
      • 20.0 pc.
      • 22.0 pc.
      • 24.0 pc.
      • 26.0 pc.
      • 27.0 pc.
      • 29.0 pc.
    • Förskruvningsdesign
      • Multigenomföring (rektangulär)
      • Multigenomföring (rund)
    • Nyckelvidd 1
      • 27.0 mm
      • 36.0 mm
      • 46.0 mm
      • 55.0 mm
      • 66.0 mm
    • EMC-skärmning
      • Nej
    • Material kropp
      • Polykarbonat
    • Färg
      • svart
    • Gängstorlek
      • M 25
      • M 32
      • M 40
      • M 50
      • M 63
  • Produktegenskaper
    • Temperature
    • IP-skyddsklassning
      • IP 66
      • IP 67
      • IP 68 - 0.1 bar (60 min)
      • IP 65
    • Characteristics
      • Dragavlastning
      • Flamhämmande
      • Halogenfri
      • Oljeresistent
      • Slagfast
      • UV-beständig
      • Vibrationsskydd
  • Certifieringar och standarder
    • Certificates
      • CE-märkning
      • Testad för brandskydd för spårbundna fordon
      • UL recognised
      • cUR-recognized

Resultat

(4)