Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK

Blindpluggar

För säker förslutning

Blindpluggar används för att täta förgängade borrhål. De finns i plast- och metallvarianter.

Kategorier

Förskruvningar
Verktyg och tillbehör
  • Entreprenadmaskiner
  • Robotik
  • Monteringsmaskiner
  • Spårbundna fordon
  • Värme, ventilation, luftkonditionering och kyla
  • M 20
  • M 16
  • M 25
  • M 32
  • M 40
  • M 50
  • M 63
  • M 12
  • M 75
  • NPT 1/2"
  • NPT 3/4"
  • PG 11
  • PG 13,5
  • PG 16
  • PG 21
  • PG 29
  • PG 36
  • PG 42
  • PG 48
  • PG 7
  • PG 9
  • NPT 1"
  • NPT 1 1/2"
  • NPT 1 1/4"
  • NPT 1/4"
  • NPT 3/8"
  • Metrisk
  • PG
  • NPT
  • utan
  • Flamhämmande
  • Halogenfri
  • Kemikalieresistent
  • Korrosionsresistent
  • Lämplig för applikationer i explosiva miljöer
  • Oljeresistent
  • Slagfast
  • Syraresistent
  • UV-beständig
  • CCCex-certifierad
  • CE-märkt
  • DNV-certifierad
  • EHEDG-certifierad
  • Ecolab-certifierad
  • FDA-certifierad
  • NSF-certifierad
  • UL listed
  • UL recognized
  • VDE-certifierad
  • cUR recognized
Filtrera
  • Allmän information
    • Artikel som fasas ut
      • Nej
    • Branschsegment
      • Entreprenadmaskiner
      • Robotik
      • Monteringsmaskiner
      • Spårbundna fordon
      • Värme, ventilation, luftkonditionering och kyla
  • Produktdesign
    • Nyckelstorlek
      • 16.0 mm
      • 20.0 mm
      • 24.0 mm
      • 29.0 mm
      • 36.0 mm
      • 45.0 mm
      • 54.0 mm
      • 67.0 mm
    • Material kropp
      • Mässing
      • Polyamid
      • Polystyren
      • Rostfritt stål
    • Gängstorlek
      • M 20
      • M 16
      • M 25
      • M 32
      • M 40
      • M 50
      • M 63
      • M 12
      • M 75
      • NPT 1/2"
      • NPT 3/4"
      • PG 11
      • PG 13,5
      • PG 16
      • PG 21
      • PG 29
      • PG 36
      • PG 42
      • PG 48
      • PG 7
      • PG 9
      • NPT 1"
      • NPT 1 1/2"
      • NPT 1 1/4"
      • NPT 1/4"
      • NPT 3/8"
    • Gängtyp
      • Metrisk
      • PG
      • NPT
      • utan
  • Produktegenskaper
    • IP-skyddsklassning
      • IP 54
      • IP 68 - 5 bar
      • IP 66
      • IP 68 - 10 bar (30 min)
      • IP 68 - 10 bar
      • IP 69
      • IP 68 - 5 bar (30 min)
    • Temperatur
    • Produktegenskaper
      • Flamhämmande
      • Halogenfri
      • Kemikalieresistent
      • Korrosionsresistent
      • Lämplig för applikationer i explosiva miljöer
      • Oljeresistent
      • Slagfast
      • Syraresistent
      • UV-beständig
  • Certifieringar och standarder
    • Certifieringar
      • CCCex-certifierad
      • CE-märkt
      • DNV-certifierad
      • EHEDG-certifierad
      • Ecolab-certifierad
      • FDA-certifierad
      • NSF-certifierad
      • UL listed
      • UL recognized
      • VDE-certifierad
      • cUR recognized

Resultat

(21)