Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK

Verktyg och tillbehör för förskruvningar

Brett sortiment av verktyg och tillbehör för förskruvningar

Utbudet av förskruvningstillbehör hos LAPP är enormt. Med kontramuttrar, blindpluggar, tätningar, dammskyddselement och mycket mer kan en förskruvning enkelt anpassas och snabbt bli perfekt för dig och dina applikationer.

  • Värme, ventilation, luftkonditionering och kyla
  • Entreprenadmaskiner
  • Monteringsmaskiner
  • Hiss- och lyftsystem
  • Spårbundna fordon
  • Jordbruks- och lantbruksmaskiner
  • Verktygsmaskiner
  • Intralogistik och materialhantering
  • Fartyg och båtar
  • Energi
  • Emballage
  • Livsmedel och drycker
  • Robotik
  • Sjukvård och läkemedel
  • Solenergi
  • M 25
  • M 32
  • M 20
  • M 40
  • M 50
  • M 16
  • M 63
  • M 12
  • PG 16
  • PG 21
  • PG 29
  • PG 11
  • PG 13,5
  • PG 36
  • PG 9
  • PG 42
  • PG 7
  • PG 48
  • NPT 1/2"
  • NPT 3/4"
  • M 75
  • NPT 1"
  • M 8
  • M 6
  • NPT 1 1/4"
  • NPT 1 1/2"
  • M 72
  • NPT 3/8"
  • M 80
  • M 90
  • M 100
  • M 110
  • NPT 2"
  • M 10
  • M 105
  • M 24
  • M 36
  • M 56
  • NPT 1/4"
  • Metrisk
  • PG
  • NPT
  • utan
  • Dragavlastning
  • Flamhämmande
  • Halogenfri
  • Kemikalieresistent
  • Korrosionsresistent
  • Lämplig för applikationer i explosiva miljöer
  • Lösningsmedelsresistent
  • Oljeresistent
  • Ozonresistent
  • Slagfast
  • Syraresistent
  • UV-beständig
  • saltvattenresistent
  • CCCex-certifierad
  • CE-märkt
  • CSA-certifierad
  • DNV-certifierad
  • EHEDG-certifierad
  • Ecolab-certifierad
  • FDA-certifierad
  • NSF-certifierad
  • UL listed
  • UL recognized
  • VDE-certifierad
  • cUL listed
  • cUR recognized
 

 

(119)