Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK

Kabelkanaler

För apparatskåpskonstruktion

Våra genomföringsystem finns tillgängliga både som enkla förskruvningar och multigenomföringar. De fungerar som skydd mot vassa och kantiga kåpväggar. Genomföringarna finns med och utan dragavlastning.

Kategorier

Förskruvningar
Verktyg och tillbehör
  • Metrisk
  • Dragavlastning
  • Flamhämmande
  • Halogenfri
  • Oljeresistent
  • UV-beständig
  • CE-märkning
Filtrera
  • Allmän information
    • End of sales article
      • Nej
  • Produktdesign
    • Innerdiameter
      • 3.0 mm
      • 4.0 mm
      • 5.0 mm
      • 6.0 mm
      • 7.0 mm
      • 8.0 mm
      • 9.0 mm
      • 11.0 mm
      • 12.0 mm
    • Ytterdiameter
      • 11.0 mm
      • 16.0 mm
      • 10.0 mm
      • 14.0 mm
      • 15.0 mm
      • 19.0 mm
      • 25.0 mm
    • Material kropp
      • Kloroprengummi
      • Polyeten
    • Färg
      • svart
      • grå
      • ljusgrå
    • Gängtyp
      • Metrisk
  • Produktegenskaper
    • Min. temperatur
      • -30.0 °C
      • -40.0 °C
    • Temperatur (max.)
      • 100.0 °C
      • 120.0 °C
      • 80.0 °C
    • Characteristics
      • Dragavlastning
      • Flamhämmande
      • Halogenfri
      • Oljeresistent
      • UV-beständig
  • Certifieringar och standarder
    • Certificates
      • CE-märkning

Resultat

(6)