Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK

Kontramuttrar

För låsning vid användning av genomgående hål

LAPP tillhandahåller kontramuttrar av plast, metall och rostfritt stål. Kontramuttrarna finns i metriska, PG- och NPT-storlekar.

Kategorier

Förskruvningar
Verktyg och tillbehör
  • M 20
  • M 25
  • M 32
  • M 40
  • M 50
  • M 63
  • M 12
  • M 16
  • NPT 1/2"
  • PG 11
  • PG 13,5
  • PG 16
  • PG 21
  • PG 29
  • PG 36
  • PG 7
  • PG 9
  • NPT 1"
  • NPT 3/4"
  • PG 42
  • PG 48
  • NPT 1 1/4"
  • M 75
  • M 90
  • NPT 1 1/2"
  • NPT 3/8"
  • M 100
  • M 110
  • M 72
  • NPT 2"
  • M 10
  • M 105
  • M 24
  • M 36
  • M 56
  • M 6
  • M 8
  • M 80
  • Flamhämmande
  • Halogenfri
  • Kemikalieresistent
  • Korrosionsresistent
  • Lämplig för EX-applikationer
  • Oljeresistent
  • Slagfast
  • Syraresistent
  • UV-beständig
  • saltvattenresistent
  • CE-märkning
  • UL recognised
  • UL-listad
  • cUL-listad
  • cUR-recognized
Filtrera
  • Allmän information
    • End of sales article
      • Nej
  • Produktdesign
    • EMC-skärmning
      • Nej
      • Ja
    • Material kropp
      • Mässing
      • Polyamid
      • Rostfritt stål
      • Polystyren
    • Färg
      • metall
      • ljusgrå
      • svart
      • silvergrå
    • Gängstorlek
      • M 20
      • M 25
      • M 32
      • M 40
      • M 50
      • M 63
      • M 12
      • M 16
      • NPT 1/2"
      • PG 11
      • PG 13,5
      • PG 16
      • PG 21
      • PG 29
      • PG 36
      • PG 7
      • PG 9
      • NPT 1"
      • NPT 3/4"
      • PG 42
      • PG 48
      • NPT 1 1/4"
      • M 75
      • M 90
      • NPT 1 1/2"
      • NPT 3/8"
      • M 100
      • M 110
      • M 72
      • NPT 2"
      • M 10
      • M 105
      • M 24
      • M 36
      • M 56
      • M 6
      • M 8
      • M 80
  • Produktegenskaper
    • Min. temperatur
      • -60.0 °C
      • -40.0 °C
      • -20.0 °C
    • Temperatur (max.)
      • 200.0 °C
      • 100.0 °C
      • 60.0 °C
    • Characteristics
      • Flamhämmande
      • Halogenfri
      • Kemikalieresistent
      • Korrosionsresistent
      • Lämplig för EX-applikationer
      • Oljeresistent
      • Slagfast
      • Syraresistent
      • UV-beständig
      • saltvattenresistent
  • Certifieringar och standarder
    • Certificates
      • CE-märkning
      • UL recognised
      • UL-listad
      • cUL-listad
      • cUR-recognized

Resultat

(16)