Vatten och el är ingen bra kombination, det vet vi alla. Vattentäta och vattenresistenta anslutningssystem bör därför användas i våta omgivningar. Men när anses en anslutning vara vattentät och när anses den vara vattenresistent? Är vattenresistent samma sak som vattentät? Hur vet man om en produkt är vattentät, och hur mycket den kan utsättas för vatten utan att det orsakar någon skada? Vi klargör vad du behöver veta när du väljer en sådan produkt.
: Vad handlar det om: vattenresistent, vattentät eller vattenavvisande?
Vattenresistent, vattentät och vattenavvisande är tre termer som verkar betyda exakt samma sak och ofta används synonymt. Det finns dock skillnader som är särskilt viktiga beroende på sammanhanget. Vi förklarar vad termerna betyder och vad de avgörande skillnaderna är!
Vattentät
Vattentät
Vattenresistent
Betydelsen av anslutningar och anslutningssystem
Inom en industriell applikation finns det många sätt att överföra ström, signaler och data från en plats till en annan. Detta möjliggörs av så kallade anslutningar eller hela anslutningssystem som till exempel ansluter en servomotor till en anläggning och därigenom säkerställer strömförsörjningen. En anslutning kan innefatta en mängd olika elektriska komponenter, som avgör om hela anslutningen är vattenresistent, vattentät och/eller vattenavvisande. Komponenter som kan ingå i ett anslutningssystem inkluderar exempelvis:
- Kablar
- Kontakter
- Förskruvningar
- Switchar
Vattenresistenta kablar eller vattentäta kontaktdon räcker inte –
Det beror på anslutningspunkterna!
Det är inte bara de enskilda komponenterna som måste stå emot påverkan av fukt och vatten. I synnerhet är anslutningspunkter där strömförsörjning eller datakommunikation övergår från en komponent till en annan, kritiska svagheter i systemet som måste testas för att vara vattentäta och -resistenta.
En kabelanslutning är den anslutningspunkt där två kablar är anslutna till varandra med hjälp av ett kabelkontaktdon. Ett kabelkontaktdon bör därför vara vattentätt i fuktiga och våta miljöer. Med en kontaktanslutning ansluts å andra sidan två kontaktdon (kontakt och hylsa) – framför allt när en kabel ansluts till en kåpa med hjälp av ett kontaktdon. Under inga omständigheter får kontakterna inutikontaktdonet bli fuktiga, det skulle kunna leda till en farlig kortslutning. Ett kontaktdon måste därför också vara vattentätt.
Var används vattenresistenta och vattentäta anslutningssystem?
Generellt krävs vattenresistenta och vattentäta anslutningslösningar när kablar kan utsättas för fukt!
Anslutningssystem som både är vattenresistenta samt vattentäta bör användas i våta miljöer så att vatten och elektriska ledare inte under några omständigheter kommer i kontakt med varandra, samtidigt som anslutningens hållbarhet säkerställs. Men vad betyder "våt" i detta sammanhang?
I en våt miljö är det exempelvis inte bara en kabel som ligger under vatten. Det är mycket vanligare att kablar faktiskt är torra, men blir fuktiga då och då. Detta kan vara fallet om vätska läcker in i en maskin eller system behöver rengöras regelbundet.
Typiska miljöer
Vattenresistenta och vattentäta anslutningssystem används för:
Inte all vattentäthet är densamma!
All vattentäthet är inte densamma inom elteknik
I samband med kablar gör man exempelvis skillnad mellan tvärgående vattentäthet och längsgående vattentäthet.
För enheter eller enhetskomponenter, som till exempel kontaktdon eller förskruvningar, mäts dock vattentätheten helt annorlunda.
Tvärgående vattentäta kablar
När vatten inte kan tränga igenom ledningen i plast och nå ledarna, kallas detta en lateralt vattentät kabel.
Längsgående vattentät kabel
Om vatten tränger in vid kontakten i kabelns ände, men inte kan sprida sig längs ledarna, eftersom exempelvis en geléliknande fyllning förhindrar spridningen, kallas detta en längsgående vattentät kabel.
IP-skyddsklasser och IP-skyddsklassificeringar
Vad är vad?
IP-skyddsklass och IP-skyddsklassificering förväxlas ofta med varandra eller hålls inte isär ordentligt, eftersom de anses uttrycka samma sak. Men det finns skillnader som du behöver känna till.
IP skyddsklass.
IP-skyddsklassen beskriver å andra sidan de åtgärder som vidtas mot spänningar som är farliga vid kontakt.
IP skyddsklass.
IP-skyddsklassificeringen beskriver om en enhet eller enhetskomponent är skyddad av en kåpa mot inträngning av främmande föremål och vatten.
IP-skyddsklassificeringen anger hur vattentät en produkt är och om den fortfarande fungerar perfekt i kontakt med vatten. Den gäller för förskruvningar och kontaktdon, men inte för kablar.
Skyddsklassificeringen anges i så kallade IP-koder. "IP" står för "Ingress Protection", d.v.s. skydd mot intrång. IP-koderna hänvisar till DIN EN 60529-standarden, som är giltig för Tyskland, och ISO-standarden, som är giltig internationellt. IP-koder måste specificeras tillsammans med den standard som de relaterar till.
En IP-kod består av förkortningen "IP" i kombination med två siffror eller bokstäver efter detta. I enlighet med DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 och ISO 20653 består skyddsklassificeringen av det första och andra kodnumret i tabellerna nedan.
Grader av skydd mot främmande objekt
Den första siffran här står för skydd mot åtkomst och inträngning av främmande föremål som damm eller smuts:
| Första kodnummer | Kort beskrivning | Definition |
|---|---|---|
| 0 | Ej skyddad | |
| 1 | Skyddad mot fasta främmande kroppar med en diameter på 50 mm och mer | Objektsonden, en sfär med en diametern på 50 mm, får inte tränga in helt. |
| 2 | Skyddad mot fasta främmande föremål med en diameter på 12,5 mm eller mer | Objektsonden, en sfär med en diametern på 12,5 mm, får inte tränga in helt. |
| 3 | Skyddad mot fasta främmande föremål med en diameter på 2,5 mm eller mer | Objektsonden, en sfär med en diametern på 2,5 mm, får inte tränga in helt. |
| 4 | Skyddad mot fasta främmande föremål med en diameter på 1,0 mm eller mer | Objektsonden, en sfär med en diametern på 1,0 mm, får inte tränga in helt. |
| 5 | Skyddad mot damm | Inträngningen av damm är inte helt förhindrad men damm får inte tränga in i en mängd som skulle störa enhetens tillfredsställande funktion eller försämra säkerheten. |
| 6 | Dammtät | Inget genomträngande av damm. |
Grad av skydd mot vatten
Medan den andra siffran anger skyddsgraden mot vatten:
| Andra kodnummer | Kort beskrivning | Definition |
|---|---|---|
| 0 | Ej skyddad | |
| 1 | Skyddad mot vattendroppar | Droppar som faller vertikalt får inte ha några skadliga effekter, |
| 2 | Skyddad mot vattendroppar om kåpan lutas upp till 15°. | Vertikalt fallande droppar ska inte ha någon skadlig effekt om kåpan lutas med upp till 15° på vardera sidan om vertikalen. |
| 3 | Skyddad mot sprutvatten | Vatten som sprutas i en vinkel på 60° på båda sidor av vertikalen ska inte ha några skadliga effekter. |
| 4 | Skyddad mot stänkvatten | Stänkvatten mot kåpan från vilken riktning som helst får inte ha några skadliga effekter. |
| 5 | Skyddad mot vattenstrålar | Vattenstrålar mot kåpan från vilken riktning som helst får inte ha några skadliga effekter. |
| 6 | Skyddad mot kraftfulla vattenstrålar | Vatten som skjuts ut i kraftfulla strålar mot kåpan från vilken riktning som helst får inte ha några skadliga effekter. |
| 7 | Skyddad mot effekterna av tillfällig nedsänkning i vatten | Vatten får inte tränga in i mängder som orsakar skadliga effekter när kåpan tillfälligt är nedsänkt i vatten under standardiserade tryck- och tidsförhållanden. |
| 8 | Skyddad mot effekterna av permanent nedsänkning i vatten | Vatten får inte tränga in i mängder som orsakar skadliga effekter när kåpan kontinuerligt är nedsänkt i vatten – under förhållanden som måste överenskommas mellan tillverkaren och användaren. Villkoren måste dock vara svårare än för nummer 7. |
| 9 | Skyddad mot högt tryck och vattenstråletemperaturer | Vatten som riktas mot kåpan från alla håll med högt tryck och höga temperaturer ska inte ha några skadliga effekter. |
Den lägsta IP-skyddsklassen med avseende på vatten är IPX0, där det inte finns något skydd, följt av IP X1, där det finns skydd mot vattendroppar. Den högsta IP-skyddsklassen är IP X9, vilket indikerar att en kåpa även är vattentät och står emot ”högt tryck och höga strålvattentemperaturer”. Både IPX8 och IPX9 indikerar att en produkt är vattentät och förblir vattentät även vid högt vattentryck (IPX8 upp till 10 bar och IPX9 upp till 100 bar).
Du kan ta redan den IP-skyddsklass som din produkt ska uppfylla med hjälp av dessa frågor:
- Var används produkten?
- Vilken form av vatten kommer produkten att utsättas för? Vattendroppar? Sprutvatten? Stänkvatten eller vattenstrålar?
- Behöver produkten tåla tillfällig eller permanent nedsänkning i vatten?
- Kommer det att finnas höga temperaturer eller höga tryck som kan påverka produkten?
- Vilka komponenter kommer produkten att komma i kontakt med? Hur ser gränssnitten ut?
Samtidigt bör du överväga följande fråga om vattenresistens:
Är det rent H2O eller innehåller vattnet några salter, gaser eller organiska föreningar?
Vattenresistenta material är inte nödvändigtvis korrosionsresistenta. Endast korrosionsresistens säkerställer att en komponent exempelvis inte rostar och att dess funktion inte försämras. Saltspraytestet enligt EN ISO 9227 som testar en produkts korrosionsbeteende är avgörande här. Provexemplaret utsätts för en saltspray under standardiserade förhållanden.. Efter en bestämd tidsperiod kontrolleras och utvärderas materialet. Det går exempelvis att avgöra om ytan på en komponent är havsvattenbeständig och inte korroderar i saltvatten.
Ta alltid hänsyn till de standardtester vi specificerar för varje produkt och utifrån vilka du kan avgöra vilka miljöförhållanden en produkt kan utsättas för.
Vilka vattenresistenta eller vattentäta komponenter från LAPP finns det?
- ÖLFLEX® HEAT 125 MC är lämplig för ett brett temperaturområde från -55 °C till +125 °C. Den har godkännande från Germanischer Lloyd för användning inom sjöfarten och tål både sötvatten och saltvatten.
- ÖLFLEX® SOLAR XLWP är en elektronstråltvärbunden solkabel som uppfyller de strängaste kraven när det gäller driftsförhållanden och standarder (enligt EN 50618). Tack vare sin optimerade, unika LAPP--kabeldesign har ÖLFLEX® SOLAR XLWP en hög AD8-nivå av lateral vattentäthet även efter en längre tid i vatten.
- När du inte bara behöver beständighet mot varmt vatten och ånga, utan även kemisk beständighet mot ammoniakföreningar, biogas, biooljor och esterbaserade hydrauloljor, kan du förlita dig på ÖLFLEX® ROBUST 210.
- H07RN-F, förbättrad version är lämplig för permanent användning under vatten upp till ett vattendjup på 100 m.
- Glasfiberkabeln HITRONIC® HUW1500, som finns i olika utföranden, är extremt robust. Den är lateralt och längsgående vattentät.
- ETHERLINE® ROBUST har utformats för anslutningar i Ethernet-system där vattenresistens och kemisk beständighet krävs.
- Vissa rektangulära kontaktdonskåpor i EPIC® ULTRA-serien har skyddsklass IP 65 när de är anslutna, t.ex. EPIC® ULTRA H-B 6.
- Cirkulära kontaktdon som EPIC® SIGNAL M23 A1 eller EPIC® POWER LS1 A1 har skyddsklass IP 68.
- Solkontakter som EPIC® SOLAR 4Plus M eller EPIC® SOLAR 4Plus F är vanligtvis IP68-testade eftersom de är avsedda för användning utomhus.
- Många kontaktdon är också klassificerade enligt NEMA 250 och UL50E-certifierade, vilket gör dem lämpliga för den nordamerikanska marknaden. Till exempel EPIC® H-A 3 MTG, EPIC® ULTRA H-A 3 TG or EPIC® H-B 6 TG.
- SKINTOP® HYGIENIC med släta ytor och rostfritt stål för hygienkritiska områden i livsmedelsindustrin (produktzon).
- SKINTOP® ST-M tillverkad av plast med IP 69-godkännande. Beprövat motståndskraftig mot de mest krävande rengöringsprocedurerna för maskiner och system med högtrycksrengöring och hett vatten.
- SKINTOP® INOX: korrosions-/havsvattenbeständigt rostfritt stål för applikationer till havs och den hygienkritiska livsmedelssektorn (spray zone).
- Specialtätande förskruvning SKINDICHT® SHV-M av mässing som uppfyller skyddsklass IP 68 upp till 10 bar.
Kablar
Platsen, materialet som används och IP-skyddsklassen spelar en viktig roll vid valet av en lämplig produkt. Var därför alltid uppmärksam på användningsområden och produktegenskaper som du hittar i databladet eller på den relevanta produktsidan i vår Online Shop.