Vad är en UV-beständig kabel?
Ljus hjälper oss att se världen med egna – i färger från rött till blått. Bortom det synliga blå ljuset strålar ultraviolett ljus. Det är osynligt för våra ögon, men det kan vara ganska smärtsamt om vi ligger på stranden en dag utan skydd. Detta eftersom det förstör det övre hudlagret och kan orsaka hudcancer på lång sikt. Andra sjukdomar som grå starr eller makuladegeneration i ögat kan också orsakas av för mycket UV-ljus. Därför lyder rekommendationen: alla som vistas i solen bör smörja in sig med solskyddsmedel och bära solglasögon.
Allt som skadar vår hälsa är inte heller bra för kablar – de kan också få "solbränna". Inte snabbt, men under årens lopp kommer UV-ljusets höga energi att ta sönder mantelns plast och så småningom angripa isoleringen i ledarna. Detta kan leda till kortslutningar och maskinavbrott, vilket i värsta fall kan innebära fara för människor. Ofta kan skadorna ses med blotta ögat, eftersom plasten bleks och blir spröd och bräcklig. Om man gnuggar över den faller bitar av. Det är dock farligt, eftersom den strömförande ledaren under den kanske redan är bar.
För områden där det förekommer UV-ljus finns kablar med extra solskydd. De är vanligtvis svarta eftersom plasten innehåller sot. Sot absorberar de högenergetiska UV-strålarna på ytan och omvandlar dem till värme. Kabeln värms därför upp och måste av den anledning tåla ett tillräckligt högt temperaturområde. Det sot som påförs på mantelns plast har dock inte mycket att göra med den oönskade biprodukten som avges från rök. Här används i stället industrisot, som genereras i optimerade förbränningsprocesser. Detta gör att sotpartiklarnas storlek, porositet och totala yta kan justeras och optimeras för användning som UV-skydd.
Var används UV-beständiga kablar?
Kort sagt utomhus, där kablar utsätts för direkt solljus. Det kan vara kabeln till parabolantennen eller kablarna som för in strömmen från solcellsmodulerna till huset. Stora industrianläggningar, t.ex. inom den kemiska branschen, är ofta belägna utomhus. Lastbilar, kranar och skördemaskiner behöver också UV-beständiga kablar, liksom lokomotiv och spåren de kör på.
Det är mindre känt att starkt UV-ljus även kan förekomma inomhus. Detta är till exempel fallet inom läkemedelsbranschen, där enheter steriliseras med UV-ljus. Detta beror på att UV-ljus dödar mikroorganismer i vatten, livsmedel eller utströmmande luft. UV-beständiga kablar är också användbara i den här typen av system.
Vilka UV-beständiga kablar erbjuder LAPP?
Som en global marknadsledare för integrerade anslutningslösningar har vi en bred portfölj av UV-beständiga produkter. Detta inkluderar kablar för överföring av kraft, styrsignaler och data, samt matchande kontakter och tillbehör som förskruvningar och kabelmärkningar. Här är ett litet urval av LAPP-kablar:
ÖLFLEX®-kablar är en klassiker i LAPPs sortiment. De är extremt robusta och ofta även UV-beständiga. Exempel på detta är ÖLFLEX® CLASSIC 400 P, ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP eller ÖLFLEX® FD 855 P. Det finns också många exempel på datakablar, t.ex. ETHERLINE® SERVO DQ FD P Cat.5e för det öppna SIEMENS DRIVE-CLiQ® systemgränssnittet eller HITRONIC® HQN 1500.
LAPP är pionjär inom kablar för likströmsapplikationer och partner i forskningsprojektet DC Industry2. Företaget har tagit fram den första kabeln speciellt för likström. Sortimentet växer ständigt, med ÖLFLEX® DC ROBOT 900 som det senaste tillskottet. Dess torsions- och böjningsegenskaper gör den lämplig för rörliga applikationer i robotar, släpkedjor eller verktygsmaskiner. Ledarisoleringen är tillverkad av TPE, medan manteln är av PUR. Detta innebär att kabeln är halogenfri och lämplig för områden där människor vistas, eftersom inga frätande ångor avges från plasten vid en eventuell brand. Materialet är också UV- och väderbeständigt, vattenresistent och flexibelt vid låga temperaturer.
Den svarta SKINTOP ST-HF-M Black förskruvningen är specialutvecklad för hög UV-strålning. Den används ofta i byggnader eller anläggningar för järnvägstransport