UV-C-strålning visar sig också vara fördelaktigt för att bekämpa pandemin, eftersom desinfektion med ljus är snabbt och effektivt. Den fullständiga elimineringen av kemiska rengöringsmedel är också en miljövänlig och effektiv lösning för dekontaminering inom många användningsområden. Samtidigt är det dock också farligt för människor och material. Men vad exakt är UVC-strålning, vad gör den så farlig och vad har allt detta med LAPP att göra?
Vad är UVC?
UVC-strålning är termen för ultraviolett strålning (UV) med särskilt hög energi i våglängdsområdet 100 till 280 nm (nanometrar). Precis som UV-B-strålning med ett våglängdsområde på 280–315 nm och UV-A-strålning med ett våglängdsområde på 315–400 nm alstras den av solen och är dessutom solens kortvågigaste strålningstyp.
Solens naturliga UVA- och UVB-strålar tränger in till jordens yta och är främsta orsaken till solbränna och för tidigt åldrande av huden, medan UVC-strålar nästan helt absorberas av jordens atmosfär. Människor utsätts därför för mycket lite eller inga UVC-strålar i naturen. Det är tur, för i takt med att våglängden minskar ökar UV-strålningens negativa inverkan på människors hälsa.
| Typ av strålning | Våglängd |
|---|---|
| UVA | 380-315 nm |
| UVB | 315-280 nm |
| UVC | 280-100 nm |
Är UVC skadligt för din hälsa?
Ju kortare våglängd, desto starkare påverkan har UV-strålning på människors hälsa.
UVC-strålning, som är solens kortaste UV-strålning, är därför mycket farlig för vår hälsa.
Om människor eller djur utsätts för denna strålning skadar det ögonen, huden och till och med DNA.
UVC-strålar klassificeras också som mycket cancerframkallande. Men inte nog med det, en lång rad material eller materialhållfasthet påverkas kraftigt av UV-C-strålning.
Så varför genererar vi UVC-strålning artificiellt om den skadar oss, och jordens atmosfär skyddar oss så effektivt mot den?
Vilka är fördelarna med UVC och var används den?
Som ofta i livet har varje framsida en baksida. Detsamma gäller för UVC-strålning. Å ena sidan är det skadligt för människors och djurs hälsa, men å andra sidan kan det mycket effektivt bidra till att skydda den.
- Exempelvis har UVC-lampor länge använts för vattenbehandling eller luftrening, t.ex. i laboratorier eller inom medicinska och farmaceutiska sektorer.
- Genom att sterilisera vatten, luft och ytor skyddar dessa lampor vår hälsa. UVC-strålningens specifika våglängd på 254 nm har visat sig vara särskilt effektiv här.
- Coronavirus kan också förstöras av UVC-strålning, vilket är anledningen till att det är mycket effektivt som desinfektion i kampen mot Covid-19-pandemin.
Transportband, ledstänger på rulltrappor och till och med hela tågvagnar, flygplanskabiner, lager, operationssalar och klassrum kan saneras på bara några sekunder utan användning av skadliga kemikalier.
Några av dem är i bruk redan idag, medan andra fortfarande befinner sig i startgroparna. Men det som bara låter positivt till en början har sina nackdelar.
Hur påverkas material av UVC?
Var och en av oss känner till de blekta färgerna på tidningar som lämnats i solen eller tvätt som torkats för ofta i solen. Vita trädgårdsmöbler i plast som har blivit gulaktiga, porösa och matta på kort tid är en annan vanlig källa till irritation. Detta beror ”endast” på påverkan av UVA- och UVB-strålar, som har längre våglängder och därför är mindre aggressiva än UVC-strålar.
UVC-strålning har mycket negativa effekter på livslängden eller materialhållbarheten hos vissa material.
Den förstör exempelvis makromolekylerna i plast och därmed i vissa fall även yttermantelmaterialen och isoleringen av kablar eller plasten som används i förskruvningar och kontaktdon.
På lång sikt kan detta leda till materiella skador på de installerade produkterna eller komponenterna och i slutändan till fel på de berörda maskinerna och systemen.
Sedan finns det mobila produkter eller handhållna enheter vars kåpa och styrelement lider mycket av påverkan av UVC-strålning.
Tänk på saneringen av ett kontor, till exempel, där plastramar på bildskärmar, projektorer, tv-apparater och andra produkter och deras matningskablar utsätts för en accelererad åldringsprocess på grund av UVC-strålning. Detta leder till för tidig sprödhet av plast och för tidigt brott på grund av sprickor eller skador i materialet.
Det säger sig självt att det krävs snabba lösningar, särskilt under en pandemi. Men som driftföretag eller tillverkare av de enskilda produkterna måste man också se till att anläggningar, byggnader eller laboratorieanläggningar inte skadas av högenergisk UVC-strålning.
Om komponenter dessutom används rörligt, som till exempel kablar i en släpkedja eller i mobila, bärbara enheter, minskar tiden till ett fullständigt haveri avsevärt.
Hur kan LAPP hjälpa dig med det?
Återigen är vi ett steg före, precis som på 1990-talet när vi introducerade ÖLFLEX® NATUR och dagens ÖLFLEX® ROBUST. Då låg fokus på att undvika för tidiga fel i kablar, förskruvningar och kontaktdon på grund av påverkan av de nyligen introducerade biosmörj-, kyl- och skäroljorna, baserade på exempelvis raps.
Som innovativ leverantör av integrerade lösningar och varumärkesprodukter inom kabel- och anslutningsteknik kände våra LAPP-experter tidigt igen situationen och agerade därefter.
Det finns för närvarande inga officiella studier om effekterna av UVC-strålning på de olika materialen, inga standardiserade tester eller ens internationella teststandarder.
LAPP har därför initierat ett eget testförfarande för kablar och kabelförskruvningar, som kan användas för att testa UV-C-beständigheten.
Följande kriterier undersöktes för kablarna:
- Mekanisk hållfasthet
- Visuell förändring
- Materialutsläpp
- Färgbyte
- Luktbildning
Följande ändringar identifierades i testproverna för kablar
- Sprödhet och förlust av elasticitet
- Betydande ytförändring
- Undvikande av tillsatser
- Uttalat blekande eller mörkare färg
- Ibland stark lukt
Följande kriterier analyserades för kabelförskruvningar:
- Visuell förändring
- Dragavlastning enligt DIN EN 62444
- Vridmomentstest enligt DIN EN 62444
- IPX8-test enligt DIN EN 60529
Följande förändringar identifierades i testproverna för kabelförskruvningar:
- Avblekning av plastdelar och tätningar
- Inga funktionellt relevanta förändringar
Vår testmetod ledde till följande resultat:
UV-C-beständiga plaster
Å andra sidan uppnådde alla våra produkter med ROBUST-mantelmaterial särskilt goda resultat vid användning under påverkan av UVC-strålning. Vi kan utan tvekan rekommendera dessa till dig.
- ROBUST
Tack vare våra LAPP-experters tidiga insatser drar du som kund nytta av UVC-testade produkter inom följande områden:
- Kraft- och styrkabel
- Datakablar
- Förskruvningar
Plaster som inte är eller endast är svagt resistenta mot UV-C
- Polyvinylklorid
- Polyuretan
- Specifika termoelastiska elastomerer
- Viss elektronstråle-tvärbunden plast
- Särskilda halogenfria material
Å andra sidan uppnådde alla våra produkter med ROBUST-mantelmaterial särskilt goda resultat vid användning under påverkan av UVC-strålning. Vi kan utan tvekan rekommendera dessa till dig.
Fältbuss-datakablar
För flexibel användning i PROFIBUS-DP-nätverk:
- UNITRONIC® BUS PB ROBUST
Fältbuss-datakablar
För ledningsdragning av givare/aktor:
- UNITRONIC® ROBUST S/A FD
Ethernet-datakablar
För flexibel användning i Ethernet- och i synnerhet PROFINET-nätverk:
- ETHERLINE® ROBUST
Ethernet-datakablar
För flexibel användning i PROFINET-nätverk och särskilt flamhämmande:
- ETHERLINE® ROBUST FR
Kraft- och styrkabel
För flexibel användning:
- ÖLFLEX® ROBUST 200
- ÖLFLEX® ROBUST 210
- ÖLFLEX® ROBUST 215 C
Lågfrekventa datakablar
För flexibel användning i lågfrekvensområdet:
- UNITRONIC® ROBUST
- UNITRONIC® ROBUST C
- UNITRONIC® ROBUST C (TP)
Kraft- och styrkabel
För användning i släpkedjor:
- ÖLFLEX® ROBUST FD
- ÖLFLEX® ROBUST FD C
Förskruvningar Enkelgenomföringar
Förskruvningar för anslutning av en kabel i en kåpa
- SKINTOP® ST-M / SKINTOP® STR-M
- SKINTOP® ST-HF-M
- SKINTOP® MS-M / SKINTOP® MSR-M
- SKINTOP® COLD / SKINTOP® COLD-R
- SKINDICHT® MINI FKM
- SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R
- SKINTOP® INOX M / SKINTOP® INOX-R M
- SKINTOP® ST-M + kontramutter
- SKINTOP® ST-M L-BOXX
Kabelförskruvningar Flera ingångar
Kabelförskruvningar för samtidig inmatning av flera kablar i ett hölje
- SKINTOP® MULTI-M
Kraft- och styrkabel
Datakablar
Förskruvningar
Varför ska jag välja UVC-resistenta produkter från LAPP?
tidsbesparing och lägre kostnader
Den lägre sannolikheten för att LAPP-komponenter går sönder minskar maskinens driftstopp.
Du sparar tid och pengar med längre underhållsintervaller.