- Ska den vara värmebeständig mot påverkan från lågor, heta spån och flytande metall?
- Ska den vara UV-beständig för användning utomhus?
- Ska den vara halogenfri för att uppfylla standardkraven i offentliga byggnader eller spårbundna fordon?
- Ska den vara oljeresistent för att kunna användas i oljiga miljöer?
- Ska den ha flamhämmande egenskaper och vara självslocknande för att uppfylla definierade brandskyddskrav?
- Ska den vara korrosionsbeständig för att möjliggöra frekvent produktrengöring eller användning under vatten?
- Ska den vara elektromagnetiskt kompatibel, dvs. ge skydd mot elektromagnetisk strålning och minimera utsläppet av sådan strålning?
- Ska den vara slitsad eller kunna delas så att den kan integreras i befintliga applikationer vid ett senare tillfälle?
- Ska den vara mycket flexibel för användning i släpkedjor?
- Ska den ha en antistatisk effekt, t.ex. i explosionsfarliga områden, för att förhindra statisk uppladdning eller urladdning som kan leda till att en farlig gnista bildas? Ska den ha särskilda certifieringar (t.ex. UL, VDE)?
Kabelskydd och styrsystem hos LAPP består av en skyddsslang, en slangförskruvning och motsvarande tillbehör. De ger kablar perfekt skydd mot damm, fukt, mekanisk, termisk eller kemisk påverkan. Våra flexibla skyddsslangar är gjordaav plast, galvaniserat stål, rostfritt stål eller en kombination av dessa material. Portföljen omfattar även parallella korrugerade skyddsslangar, storskaliga skyddsslangar eller återförslutningsbara skyddsslangar, slangar med vätsketät mantel och kabelskyddsslangsystem för speciella applikationer, t.ex. inom F&B-sektorn eller för e-mobilitet. Verktygen och tillbehören möjliggör snabb och enkel montering.
Vad är system för kabelskydd och kabelstyrning?
Med ett system för kabelskydd och kabelstyrning kan du skydda dina kablar och ledningar ytterligare och styra dem på ett säkert sätt.
Hos LAPP avser detta flexibla skyddsslangar.
Denna guide ger dig information om skyddsslangar och motsvarande tillbehör för applikationer enligt DIN EN IEC 61386-23 (VDE 0605-23:2021-12): flexibla slangsystem för elapplikationer. Våra kabelskyddsprodukter inkluderar inte pneumatiska eller hydrauliska slangar.
Anmärkning:
Under produktnamnet SILVYN® CHAIN erbjuder vi system för kabelskydd och kabelstyrning för automatiserade applikationer i form av förmonterade släpkedjor.
Vilka typer av skyddsslangsystem är tillgängliga hos LAPP?
Verktyg och tillbehör
Skyddsslangsystem i metall
Parallellkorrugerade skyddsslangsystem
Skyddsslangsystem för specialapplikationer
Skyddsslangsystem i metall med mantel
Skyddsslangsystem i plast
Vilka komponenter utgör ett skyddsslangsystem?
Ett skyddsslangsystem består av:
- en skyddslang
- en förskruvning till skyddsslangen
- passande tillbehör till skyddsslangen.
Goda skäl för ett skyddsslangsystem
I vilka fall är skyddsslangar oumbärliga och vilka funktioner utför de i detalj?
Funktion 1: skydda kablar och ledare
- tillförlitligt skydd mot damm, väta, fukt och UV-strålar
- mekaniskt skydd mot vassa kanter, friktion, nötning eller t.o.m. gnistor vid svetsning
- termiskt skydd mot effekterna av extrem värme från t.ex. lågor eller flytande metall, eller skydd mot mycket kalla temperaturer
- kemiskt skydd mot ämnen, t.ex. sådana som återfinns i rengöringsmedel, lösningsmedel, smörjmedel, oljor och bensin etc.
- skydd mot elektromagnetisk interferens.
Funktion 2: buntning, ledningsdragning och undanstuvning av kablar och ledare
de ledare och buntband som är förpackade i den styrs exakt under installationsrutten. Detta säkerställer en bättre organisation för applikationen. Kablar som är ordentligt organiserade är inte bara en fröjd för ögat, de ökar också arbetssäkerheten genom att minska snubbelrisken.
Ett skyddsslangssystem ger dina kablar och ledare ökad dimensionsstabilitet, nötningsbeständighet, slagfasthet, dragavlastning, flexibilitet och tätning.
Visste du att det kan vara mer kostnadseffektivt att köpa en billigare kabel och skydda den med en skyddsslang, istället för att köpa en dyrare och stabilare kabel?
Var används skyddsslangar?
Kompletterande kabelskydd är mycket viktigt inom en rad olika branscher (t.ex. maskin- och anläggningsteknik, maskinverktygstillverkning, fordonsindustrin, förnybar energi, dryckes- och livsmedelsindustrin), men krävs och används även i offentliga byggnader, varvsindustrin, järnvägstransporter och i många utomhusapplikationer.
Beroende på applikationen är skyddsslangar och slangförskruvningar tillverkade av plast eller metall, eller en kombination av båda materialen.
Alla kabeltyper kan i allmänhet skyddas av en skyddsslang där kompletterande skydd krävs på grund av yttre påverkan.
Enkla skyddsslangar är lämpliga för fast installation. Flexibla skyddsslangar lämpar sig å andra sidan även för dynamiska applikationer.
På jakt efter den perfekta skyddsslangen
Beroende på applikationen bör kabelskyddet ha olika egenskaper. Det är inte alla skyddsslangar som också är lämpliga för rörliga applikationer, kan installeras utomhus eller i marken, är vätsketäta eller kan monteras vid ett senare tillfälle.
Hur du hittar det perfekta slangsystemet hos LAPP
Ställ dig själv följande frågor:
Användningsområde:
- Inomhus
- Utomhus
- Eventuellt för särskilt krävande applikationer
Temperaturområde:
- rumstemperatur
- hett
- kallt
Flexibilitet:
- statisk användning
- Flexibel användning
Fyllningsgrad:
För flexibel användning bör en fyllningsgrad på max. 60–65 % av den inre diametern säkerställas. Detta innebär att kabeln ska uppta mindre än två tredjedelar av utrymmet.
Installation:
- tillgängligt utrymme
- nödvändig inner-/ytterdiameter
Material:
- PVC, polyamid
- Metall
- Kombination
Godkännande:
- UL, CSA
- VDE
- DNV
- EHEDG
- DIN EN 45554
- ATEX
- gängtyp M, PG eller NPT
- Material
- IP skyddsklass.
- Dragavlastning
3. Välj sedan de tillbehör du behöver för installationen.
Lita på LAPP för övergripande skydd av kablar och ledare
Vår portfölj innehåller rätt produkt för nästan alla krav. Lita på vår erfarenhet, lita på vår expertis och ha glädje av våra produkters kvalitet.