Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK

Metalledare med tjockväggig mantel

Vätsketäta skyddsslangar av metall med enkellåsning

SILVYN®-metallslangar med tjockväggiga mantel är lämpliga för användning under tuffa förhållanden, t.ex. under påverkan av vatten, olja och kemikalier, under hög mekanisk belastning och miljöer med stora temperaturförändringar. Tack vare dessa egenskaper kan metalledarna med tjockväggig mantel användas inom maskinkonstruktion, i offentliga anläggningar, utomhus och i mekaniskt krävande miljöer.

Kategorier

Kabelskydd och styrsystem
Kabelskyddsslangsystem i metall med mantel
  • Skyddsslang i metall med mantel
  • Spårbundna fordon
  • Energi
  • Entreprenadmaskiner
  • Intralogistik och materialhantering
  • Flamhämmande
  • Halogenfri
  • Kemikalieresistent
  • Lämplig för applikationer i explosiva miljöer
  • Oljeresistent
  • Slagfast
  • Syraresistent
  • UV-beständig
  • Vibrationsskydd
  • Brandskyddstestad för spårbundna fordon
  • CE-märkt
  • CSA-certifierad
  • UL listed
Filtrera
  • Allmän information
    • Artikel som fasas ut
      • Nej
    • lappDisplayNewIcon
      • Nej
    • Produkttyp
      • Skyddsslang i metall med mantel
    • Branschsegment
      • Spårbundna fordon
      • Energi
      • Entreprenadmaskiner
      • Intralogistik och materialhantering
  • Produktdesign
    • Böjskydd
      • Nej
      • Ja
    • Innerdiameter
      • 12.6 mm
      • 51.6 mm
      • 16.0 mm
      • 21.0 mm
      • 26.5 mm
      • 40.3 mm
      • 35.1 mm
      • 10.1 mm
      • 35.4 mm
      • 6.4 mm
      • 7.0 mm
      • 10.0 mm
      • 16.1 mm
      • 21.1 mm
      • 26.8 mm
      • 40.4 mm
    • Ytterdiameter
      • 17.8 mm
      • 21.1 mm
      • 26.4 mm
      • 41.8 mm
      • 33.1 mm
      • 47.8 mm
      • 59.9 mm
      • 14.4 mm
      • 11.5 mm
      • 11.8 mm
      • 14.2 mm
      • 33.0 mm
      • 47.9 mm
      • 59.7 mm
    • Nominell storlek
      • 1 "
      • 1 1/2 "
      • 1 1/4 "
      • 1/2 "
      • 2 "
      • 3/4 "
      • 3/8 "
      • 5/16 "
      • 1/4 "
      • 10 "
      • 12 "
      • 16 "
      • 20 "
      • 25 "
      • 32 "
      • 40 "
      • 50 "
      • 63 "
    • Material yttermantel
      • Polyvinylklorid
      • Polyuretan
      • Polyolefin
      • Termoplastiska elastomerer
    • Material kropp
      • Stål
    • Slangens utsida slät
      • Ja
    • Slangens insida slät
      • Nej
    • Färg
      • svart
      • grå
  • Produktegenskaper
    • Produktegenskaper
      • Flamhämmande
      • Halogenfri
      • Kemikalieresistent
      • Lämplig för applikationer i explosiva miljöer
      • Oljeresistent
      • Slagfast
      • Syraresistent
      • UV-beständig
      • Vibrationsskydd
  • Certifieringar och standarder
    • Certifieringar
      • Brandskyddstestad för spårbundna fordon
      • CE-märkt
      • CSA-certifierad
      • UL listed

Resultat

(8)