Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK

Slangförskruvningar för metalledare med tjockväggig mantel

Säker fastsättning av metalledare med tjockväggig mantel

SILVYN®-slangförskruvningar för metalledare med tjockväggig mantel är tillverkade av förnicklad mässing och finns i metriska storlekar, NPT- och PG-storlekar. Du kan använda våra kompakta slangförskruvningar för utrymmesbesparande applikationer. Dessa finns i varianterna rak, 45° vinklad och 90° vinklad. Olika slangförskruvningar för metalledare med tjockväggig mantel finns också för applikationer med en IP-skyddsklass på upp till 66, 67, 68 eller 69.

Kategorier

Kabelskydd och styrsystem
Kabelskyddsslangsystem i metall med mantel
  • Slangförskruvning
  • Vinklad slangförskruvning
  • M 20
  • M 16
  • M 25
  • M 32
  • M 40
  • M 50
  • M 63
  • NPT 1/2"
  • NPT 1 1/2"
  • NPT 1 1/4"
  • NPT 1"
  • NPT 2"
  • NPT 3/4"
  • PG 11
  • PG 13,5
  • PG 16
  • PG 21
  • PG 29
  • PG 36
  • PG 42
  • PG 48
  • M 12
  • Metrisk
  • PG
  • NPT
  • Dragavlastning
  • Flamhämmande
  • Halogenfri
  • Kemikalieresistent
  • Oljeresistent
  • Slagfast
  • UV-beständig
  • Vibrationsskydd
  • CE-märkning
  • CSA-certifierad
  • UL recognised
  • UL-listad
Filtrera
  • Allmän information
    • End of sales article
      • Nej
    • Produkttyp
      • Slangförskruvning
      • Vinklad slangförskruvning
  • Produktdesign
    • Design slangkoppling
      • Rak
      • 90° vinkel
      • 45° vinkel
    • Nominell storlek
      • 16 "
      • 3/8 "
      • 20 "
      • 25 "
      • 32 "
      • 1 "
      • 1/2 "
      • 12 "
      • 2 "
      • 3/4 "
      • 40 "
      • 50 "
      • 1 1/2 "
      • 1 1/4 "
      • 63 "
      • 1,1/2 "
      • 1,1/4 "
      • 10 "
    • Nyckelvidd 1
      • 26.0 mm
      • 29.0 mm
      • 35.0 mm
      • 45.0 mm
      • 53.0 mm
      • 62.0 mm
      • 76.0 mm
      • 24.0 mm
      • 20.0 mm
      • 30.0 mm
      • 36.0 mm
      • 42.0 mm
      • 22.0 mm
      • 46.0 mm
      • 47.0 mm
      • 52.0 mm
      • 57.0 mm
      • 58.0 mm
      • 61.0 mm
      • 70.0 mm
      • 72.0 mm
    • EMC-skärmning
      • Nej
    • Material kropp
      • Mässing
    • Gängstorlek
      • M 20
      • M 16
      • M 25
      • M 32
      • M 40
      • M 50
      • M 63
      • NPT 1/2"
      • NPT 1 1/2"
      • NPT 1 1/4"
      • NPT 1"
      • NPT 2"
      • NPT 3/4"
      • PG 11
      • PG 13,5
      • PG 16
      • PG 21
      • PG 29
      • PG 36
      • PG 42
      • PG 48
      • M 12
    • Gängtyp
      • Metrisk
      • PG
      • NPT
  • Produktegenskaper
    • IP-skyddsklassning
      • IP 67
      • IP 66
      • IP 68 - 5 bar
      • IP 69
    • Characteristics
      • Dragavlastning
      • Flamhämmande
      • Halogenfri
      • Kemikalieresistent
      • Oljeresistent
      • Slagfast
      • UV-beständig
      • Vibrationsskydd
  • Certifieringar och standarder
    • Certificates
      • CE-märkning
      • CSA-certifierad
      • UL recognised
      • UL-listad

Resultat

(11)