Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK

Tillbehör för metalledare med tunnväggig mantel

Tillförlitlig täckning av slangändar

Med våra tillbehör för metalledare med tunnväggig mantel kan du täcka rörändarna och på så sätt förhindra att kabeln skadas. Dessa tillbehör kan användas överallt där slangförskruvningar inte används.

Kategorier

Kabelskydd och styrsystem
  • Ändhylsa
  • Flamhämmande
  • Halogenfri
  • Oljeresistent
  • UV-beständig
  • CE-märkning
Filtrera
  • Allmän information
    • End of sales article
      • Nej
    • Produkttyp
      • Ändhylsa
  • Produktdesign
    • Design slangkoppling
      • Rak
    • Innerdiameter
      • 5.6 mm
      • 8.6 mm
      • 11.5 mm
      • 15.3 mm
      • 19.1 mm
      • 26.0 mm
      • 34.6 mm
      • 44.7 mm
      • 54.0 mm
      • 66.4 mm
    • Ytterdiameter
      • 13.8 mm
      • 16.1 mm
      • 20.0 mm
      • 22.9 mm
      • 28.7 mm
      • 35.0 mm
      • 47.5 mm
      • 57.9 mm
      • 69.3 mm
      • 83.2 mm
    • Nominell storlek
      • 10 "
      • 12 "
      • 16 "
      • 20 "
      • 25 "
      • 32 "
      • 40 "
      • 50 "
      • 63 "
      • 75 "
    • EMC-skärmning
      • Nej
  • Produktegenskaper
    • Characteristics
      • Flamhämmande
      • Halogenfri
      • Oljeresistent
      • UV-beständig
  • Certifieringar och standarder
    • Certificates
      • CE-märkning

Resultat

(1)