Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK

Återförslutningsbar skyddsslang

För efterföljande installation

Våra återförslutningsbara skyddande förskruvningar kan användas överallt där kablar behöver skydd efter installation. Vi erbjuder delbar skyddsslang i polyamid (PA) och polypropylen (PP) material. LAPP:s produktportfölj inkluderar halogenfri och UV-beständig återförslutningsbara skyddsslang. Du kan använda vår skyddsslang med längsgående sinusformad slits till torsionsapplikationer.

Kategorier

Kabelskydd och styrsystem
Parallellkorrugerade skyddsslangsystem
Filtrera
  • Allmän information
    • Produkttyp
      • Parallell korrugerad slitsad skyddsslang
      • Parallell korrugerad skyddsslang
  • Produktdesign
    • Böjskydd
      • Nej
    • Innerdiameter
      • 6.3 mm
      • 8.4 mm
      • 11.0 mm
      • 16.0 mm
      • 27.3 mm
      • 8.8 mm
      • 13.2 mm
      • 19.2 mm
      • 20.2 mm
      • 23.9 mm
      • 32.5 mm
      • 43.1 mm
      • 87.5 mm
      • 6.7 mm
      • 9.9 mm
      • 12.2 mm
      • 12.5 mm
      • 16.6 mm
      • 21.3 mm
      • 23.4 mm
      • 31.0 mm
      • 42.7 mm
      • 67.5 mm
      • 12.7 mm
      • 14.2 mm
      • 23.2 mm
      • 67.0 mm
    • Ytterdiameter
      • 10.0 mm
      • 16.1 mm
      • 21.5 mm
      • 35.5 mm
      • 13.5 mm
      • 18.7 mm
      • 25.7 mm
      • 31.3 mm
      • 54.2 mm
      • 79.8 mm
      • 102.5 mm
      • 11.4 mm
      • 13.0 mm
      • 13.4 mm
      • 15.7 mm
      • 18.5 mm
      • 25.3 mm
      • 25.4 mm
      • 30.8 mm
      • 41.4 mm
      • 43.2 mm
      • 54.0 mm
      • 15.8 mm
      • 18.4 mm
      • 21.0 mm
      • 21.2 mm
      • 23.9 mm
      • 28.3 mm
      • 41.9 mm
    • Nominell storlek
      • 10 "
      • 14 "
      • 23 "
      • 20 "
      • 37 "
      • 45 "
      • 11 "
      • 16 "
      • 29 "
      • 100 "
      • 70 "
      • 12 "
      • 17 "
      • 22 "
      • 6 "
      • 7 "
      • 7.5 "
      • 8.5 "
      • 13 "
      • 19 "
    • Slät yttre slangyta
      • Nej
    • Slät inre slangyta
      • Nej
    • Färg
      • svart
  • Produktegenskaper
    • Characteristics
      • Flamhämmande
      • För kontinuerlig böjning
      • Halogenfri
      • Kemikalieresistent
      • Oljeresistent
      • Slagfast
      • Syraresistent
      • UV-beständig
      • kadmiumfri
  • Certifieringar och standarder
    • Certificates
      • Testad för brandskydd för spårbundna fordon

Resultat

(6)