Parallella korrugerade SILVYN®-kabelskyddsslangsystem kombinerar hög flexibilitet och tillförlitligt skydd i alla miljöer. De är utformade för användning under förhållanden som föreskriver stränga industriella krav och kräver överensstämmelse med internationella certifieringar. Vi erbjuder parallella korrugerade och återförslutningsbara skyddsslangar samt matchande slangförskruvningar och tillbehör.
- Slangförskruvning
- Parallell korrugerad skyddsslang
- Vinklad slangförskruvning
- Monteringsfäste
- Y-kontakt
- Parallell korrugerad slitsad skyddsslang
- Skärmklämma
- Mittinsats
- Ändhylsa
- Adapter
- Add-on
- I-kontakt
- Fästelement
- Skarv
- Hållare för givare
- Kit
- Reducerstycke
- Tätning
- Tätningsinsats
- Förskruvning
- Kontramutter
- Parallell korrugerad skyddsslang med gänga
- T-kontakt
- Blindpluggar
- Tätningsring
- M 20
- M 16
- M 25
- M 32
- M 50
- M 40
- PG 13,5
- M 63
- PG 9
- M 12
- PG 11
- PG 16
- PG 21
- PG 29
- PG 48
- PG 36
- NPT 1/2"
- PG 7
- NPT 3/8"
- NPT 1"
- NPT 3/4"
- NPT 1 1/2"
- NPT 1 1/4"
- NPT 2"
- M 10
- NPT 1/4"
- M 18
- M 23
- M 24
- M 36
- Metrisk
- PG
- NPT
- utan
- Alkaliresistent
- Dragavlastning
- Flamhämmande
- För kontinuerlig böjning
- Halogenfri
- Kemikalieresistent
- Korrosionsresistent
- Lämplig för EX-applikationer
- Oljeresistent
- Omvänd böjresistens
- Ozonbeständig
- Slagfast
- Syraresistent
- UV-beständig
- Vibrationsskydd
- kadmiumfri
- saltvattenresistent
- CE-märkning
- CSA-certifierad
- DNV-certifierad
- EHEDG-certifierad
- GGVS-certifierad
- Testad för brandskydd för spårbundna fordon
- UL recognised
- UL-listad
- VDE-certifierad
- cUL-listad
- cUR-recognized