Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK

Kabelskyddsslangsystem för specialapplikationer

Speciallösningar i krävande miljöer

SILVYN®-kabelskyddsslangsystem för specialapplikationer erbjuder särskilda lösningar i krävande miljöer. LAPPs portfölj innehåller kabelskyddsslangsystem för värmeskydd, för livsmedelsindustrin och som E-KIT för e-mobilitet.

Kategorier

Kabelskydd och styrsystem
  • Vinklad slangförskruvning
  • Slangförskruvning
  • Enkel skyddsslang
  • Skyddsslang i metall med mantel
  • Skyddsslang med plastspiral
  • Självhäftande tejp
  • Spårbundna fordon
  • Emballage
  • Processindustri
  • Sjukvård och läkemedel
  • Flamhämmande
  • Halogenfri
  • Kemikalieresistent
  • Korrosionsresistent
  • Oljeresistent
  • Omvänd böjresistens
  • Slagfast
  • Syraresistent
  • UV-beständig
  • saltvattenresistent
  • Brandskyddstestad för spårbundna fordon
  • CE-märkt
  • Ecolab-certifierad
  • FDA-certifierad
  • NSF-certifierad
Filtrera
  • Allmän information
    • Artikel som fasas ut
      • Nej
    • lappDisplayNewIcon
      • Nej
    • Produkttyp
      • Vinklad slangförskruvning
      • Slangförskruvning
      • Enkel skyddsslang
      • Skyddsslang i metall med mantel
      • Skyddsslang med plastspiral
      • Självhäftande tejp
    • Branschsegment
      • Spårbundna fordon
      • Emballage
      • Processindustri
      • Sjukvård och läkemedel
  • Produktdesign
    • Böjskydd
      • Nej
      • Ja
    • Innerdiameter
      • 16.0 mm
      • 12.6 mm
      • 40.3 mm
      • 51.6 mm
      • 21.0 mm
      • 26.5 mm
      • 35.1 mm
      • 6.0 mm
      • 10.0 mm
      • 10.7 mm
      • 13.0 mm
      • 14.5 mm
      • 18.7 mm
      • 19.0 mm
      • 21.1 mm
      • 22.0 mm
      • 24.6 mm
      • 25.0 mm
      • 26.8 mm
      • 29.0 mm
      • 32.0 mm
      • 32.7 mm
      • 35.0 mm
      • 35.4 mm
      • 37.7 mm
      • 38.0 mm
      • 41.0 mm
      • 44.0 mm
      • 49.0 mm
      • 51.0 mm
      • 57.0 mm
      • 64.0 mm
      • 70.0 mm
      • 76.0 mm
      • 83.0 mm
      • 89.0 mm
      • 95.0 mm
      • 102.0 mm
    • Ytterdiameter
      • 17.8 mm
      • 21.1 mm
      • 26.4 mm
      • 33.1 mm
      • 41.8 mm
      • 47.8 mm
      • 59.9 mm
      • 31.0 mm
      • 11.0 mm
      • 15.0 mm
      • 18.0 mm
      • 22.0 mm
      • 25.0 mm
      • 28.0 mm
      • 34.0 mm
      • 35.0 mm
      • 38.0 mm
      • 40.0 mm
      • 41.0 mm
      • 44.0 mm
      • 47.0 mm
      • 47.5 mm
      • 50.0 mm
      • 57.0 mm
      • 59.0 mm
      • 63.0 mm
      • 65.0 mm
      • 70.0 mm
      • 73.7 mm
      • 76.0 mm
      • 82.0 mm
      • 89.0 mm
      • 95.0 mm
      • 101.0 mm
      • 108.0 mm
    • Nominell storlek
      • 1/2 "
      • 1 "
      • 2 "
      • 3/4 "
      • 3/8 "
      • 1 1/2 "
      • 1 1/4 "
      • 16 "
      • 25 "
      • 32 "
      • 1/4 "
      • 10 "
      • 102 "
      • 13 "
      • 19 "
      • 20 "
      • 22 "
      • 29 "
      • 35 "
      • 38 "
      • 40 "
      • 41 "
      • 44 "
      • 50 "
      • 51 "
      • 57 "
      • 6 "
      • 63 "
      • 64 "
      • 70 "
      • 76 "
      • 83 "
      • 89 "
      • 95 "
    • Material yttermantel
      • Polyvinylklorid
    • Material kropp
      • Mässing
      • Silikon
      • Stål
      • Rostfritt stål
    • Slangens utsida slät
      • Ja
    • Slangens insida slät
      • Nej
      • Ja
    • Färg
      • röd
      • blå
      • vit
  • Produktegenskaper
    • Produktegenskaper
      • Flamhämmande
      • Halogenfri
      • Kemikalieresistent
      • Korrosionsresistent
      • Oljeresistent
      • Omvänd böjresistens
      • Slagfast
      • Syraresistent
      • UV-beständig
      • saltvattenresistent
  • Certifieringar och standarder
    • Certifieringar
      • Brandskyddstestad för spårbundna fordon
      • CE-märkt
      • Ecolab-certifierad
      • FDA-certifierad
      • NSF-certifierad

Resultat

(11)