Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK

Hygienisk design (livsmedels- och dryckesteknik)

Speciellt för livsmedelsindustrin

SILVYN® skyddsslang kan användas i livsmedelsindustrin tack vare sin släta ytstruktur och certifieringar. Våra hygieniska slangförskruvningar har utvecklats enligt riktlinjerna för hygienisk design och är idealiska för hygienkritiska områden eftersom de är beständiga, kantlösa, robusta och tillförlitliga.

Kategorier

Kabelskydd och styrsystem
Skyddsslangsystem för specialapplikationer
Filtrera
  • Allmän information
    • Produkttyp
      • Skyddsslang i metall med mantel
      • Skyddsslang med plastspiral
      • Slangförskruvning
  • Produktdesign
    • Böjskydd
      • Nej
      • Ja
    • Innerdiameter
      • 12.6 mm
      • 16.0 mm
      • 40.3 mm
      • 51.6 mm
      • 21.0 mm
      • 26.5 mm
      • 35.1 mm
      • 10.7 mm
      • 14.5 mm
      • 18.7 mm
      • 21.1 mm
      • 24.6 mm
      • 26.8 mm
      • 32.7 mm
      • 35.4 mm
      • 37.7 mm
      • 49.0 mm
    • Ytterdiameter
      • 17.8 mm
      • 21.1 mm
      • 26.4 mm
      • 33.1 mm
      • 41.8 mm
      • 47.8 mm
      • 59.9 mm
      • 31.0 mm
      • 34.0 mm
      • 40.0 mm
      • 47.5 mm
      • 59.0 mm
      • 65.0 mm
      • 73.7 mm
    • Nominell storlek
      • 1/2 "
      • 1 "
      • 2 "
      • 3/4 "
      • 3/8 "
      • 1 1/2 "
      • 1 1/4 "
      • 1/4 "
      • 16 "
      • 20 "
      • 25 "
      • 32 "
      • 40 "
      • 50 "
      • 63 "
    • Material yttermantel
      • Polyvinylklorid
    • Material kropp
      • Stål
      • Rostfritt stål
    • Slät yttre slangyta
      • Ja
    • Slät inre slangyta
      • Nej
      • Ja
    • Färg
      • blå
      • vit
  • Produktegenskaper
    • Characteristics
      • Flamhämmande
      • Halogenfri
      • Kemikalieresistent
      • Korrosionsresistent
      • Oljeresistent
      • Omvänd böjresistens
      • Slagfast
      • Syraresistent
      • UV-beständig
      • saltvattenresistent
  • Certifieringar och standarder
    • Certificates
      • CE-märkning
      • Ecolab-certifierad
      • FDA-certifierad
      • NSF-certifierad

Resultat

(3)