Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK

Kabelskyddsslangsystem i metall med mantel

Tillförlitligt skydd mot mekaniska belastningar och penetration av främmande föremål

SILVYN®-kabelskyddsslangsystem med metallmantel är konstruerade för användning i krävande miljöer där hög mekanisk och kemisk stabilitet krävs. LAPP:s produktportfölj innehåller metallskyddsslang med normal, förstärkt eller recucerad väggtjocklek. Vi erbjuder även lämpliga slangförskruvningar och tillbehör till skyddsslangar.

  • Slangförskruvning
  • Skyddsslang i metall med mantel
  • Vinklad slangförskruvning
  • Ändhylsa
  • Inskruvningshylsa
  • Platt tätningsring
  • Slangkoppling
  • Spårbundna fordon
  • Energi
  • Entreprenadmaskiner
  • Intralogistik och materialhantering
  • M 20
  • M 16
  • M 25
  • M 32
  • M 40
  • M 50
  • M 12
  • M 63
  • NPT 1/2"
  • PG 11
  • PG 13,5
  • PG 16
  • PG 21
  • PG 29
  • PG 36
  • PG 48
  • M 10
  • NPT 1 1/2"
  • NPT 1 1/4"
  • NPT 1"
  • NPT 2"
  • NPT 3/4"
  • PG 42
  • M 75
  • PG 7
  • PG 9
  • Metrisk
  • PG
  • NPT
  • Dragavlastning
  • Flamhämmande
  • Halogenfri
  • Kemikalieresistent
  • Lämplig för applikationer i explosiva miljöer
  • Oljeresistent
  • Slagfast
  • Syraresistent
  • UV-beständig
  • Vibrationsskydd
  • Brandskyddstestad för spårbundna fordon
  • CE-märkt
  • CSA-certifierad
  • UL listed
  • UL recognized
 
  • Allmän information
    • Artikel som fasas ut
      • Nej
    • lappDisplayNewIcon
      • Nej
    • Produkttyp
      • Slangförskruvning
      • Skyddsslang i metall med mantel
      • Vinklad slangförskruvning
      • Ändhylsa
      • Inskruvningshylsa
      • Platt tätningsring
      • Slangkoppling
    • Branschsegment
      • Spårbundna fordon
      • Energi
      • Entreprenadmaskiner
      • Intralogistik och materialhantering
  • Produktdesign
    • Nominell storlek
      • 16 "
      • 12 "
      • 20 "
      • 25 "
      • 32 "
      • 40 "
      • 50 "
      • 3/8 "
      • 10 "
      • 1 "
      • 1/2 "
      • 2 "
      • 3/4 "
      • 63 "
      • 1 1/2 "
      • 1 1/4 "
      • 5/16 "
      • 75 "
      • 1,1/2 "
      • 1,1/4 "
      • 1/4 "
    • Material kropp
      • Stål
      • Mässing
    • Färg
      • svart
      • grå
      • blå
    • Slangförskruvningens design
      • Rak
      • 90° vinkel
      • 45° vinkel
    • Innerdiameter
      • 11.0 mm
      • 14.5 mm
      • 49.0 mm
      • 10.7 mm
      • 12.6 mm
      • 16.0 mm
      • 51.6 mm
      • 8.5 mm
      • 19.4 mm
      • 21.0 mm
      • 24.7 mm
      • 26.5 mm
      • 40.3 mm
      • 5.6 mm
      • 11.5 mm
      • 33.3 mm
      • 35.1 mm
      • 37.7 mm
      • 38.0 mm
      • 8.6 mm
      • 15.3 mm
      • 18.0 mm
      • 24.6 mm
      • 44.8 mm
      • 5.5 mm
      • 10.0 mm
      • 10.1 mm
      • 11.2 mm
      • 13.0 mm
      • 19.1 mm
      • 28.1 mm
      • 32.7 mm
      • 21.1 mm
      • 26.2 mm
      • 48.4 mm
      • 54.5 mm
      • 6.8 mm
      • 10.2 mm
      • 15.2 mm
      • 16.9 mm
      • 17.0 mm
      • 19.2 mm
      • 21.2 mm
      • 25.9 mm
      • 34.2 mm
      • 34.6 mm
      • 34.8 mm
      • 35.4 mm
      • 44.7 mm
      • 6.4 mm
      • 7.0 mm
      • 12.9 mm
      • 16.1 mm
      • 16.8 mm
      • 20.0 mm
      • 20.9 mm
      • 25.0 mm
      • 26.0 mm
      • 26.8 mm
      • 27.8 mm
      • 32.0 mm
      • 37.3 mm
      • 37.6 mm
      • 40.0 mm
      • 40.4 mm
      • 48.0 mm
      • 50.0 mm
      • 54.0 mm
      • 57.0 mm
      • 57.5 mm
      • 63.0 mm
      • 66.4 mm
      • 66.5 mm
      • 69.4 mm
      • 70.0 mm
    • Ytterdiameter
      • 29.5 mm
      • 26.0 mm
      • 14.0 mm
      • 17.8 mm
      • 21.1 mm
      • 26.4 mm
      • 41.8 mm
      • 60.0 mm
      • 32.5 mm
      • 33.1 mm
      • 47.8 mm
      • 51.2 mm
      • 59.9 mm
      • 10.0 mm
      • 34.0 mm
      • 14.4 mm
      • 17.0 mm
      • 18.0 mm
      • 20.0 mm
      • 21.5 mm
      • 22.0 mm
      • 29.0 mm
      • 35.0 mm
      • 24.0 mm
      • 42.0 mm
      • 45.0 mm
      • 70.0 mm
      • 13.8 mm
      • 14.2 mm
      • 16.1 mm
      • 22.9 mm
      • 28.7 mm
      • 30.0 mm
      • 38.0 mm
      • 48.0 mm
      • 55.0 mm
      • 56.0 mm
      • 57.0 mm
      • 62.0 mm
      • 64.5 mm
      • 11.5 mm
      • 11.8 mm
      • 12.0 mm
      • 13.0 mm
      • 17.1 mm
      • 21.6 mm
      • 27.0 mm
      • 32.0 mm
      • 33.0 mm
      • 39.0 mm
      • 44.2 mm
      • 44.5 mm
      • 46.0 mm
      • 47.5 mm
      • 47.9 mm
      • 50.0 mm
      • 51.0 mm
      • 52.0 mm
      • 57.9 mm
      • 58.0 mm
      • 59.7 mm
      • 63.0 mm
      • 64.0 mm
      • 69.3 mm
      • 73.0 mm
      • 77.0 mm
      • 79.0 mm
      • 79.2 mm
      • 83.2 mm
    • Nyckelstorlek 1
      • 26.0 mm
      • 29.0 mm
      • 35.0 mm
      • 45.0 mm
      • 20.0 mm
      • 24.0 mm
      • 53.0 mm
      • 62.0 mm
      • 76.0 mm
      • 14.0 mm
      • 18.0 mm
      • 22.0 mm
      • 30.0 mm
      • 42.0 mm
      • 60.0 mm
      • 70.0 mm
      • 36.0 mm
      • 38.0 mm
      • 48.0 mm
      • 58.0 mm
      • 46.0 mm
      • 47.0 mm
      • 52.0 mm
      • 57.0 mm
      • 59.0 mm
      • 61.0 mm
      • 72.0 mm
    • EMC-skärmning
      • Nej
    • Böjskydd
      • Nej
      • Ja
    • Material yttermantel
      • Polyvinylklorid
      • Polyuretan
      • Polyolefin
      • Termoplastiska elastomerer
      • Polyeten
    • Slangens utsida slät
      • Ja
      • Nej
    • Slangens insida slät
      • Nej
    • Gängstorlek
      • M 20
      • M 16
      • M 25
      • M 32
      • M 40
      • M 50
      • M 12
      • M 63
      • NPT 1/2"
      • PG 11
      • PG 13,5
      • PG 16
      • PG 21
      • PG 29
      • PG 36
      • PG 48
      • M 10
      • NPT 1 1/2"
      • NPT 1 1/4"
      • NPT 1"
      • NPT 2"
      • NPT 3/4"
      • PG 42
      • M 75
      • PG 7
      • PG 9
    • Gängtyp
      • Metrisk
      • PG
      • NPT
  • Produktegenskaper
    • IP-skyddsklassning
      • IP 67
      • IP 54
      • IP 66
      • IP 68 - 5 bar
      • IP 69
      • IP 65
      • IP 68
    • Produktegenskaper
      • Dragavlastning
      • Flamhämmande
      • Halogenfri
      • Kemikalieresistent
      • Lämplig för applikationer i explosiva miljöer
      • Oljeresistent
      • Slagfast
      • Syraresistent
      • UV-beständig
      • Vibrationsskydd
  • Certifieringar och standarder
    • Certifieringar
      • Brandskyddstestad för spårbundna fordon
      • CE-märkt
      • CSA-certifierad
      • UL listed
      • UL recognized

 

(35)