Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK

Slangförskruvningar för metalledare med tunnväggig mantel

Tillförlitlig fastsättning av metalledare med tunnväggig mantel

SILVYN®-slangförskruvningar för metallerade med tunnväggig manterl är gjorda av mässing och kan användas i fasta applikationer och installationer med ett roterande torsionselement. Slangförskruvningarna finns i raka och vinklade varianter.

Kategorier

Kabelskydd och styrsystem
Kabelskyddsslangsystem i metall med mantel
  • Slangförskruvning
  • Skyddsslang i metall med mantel
  • Vinklad slangförskruvning
  • M 20
  • M 16
  • M 25
  • M 32
  • M 12
  • M 40
  • M 50
  • M 63
  • M 10
  • M 75
  • PG 11
  • PG 13,5
  • PG 16
  • PG 21
  • PG 29
  • PG 36
  • PG 48
  • PG 7
  • PG 9
  • Metrisk
  • Flamhämmande
  • Halogenfri
  • Kemikalieresistent
  • Oljeresistent
  • Slagfast
  • Syraresistent
  • UV-beständig
  • CE-märkning
  • Testad för brandskydd för spårbundna fordon
Filtrera
  • Allmän information
    • End of sales article
      • Nej
    • Produkttyp
      • Slangförskruvning
      • Skyddsslang i metall med mantel
      • Vinklad slangförskruvning
  • Produktdesign
    • Design slangkoppling
      • Rak
      • 90° vinkel
    • Nominell storlek
      • 16 "
      • 12 "
      • 20 "
      • 25 "
      • 32 "
      • 10 "
      • 40 "
      • 50 "
      • 63 "
      • 75 "
    • Nyckelvidd 1
      • 26.0 mm
      • 14.0 mm
      • 18.0 mm
      • 20.0 mm
      • 22.0 mm
      • 29.0 mm
      • 35.0 mm
      • 60.0 mm
      • 24.0 mm
      • 30.0 mm
      • 38.0 mm
      • 45.0 mm
      • 48.0 mm
      • 70.0 mm
      • 42.0 mm
      • 58.0 mm
      • 59.0 mm
    • EMC-skärmning
      • Nej
    • Material kropp
      • Mässing
      • Stål
    • Färg
      • svart
    • Gängstorlek
      • M 20
      • M 16
      • M 25
      • M 32
      • M 12
      • M 40
      • M 50
      • M 63
      • M 10
      • M 75
      • PG 11
      • PG 13,5
      • PG 16
      • PG 21
      • PG 29
      • PG 36
      • PG 48
      • PG 7
      • PG 9
    • Gängtyp
      • Metrisk
  • Produktegenskaper
    • IP-skyddsklassning
      • IP 54
      • IP 65
      • IP 68
    • Characteristics
      • Flamhämmande
      • Halogenfri
      • Kemikalieresistent
      • Oljeresistent
      • Slagfast
      • Syraresistent
      • UV-beständig
  • Certifieringar och standarder
    • Certificates
      • CE-märkning
      • Testad för brandskydd för spårbundna fordon

Resultat

(9)