Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK

Skyddsslangsystem i metall

Utmärkt kvalitet och särskilda belastningsmöjligheter

SILVYN® skyddsslangsystem i metall är utformade för krävande miljöer med höga krav på mekanisk stabilitet. LAPP:s produktportfölj inkluderar skyddsslang med enkellåsning, skyddsslang med enkellåsning med fläta/hölje och skyddsslang med dubbellåsning. Vi erbjuder även lämpliga förskruvningar och tillbehör till skyddsslang i stål och rostfritt stål.

Filtrera
  • Allmän information
    • Produkttyp
      • Slangförskruvning
      • Skyddsslang med enkellåsning
      • Skyddsslang med flätning och enkellåsning
      • Ändhylsa
      • Add-on
      • Inskruvningshylsa
      • Skyddsslang med dubbellåsning
      • Slangkoppling
  • Produktdesign
    • Nominell storlek
      • 10 "
      • 56 "
      • 14 "
      • 17 "
      • 21 "
      • 27 "
      • 36 "
      • 45 "
      • 16 "
      • 19 "
      • 20 "
      • 25 "
      • 3/8 "
      • 32 "
      • 12 "
      • 1 "
      • 1 1/2 "
      • 1 1/4 "
      • 1/2 "
      • 2 "
      • 3/4 "
      • 40 "
      • 5/16 "
      • 50 "
      • 63 "
      • 75 "
    • Material kropp
      • Mässing
    • Färg
      • metall
      • grå
    • Design slangkoppling
      • Rak
      • Rund
    • Gängtyp
      • Metrisk
      • PG
    • Gängstorlek
      • M 16
      • M 20
      • M 25
      • M 32
      • M 40
      • M 50
      • M 12
      • M 63
      • PG 11
      • PG 13,5
      • PG 16
      • PG 21
      • PG 36
      • PG 48
      • PG 7
      • M 10
      • PG 29
      • PG 9
      • M 75
    • Nyckelvidd 1
      • 24.0 mm
      • 29.0 mm
      • 36.0 mm
      • 45.0 mm
      • 54.0 mm
      • 67.0 mm
      • 27.0 mm
      • 16.0 mm
      • 20.0 mm
      • 15.0 mm
      • 23.0 mm
      • 34.0 mm
      • 52.0 mm
      • 63.0 mm
      • 19.0 mm
      • 43.0 mm
      • 25.0 mm
      • 33.0 mm
      • 50.0 mm
      • 58.0 mm
      • 70.0 mm
      • 72.0 mm
      • 42.0 mm
      • 44.0 mm
    • EMC-skärmning
      • Nej
      • Ja
    • Böjskydd
      • Nej
      • Ja
    • Innerdiameter
      • 10.0 mm
      • 9.8 mm
      • 13.0 mm
      • 17.0 mm
      • 22.0 mm
      • 7.0 mm
      • 11.5 mm
      • 16.9 mm
      • 29.0 mm
      • 38.0 mm
      • 49.0 mm
      • 6.8 mm
      • 12.9 mm
      • 15.0 mm
      • 15.3 mm
      • 19.1 mm
      • 5.6 mm
      • 8.5 mm
      • 13.9 mm
      • 18.5 mm
      • 20.9 mm
      • 22.8 mm
      • 26.0 mm
      • 26.2 mm
      • 27.8 mm
      • 30.8 mm
      • 37.3 mm
      • 47.8 mm
      • 48.0 mm
      • 8.0 mm
      • 9.5 mm
      • 10.2 mm
      • 11.0 mm
      • 14.0 mm
      • 14.5 mm
      • 16.0 mm
      • 17.2 mm
      • 18.0 mm
      • 19.2 mm
      • 21.1 mm
      • 21.3 mm
      • 23.0 mm
      • 27.3 mm
      • 28.1 mm
      • 31.0 mm
      • 34.0 mm
      • 34.2 mm
      • 36.3 mm
      • 36.8 mm
      • 36.9 mm
      • 37.6 mm
      • 40.0 mm
      • 40.3 mm
      • 44.8 mm
      • 45.3 mm
      • 48.4 mm
      • 51.0 mm
      • 51.6 mm
      • 56.3 mm
      • 57.5 mm
      • 70.0 mm
    • Ytterdiameter
      • 28.3 mm
      • 21.0 mm
      • 10.0 mm
      • 14.0 mm
      • 17.0 mm
      • 27.0 mm
      • 36.0 mm
      • 45.0 mm
      • 56.0 mm
      • 16.0 mm
      • 19.0 mm
      • 20.5 mm
      • 9.0 mm
      • 13.0 mm
      • 25.0 mm
      • 26.0 mm
      • 31.6 mm
      • 32.0 mm
      • 38.2 mm
      • 42.5 mm
      • 49.5 mm
      • 53.0 mm
      • 58.3 mm
      • 68.2 mm
      • 9.1 mm
      • 12.3 mm
      • 12.5 mm
      • 16.4 mm
      • 20.4 mm
      • 24.3 mm
      • 29.0 mm
      • 30.0 mm
      • 31.7 mm
      • 35.0 mm
      • 39.0 mm
      • 42.0 mm
      • 42.1 mm
      • 44.4 mm
      • 52.8 mm
      • 55.7 mm
      • 62.5 mm
      • 77.0 mm
      • 83.6 mm
    • Material yttermantel
      • Polyvinylklorid
    • Slät yttre slangyta
      • Nej
    • Slät inre slangyta
      • Nej
  • Produktegenskaper
    • Characteristics
      • Alkaliresistent
      • Dragavlastning
      • Flamhämmande
      • För kontinuerlig böjning
      • Halogenfri
      • Kemikalieresistent
      • Korrosionsresistent
      • Lämplig för EX-applikationer
      • Lösningsmedelsresistent
      • Oljeresistent
      • Omvänd böjresistens
      • Ozonbeständig
      • Slagfast
      • Syraresistent
      • UV-beständig
      • saltvattenresistent
    • IP-skyddsklassning
      • IP 40
      • IP 65
  • Certifieringar och standarder
    • Certificates
      • CCCex-certifierad
      • CE-märkning
      • VDE-certifierad

Resultat

(27)