Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK

Skyddsslang med dubbellåsning

För de högsta mekaniska belastningarna

SILVYN® skyddsslangar med dubbellåsning är torsions- och korrosionsresistenta i metall. De är lämpliga för de högsta mekaniska belastningarna, exempelvis i offshore-anläggningar.

Kategorier

Kabelskydd och styrsystem
Skyddsslangsystem i metall
Filtrera
  • Allmän information
    • Produkttyp
      • Skyddsslang med dubbellåsning
  • Produktdesign
    • Böjskydd
      • Ja
    • Innerdiameter
      • 9.5 mm
      • 13.0 mm
      • 17.0 mm
      • 22.0 mm
      • 26.0 mm
      • 34.0 mm
      • 40.3 mm
      • 51.6 mm
    • Ytterdiameter
      • 12.5 mm
      • 16.0 mm
      • 21.0 mm
      • 26.0 mm
      • 30.0 mm
      • 39.0 mm
      • 44.4 mm
      • 55.7 mm
    • Nominell storlek
      • 1 "
      • 1 1/2 "
      • 1 1/4 "
      • 1/2 "
      • 2 "
      • 3/4 "
      • 3/8 "
      • 5/16 "
    • Slät yttre slangyta
      • Nej
    • Slät inre slangyta
      • Nej
  • Produktegenskaper
    • Characteristics
      • Alkaliresistent
      • Flamhämmande
      • För kontinuerlig böjning
      • Halogenfri
      • Kemikalieresistent
      • Korrosionsresistent
      • Lösningsmedelsresistent
      • Oljeresistent
      • Omvänd böjresistens
      • Ozonbeständig
      • Slagfast
      • Syraresistent
      • UV-beständig
      • saltvattenresistent
  • Certifieringar och standarder
    • Certificates
      • CE-märkning

Resultat

(1)