Sweden
 
sv
en
 
SEK
€
Sweden
 
sv
en
 
SEK
€

Skyddsslangar med enkellåsning och flätning/mantel

Mekaniskt skydd i krävande miljöer

SILVYN®-skyddsslangar med enkellåsning och flätning/mantel är lämpliga för användning under tuffa förhållanden, t.ex. där vätskor, svetsgnistor, heta spånor och elektromagnetiska störfält kan förekomma. Tack vare dessa egenskaper kan metalledarna användas inom maskinkonstruktion, automationsteknik och i mekaniskt krävande miljöer.

 

Kabelskydd och styrsystem
Kabelskyddsslangsystem i metall
  • Skyddsslang med flätning och enkellåsning
  • Flamhämmande
  • Halogenfri
  • Lämplig för applikationer i explosiva miljöer
  • Oljeresistent
  • Slagfast
  • UV-beständig
  • CE-märkt
  • VDE-certifierad
 
  • Allmän information
    • lappDisplayNewIcon
      • Nej
    • Produkttyp
      • Skyddsslang med flätning och enkellåsning
  • Produktdesign
    • Böjskydd
      • Nej
    • Innerdiameter
      • 7.0 mm
      • 10.0 mm
      • 13.0 mm
      • 17.0 mm
      • 22.0 mm
      • 29.0 mm
      • 38.0 mm
      • 49.0 mm
      • 15.0 mm
    • Ytterdiameter
      • 10.0 mm
      • 14.0 mm
      • 17.0 mm
      • 21.0 mm
      • 27.0 mm
      • 36.0 mm
      • 45.0 mm
      • 56.0 mm
      • 19.0 mm
    • Nominell storlek
      • 10 "
      • 14 "
      • 17 "
      • 21 "
      • 27 "
      • 36 "
      • 45 "
      • 56 "
      • 19 "
    • Material yttermantel
      • Polyvinylklorid
    • Slangens utsida slät
      • Nej
    • Slangens insida slät
      • Nej
    • Färg
      • grå
  • Produktegenskaper
    • Produktegenskaper
      • Flamhämmande
      • Halogenfri
      • Lämplig för applikationer i explosiva miljöer
      • Oljeresistent
      • Slagfast
      • UV-beständig
  • Certifieringar och standarder
    • Certifieringar
      • CE-märkt
      • VDE-certifierad

 

(3)