Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK

Skyddsslangar med enkellåsning

För höga mekaniska belastningar

Våra SILVYN®-skyddsslangar med enkellåsning är flexibla och draghållfasta metalledare. De är lämpliga för applikationer med höga mekaniska belastningar, exempelvis inom mätteknik och anläggningsteknik.

Kategorier

Kabelskydd och styrsystem
Kabelskyddsslangsystem i metall
  • Skyddsslang med enkellåsning
  • Flamhämmande
  • Halogenfri
  • Kemikalieresistent
  • Korrosionsresistent
  • Lämplig för applikationer i explosiva miljöer
  • Lösningsmedelsresistent
  • Oljeresistent
  • Slagfast
  • Syraresistent
  • UV-beständig
  • saltvattenresistent
  • CE-märkt
  • VDE-certifierad
Filtrera
  • Allmän information
    • Artikel som fasas ut
      • Nej
    • lappDisplayNewIcon
      • Nej
    • Produkttyp
      • Skyddsslang med enkellåsning
  • Produktdesign
    • Böjskydd
      • Nej
    • Innerdiameter
      • 16.9 mm
      • 6.8 mm
      • 10.0 mm
      • 12.9 mm
      • 20.9 mm
      • 27.8 mm
      • 37.3 mm
      • 48.0 mm
      • 8.0 mm
      • 11.0 mm
      • 13.0 mm
      • 14.0 mm
      • 16.0 mm
      • 18.0 mm
      • 21.1 mm
      • 23.0 mm
      • 28.1 mm
      • 31.0 mm
      • 37.6 mm
      • 40.0 mm
      • 48.4 mm
      • 51.0 mm
      • 57.5 mm
      • 70.0 mm
    • Ytterdiameter
      • 16.0 mm
      • 20.5 mm
      • 9.0 mm
      • 13.0 mm
      • 25.0 mm
      • 32.0 mm
      • 42.5 mm
      • 53.0 mm
      • 9.1 mm
      • 10.0 mm
      • 12.3 mm
      • 14.0 mm
      • 16.4 mm
      • 17.0 mm
      • 19.0 mm
      • 20.4 mm
      • 21.0 mm
      • 24.3 mm
      • 27.0 mm
      • 31.7 mm
      • 36.0 mm
      • 42.1 mm
      • 45.0 mm
      • 52.8 mm
      • 56.0 mm
      • 62.5 mm
      • 77.0 mm
    • Nominell storlek
      • 10 "
      • 16 "
      • 20 "
      • 12 "
      • 25 "
      • 32 "
      • 40 "
      • 50 "
      • 14 "
      • 17 "
      • 19 "
      • 21 "
      • 27 "
      • 36 "
      • 45 "
      • 56 "
      • 63 "
      • 75 "
    • Slangens utsida slät
      • Nej
    • Slangens insida slät
      • Nej
    • Färg
      • metall
  • Produktegenskaper
    • Produktegenskaper
      • Flamhämmande
      • Halogenfri
      • Kemikalieresistent
      • Korrosionsresistent
      • Lämplig för applikationer i explosiva miljöer
      • Lösningsmedelsresistent
      • Oljeresistent
      • Slagfast
      • Syraresistent
      • UV-beständig
      • saltvattenresistent
  • Certifieringar och standarder
    • Certifieringar
      • CE-märkt
      • VDE-certifierad

Resultat

(3)