Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK

Tillbehör för skyddsslangar av metall

För en pålitlig anslutning

Hos LAPP hittar du rätt tillbehör till SILVYN®-kabelskyddsslangsystem i metall. Dessa inkluderar tryckringar, skruvinsatser, kontaktdon och skruvinsatser.

Kategorier

Kabelskydd och styrsystem
Kabelskyddsslangsystem i metall
  • Ändhylsa
  • Add-on
  • Inskruvningshylsa
  • Slangkoppling
  • Flamhämmande
  • Halogenfri
  • Kemikalieresistent
  • Oljeresistent
  • UV-beständig
  • CE-märkt
Filtrera
  • Allmän information
    • Artikel som fasas ut
      • Nej
    • lappDisplayNewIcon
      • Nej
    • Produkttyp
      • Ändhylsa
      • Add-on
      • Inskruvningshylsa
      • Slangkoppling
  • Produktdesign
    • Slangförskruvningens design
      • Rak
    • Öppningsvidd
      • 11.5 mm
      • 6.0 mm
      • 6.5 mm
      • 8.5 mm
      • 10.0 mm
      • 12.5 mm
      • 13.5 mm
      • 14.5 mm
      • 15.3 mm
      • 15.5 mm
      • 16.5 mm
      • 19.1 mm
      • 20.5 mm
      • 21.5 mm
      • 26.0 mm
      • 27.5 mm
      • 29.5 mm
      • 36.5 mm
      • 38.0 mm
      • 47.5 mm
      • 49.0 mm
    • Nominell storlek
      • 10 "
      • 14 "
      • 17 "
      • 19 "
      • 21 "
      • 27 "
      • 36 "
      • 45 "
      • 56 "
      • 1 "
      • 1 1/2 "
      • 1 1/4 "
      • 1/2 "
      • 16 "
      • 2 "
      • 20 "
      • 25 "
      • 3/4 "
      • 3/8 "
      • 32 "
      • 5/16 "
    • EMC-skärmning
      • Nej
    • Material kropp
      • Mässing
  • Produktegenskaper
    • IP-skyddsklassning
      • IP 65
    • Produktegenskaper
      • Flamhämmande
      • Halogenfri
      • Kemikalieresistent
      • Oljeresistent
      • UV-beständig
  • Certifieringar och standarder
    • Certifieringar
      • CE-märkt

Resultat

(5)