Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK

Flätad tätning

Snabb och enkel kabelbuntning

De flätade tätningarna från LAPP skyddar dina kablar mot nötning. Förutom flätade slangar kan vi också erbjuda självlindande och krympbara flätade skyddsslangar för en enkel och snabb kabelbuntning.

Kategorier

Kabelskydd och styrsystem
Kabelskyddsslangsystem i plast
  • Enkel skyddsslang
  • Spårbundna fordon
  • Flamhämmande
  • Halogenfri
  • Oljeresistent
  • UV-beständig
Filtrera
  • Allmän information
    • Artikel som fasas ut
      • Nej
    • Produkttyp
      • Enkel skyddsslang
    • Branschsegment
      • Spårbundna fordon
  • Produktdesign
    • Innerdiameter
      • 10.0 mm
      • 16.0 mm
      • 4.0 mm
      • 8.0 mm
      • 14.0 mm
      • 18.0 mm
      • 26.0 mm
      • 32.0 mm
      • 6.0 mm
      • 12.0 mm
      • 15.0 mm
      • 25.0 mm
      • 35.0 mm
    • Ytterdiameter
      • 10.0 mm
      • 14.0 mm
      • 24.0 mm
      • 26.0 mm
      • 36.0 mm
      • 44.0 mm
    • Total längd
      • 50000.0 mm
      • 2500.0 mm
      • 250.0 mm
      • 5000.0 mm
      • 10.0 mm
      • 15.0 mm
      • 4000.0 mm
      • 5.0 mm
      • 20.0 mm
      • 400.0 mm
      • 500.0 mm
      • 750.0 mm
    • Nominell storlek
      • 19 "
      • 12 "
      • 13 "
      • 30 "
      • 10 "
      • 16 "
      • 20 "
      • 40 "
      • 6 "
      • 25 "
      • 50 "
      • 70 "
    • För kabel med min. ytterdiameter
      • 6.0 mm
      • 12.0 mm
      • 15.0 mm
      • 25.0 mm
      • 35.0 mm
    • För kabel med max. ytterdiameter
      • 12.0 mm
      • 25.0 mm
      • 30.0 mm
      • 50.0 mm
      • 70.0 mm
    • Material kropp
      • Polyeten
      • Polyamid
    • Färg
      • svart
      • vit
      • gul
      • orange
  • Produktegenskaper
    • Characteristics
      • Flamhämmande
      • Halogenfri
      • Oljeresistent
      • UV-beständig

Resultat

(3)