Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK

Slangförskruvningar för enkla skyddsslangar av plast

Säker fastsättning av skyddsslangar av plast

Med SILVYN®-slangförskruvning kan dina enkla skyddsslangar av plast fästas på nolltid. LAPP:s produktportfölj innehåller slangförskruvningar av plast och mässing. Slangförskruvningarna för enkla skyddsslangar i plast finns i metriska storlekar och PG-storlekar. Du kan använda våra slangförskruvningar i mässing för kabeltätning med hög dragstyrka.

 

Kabelskydd och styrsystem
Kabelskyddsslangsystem i plast
  • Slangförskruvning
  • Emballage
  • M 20
  • M 16
  • PG 11
  • PG 29
  • PG 9
  • M 32
  • M 12
  • M 25
  • M 40
  • M 50
  • PG 13,5
  • PG 16
  • PG 21
  • PG 36
  • M 10
  • M 63
  • PG 42
  • PG 48
  • PG 7
  • PG
  • Dragavlastning
  • Flamhämmande
  • Halogenfri
  • Oljeresistent
  • Slagfast
  • UV-beständig
  • CE-märkt
  • UL recognized
 
  • Allmän information
    • Artikel som fasas ut
      • Nej
    • lappDisplayNewIcon
      • Nej
    • Produkttyp
      • Slangförskruvning
    • Branschsegment
      • Emballage
  • Produktdesign
    • Slangförskruvningens design
      • Rak
      • Rund
    • Nominell storlek
      • 14 "
      • 27 "
      • 36 "
      • 10 "
      • 16 "
      • 17 "
      • 18 "
      • 20 "
      • 21 "
      • 23 "
      • 28 "
      • 38 "
      • 45 "
      • 56 "
      • 19 "
      • 44 "
      • 51 "
    • Nyckelstorlek 1
      • 22.0 mm
      • 40.0 mm
      • 19.0 mm
      • 24.0 mm
      • 16.0 mm
      • 30.0 mm
      • 57.0 mm
      • 17.0 mm
      • 18.0 mm
      • 20.0 mm
      • 21.0 mm
      • 25.0 mm
      • 29.0 mm
      • 32.0 mm
      • 36.0 mm
      • 45.0 mm
      • 50.0 mm
      • 26.0 mm
      • 42.0 mm
      • 52.0 mm
      • 53.0 mm
      • 54.0 mm
      • 65.0 mm
      • 66.0 mm
      • 67.0 mm
    • EMC-skärmning
      • Nej
    • För slang med ytterdiameter
      • 12.3 mm
      • 10.3 mm
      • 14 mm
      • 14.3 mm
      • 16 mm
      • 18 mm
      • 18.3 mm
      • 23 mm
      • 30.3 mm
      • 38.3 mm
      • 45.3 mm
      • 10 mm
      • 12 mm
      • 16.3 mm
      • 20 mm
      • 22 mm
      • 22.2 mm
      • 22.3 mm
      • 24.3 mm
      • 27 mm
      • 28 mm
      • 30 mm
      • 32 mm
      • 33.3 mm
      • 36 mm
      • 38 mm
      • 44 mm
      • 50 mm
      • 51 mm
      • 9.3 mm
    • Material kropp
      • Polypropen
    • Färg
      • silvergrå
    • Gängstorlek
      • M 20
      • M 16
      • PG 11
      • PG 29
      • PG 9
      • M 32
      • M 12
      • M 25
      • M 40
      • M 50
      • PG 13,5
      • PG 16
      • PG 21
      • PG 36
      • M 10
      • M 63
      • PG 42
      • PG 48
      • PG 7
    • Gängtyp
      • PG
  • Produktegenskaper
    • IP-skyddsklassning
      • IP 54
      • IP 68
    • Produktegenskaper
      • Dragavlastning
      • Flamhämmande
      • Halogenfri
      • Oljeresistent
      • Slagfast
      • UV-beständig
  • Certifieringar och standarder
    • Certifieringar
      • CE-märkt
      • UL recognized

 

(6)