Sweden
 
sv
en
 
SEK
€
Sweden
 
sv
en
 
SEK
€

Skyddsslangar i plast med fjäderstålspiral

Mycket flexibla skyddsslangar

SILVYN®-skyddsslangar av plast med fjäderstålspiral är mycket flexibla skyddsslangar som lämpar sig för en rad olika applikationer: inom maskin- och anläggningskonstruktion, för släpkedjor och robotar.

 

Kabelskydd och styrsystem
Kabelskyddsslangsystem i plast
  • Skyddsslang med stålspiral
  • Jordbruks- och lantbruksmaskiner
  • Livsmedel och drycker
  • Processindustri
  • Böjningsmotstånd
  • Flamhämmande
  • För permanent böjning
  • Halogenfri
  • Kemikalieresistent
  • Oljeresistent
  • Syraresistent
  • UV-beständig
  • CE-märkt
  • UL-godkänd
  • VDE-certifierad
 
  • Allmän information
    • lappDisplayNewIcon
      • Nej
    • Produkttyp
      • Skyddsslang med stålspiral
    • Branschsegment
      • Jordbruks- och lantbruksmaskiner
      • Livsmedel och drycker
      • Processindustri
  • Produktdesign
    • Med böjskydd
      • Nej
    • Innerdiameter
      • 15.0 mm
      • 48.0 mm
      • 7.0 mm
      • 10.0 mm
      • 13.0 mm
      • 16.0 mm
      • 22.0 mm
      • 29.0 mm
      • 38.0 mm
      • 9.0 mm
      • 12.0 mm
      • 14.0 mm
      • 20.0 mm
      • 28.0 mm
      • 37.0 mm
    • Ytterdiameter
      • 14.0 mm
      • 17.0 mm
      • 19.0 mm
      • 21.0 mm
      • 27.0 mm
      • 36.0 mm
      • 45.0 mm
      • 56.0 mm
      • 10.0 mm
    • Nominell storlek
      • 14 "
      • 17 "
      • 19 "
      • 21 "
      • 27 "
      • 36 "
      • 45 "
      • 56 "
      • 10 "
    • Material yttermantel
      • Polyuretan
    • Slangens utsida slät
      • Nej
    • Slangens insida slät
      • Nej
    • Färg
      • grå
      • blå
  • Produktegenskaper
    • Produktegenskaper
      • Böjningsmotstånd
      • Flamhämmande
      • För permanent böjning
      • Halogenfri
      • Kemikalieresistent
      • Oljeresistent
      • Syraresistent
      • UV-beständig
  • Certifieringar och standarder
    • Certifieringar
      • CE-märkt
      • UL-godkänd
      • VDE-certifierad

 

(3)