Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK

Skyddsslang i plast med plastspiral

I olika varianter

SILVYN® skyddsslang i plast med plastspiral består av en mjuk PVC-mantel med en integrerad hård PVC-spiral. Innerväggen är slät, vilket gör det lättare att föra igenom kablar och enkelledare. Tack vare sin flexibilitet och tryckbeständighet kan skyddsslangen användas inom maskin-, anläggnings- och fordonsteknik.

Kategorier

Kabelskydd och styrsystem
Skyddsslangsystem i plast
Filtrera
  • Allmän information
    • Produkttyp
      • Skyddsslang med plastspiral
  • Produktdesign
    • Böjskydd
      • Nej
    • Innerdiameter
      • 16.0 mm
      • 12.0 mm
      • 10.0 mm
      • 40.0 mm
      • 22.0 mm
      • 25.0 mm
      • 28.0 mm
      • 35.0 mm
      • 21.0 mm
      • 26.5 mm
      • 35.4 mm
      • 50.0 mm
      • 51.3 mm
    • Ytterdiameter
      • 14.5 mm
      • 16.5 mm
      • 21.0 mm
      • 27.5 mm
      • 30.5 mm
      • 33.5 mm
      • 41.0 mm
      • 21.1 mm
      • 26.4 mm
      • 33.1 mm
      • 41.8 mm
      • 46.4 mm
      • 47.9 mm
      • 57.0 mm
      • 17.8 mm
      • 14.2 mm
      • 59.7 mm
    • Nominell storlek
      • 20 "
      • 25 "
      • 16 "
      • 32 "
      • 40 "
      • 12 "
      • 50 "
      • 30 "
      • 63 "
    • Slät yttre slangyta
      • Nej
      • Ja
    • Slät inre slangyta
      • Ja
    • Färg
      • blå
      • grön
      • silvergrå
      • svart
      • orange
  • Produktegenskaper
    • Characteristics
      • Oljeresistent
      • UV-beständig
  • Certifieringar och standarder
    • Certificates
      • CE-märkning
      • Ecolab-certifierad
      • UL recognised

Resultat

(9)