Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK

Tillbehör till enklar skyddsslangar i plast

Kabelklämmor med variabelt klämintervall

Med våra tillbehör för enkla skyddsslangar i plast kan du klämma flera ledningsstorlekar med en klämma. Kabelklämmorna för enkla skyddsslangar i plast ger slangen en pålitlig dragavlastning.

Kategorier

Kabelskydd och styrsystem
Kabelskyddsslangsystem i plast
  • Fästklämma
  • Skärmklämma
  • Dragavlastning
  • Flamhämmande
  • Halogenfri
  • Kemikalieresistent
  • Oljeresistent
  • Slagfast
  • UV-beständig
  • saltvattenresistent
  • CE-märkt
Filtrera
  • Allmän information
    • Artikel som fasas ut
      • Nej
    • lappDisplayNewIcon
      • Nej
    • Produkttyp
      • Fästklämma
      • Skärmklämma
  • Produktdesign
    • Min. klämområde
      • 10.0 mm
      • 12.0 mm
      • 16.0 mm
      • 20.0 mm
      • 25.0 mm
      • 35.0 mm
      • 40.0 mm
    • Max. klämområde
      • 16.0 mm
      • 20.0 mm
      • 25.0 mm
      • 32.0 mm
      • 40.0 mm
      • 50.0 mm
      • 60.0 mm
  • Produktegenskaper
    • Produktegenskaper
      • Dragavlastning
      • Flamhämmande
      • Halogenfri
      • Kemikalieresistent
      • Oljeresistent
      • Slagfast
      • UV-beständig
      • saltvattenresistent
  • Certifieringar och standarder
    • Certifieringar
      • CE-märkt

Resultat

(2)