Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK

Verktyg och tillbehör till skyddsslangar

Verktyg för användning av och arbete på skyddsslangar

Verktyg och tillbehör från SILVYN® kompletterar användningen av SILVYN®-skyddsslangar.

Kategorier

Kabelskydd och styrsystem
  • Monteringsfäste
  • Mittinsats
  • Slangsax
  • Skruvstycke
  • M 20
  • M 25
  • M 32
  • M 40
  • M 50
  • M 16
  • M 63
  • M 12
  • M 75
  • Dragavlastning
  • Flamhämmande
  • Halogenfri
  • Oljeresistent
  • UV-beständig
  • CE-märkt
Filtrera
  • Allmän information
    • Artikel som fasas ut
      • Nej
    • lappDisplayNewIcon
      • Nej
    • Produkttyp
      • Monteringsfäste
      • Mittinsats
      • Slangsax
      • Skruvstycke
  • Produktdesign
    • Material kropp
      • Stål
      • Mässing
      • Polypropen
    • För diameter (max.)
      • 34.0 mm
      • 67.0 mm
    • Nominell storlek
      • 16 "
      • 20 "
      • 25 "
      • 32 "
      • 40 "
      • 50 "
    • Nyckelstorlek
      • 20.0 mm
      • 24.0 mm
      • 29.0 mm
      • 16.0 mm
      • 35.0 mm
      • 36.0 mm
      • 45.0 mm
      • 48.0 mm
      • 54.0 mm
      • 58.0 mm
      • 67.0 mm
      • 70.0 mm
      • 84.0 mm
    • Diameter borrhål
      • 6.4 mm
      • 5.3 mm
      • 8.4 mm
      • 17.0 mm
      • 21.0 mm
      • 26.0 mm
      • 33.0 mm
      • 41.0 mm
      • 51.0 mm
    • Min. klämområde
      • 3.0 mm
      • 4.5 mm
      • 7.0 mm
      • 9.0 mm
      • 11.0 mm
      • 19.0 mm
      • 27.0 mm
    • Max. klämområde
      • 7.0 mm
      • 10.0 mm
      • 13.0 mm
      • 17.0 mm
      • 21.0 mm
      • 28.0 mm
      • 35.0 mm
    • Gängstorlek
      • M 20
      • M 25
      • M 32
      • M 40
      • M 50
      • M 16
      • M 63
      • M 12
      • M 75
  • Produktegenskaper
    • Produktegenskaper
      • Dragavlastning
      • Flamhämmande
      • Halogenfri
      • Oljeresistent
      • UV-beständig
  • Certifieringar och standarder
    • Certifieringar
      • CE-märkt

Resultat

(7)