Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK

Kragar för skyddsslang

Kontaktdon för två metriska gängor

De metriska SILVYN®-kopplingarna ansluter två gängor. Kontaktdonet gör att skyddsslangarna kan förlängas efter önskemål.

Kategorier

Kabelskydd och styrsystem
Verktyg och tillbehör
  • Mittinsats
  • M 16
  • M 20
  • M 25
  • M 32
  • M 40
  • M 50
  • M 63
  • M 12
  • M 75
  • Dragavlastning
  • Flamhämmande
  • Halogenfri
  • Oljeresistent
  • UV-beständig
  • CE-märkning
Filtrera
  • Allmän information
    • End of sales article
      • Nej
    • Produkttyp
      • Mittinsats
  • Produktdesign
    • Nyckelvidd
      • 20.0 mm
      • 24.0 mm
      • 29.0 mm
      • 16.0 mm
      • 35.0 mm
      • 36.0 mm
      • 45.0 mm
      • 48.0 mm
      • 54.0 mm
      • 58.0 mm
      • 67.0 mm
      • 70.0 mm
      • 84.0 mm
    • Min. klämområde
      • 3.0 mm
      • 4.5 mm
      • 7.0 mm
      • 9.0 mm
      • 11.0 mm
      • 19.0 mm
      • 27.0 mm
    • Max. klämområde
      • 7.0 mm
      • 10.0 mm
      • 13.0 mm
      • 17.0 mm
      • 21.0 mm
      • 28.0 mm
      • 35.0 mm
    • Material kropp
      • Mässing
    • Gängstorlek
      • M 16
      • M 20
      • M 25
      • M 32
      • M 40
      • M 50
      • M 63
      • M 12
      • M 75
  • Produktegenskaper
    • Characteristics
      • Dragavlastning
      • Flamhämmande
      • Halogenfri
      • Oljeresistent
      • UV-beständig
  • Certifieringar och standarder
    • Certificates
      • CE-märkning

Resultat

(2)