Kablage är kablar som är fabriksmonterade med ett eller två kontaktdon i de öppna ändarna. De är redo att ansluta direkt, spara tid, effektivisera interna processer och uppfylla de högsta kvalitetskriterierna tack vare LAPP:s expertis. Vårt sortiment innehåller olika kraft- och styrkablage och olika datakablage.
Vad är ett kablage eller en förkontakterad kabel?
Ett kablage är en anslutningsfärdig kabel som redan har utrustats med ett kontaktdon i ena eller båda ändar. Ett kablage är redo att användas omedelbart och kan anslutas direkt på den avsedda platsen. Processteg som i många fall är tidskrävande och annars skulle utföras på plats, t.ex. skalning av kabeln, skalning av ledare, krimpning av ledaren och slutmontering av kontaktdonet, utelämnas helt.
Kablage tillverkas inte bara i fabrik av en kablagetillverkare, utan kontrolleras även noggrant. Standardiserade produktionssteg garanterar att kablage uppfyller samma kvalitetskriterier. Till skillnad från kablar som man kan montera själv uppstår det betydligt färre fel när kablarna monteras av erfarna medarbetare i halvautomatiserade produktionssteg där höga kvalitetskrav råder.
Dessa kabelmonteringar finns i standardutbudet på LAPP
Den krävande monteringsprocessen utförs av LAPP:s experter före leverans!
Vad mer behöver du göra? Packa upp, koppla in – klart!
Följande hör äntligen till det förgångna:
- kapa av kablarna till rätt längd
- skala kablar
- och lindar skärmen runt,
- skala ledarna
- ansluta ledaren i kontaktdonet
- montera kontaktdonet.
Vilka är fördelarna med kablage?
Är du trött på den besvärliga monteringen, för att inte tala om att utföra den i krävande miljöer?
Att använda kablar som redan vid produktionen utrustas med kontaktdon är en attraktiv lösning av många skäl:
Effektivare arbetsprocesser
Stor besparingspotential
Maximal flexibilitet vid val av kabel- och kontaktdonskombinationer
Smidig installation av enheter och maskiner tack vare Plug & Play-anslutning
Tillförlitlig, exakt anslutning mellan kabel och kontaktdon med konsekvent hög kvalitet tack vare standardiseringsprocesser.
Har vi inte det du behöver? Vad sägs om en kundanpassad kabel?
Särskilda applikationer skapar särskilda krav och kräver individuella kablage.
Välj vilken kraft-, styr- eller datakabel från vårt omfattande sortiment av kablar som ska utrustas med motsvarande kontaktdon enligt dina specifikationer och krav. Genom att använda fabriksmonterade kablage får du alltid skräddarsydda lösningar för dina företagsspecifika krav.
Under ÖLFLEX® CONNECT eller ÖLFLEX® CONNECT DATA, erbjuder LAPP dig exklusiva kundanpassade kablage.
LAPP kan också vara din specialistpartner för kundanpassade kablage.
En översikt över fördelarna:
- Inga kapitalutgifter för dina egna produktionsanläggningar.
- En nedbantad leverantörsbas leder till lägre driftskostnader.
- Låga lagernivåer tack vare kompletta monteringar.
- Enastående funktionell tillförlitlighet.
Spara dina resurser och dra nytta av vår expertis.