Datakablage används när snabb ledningsdragning, minimal felpotential och maximal utrymmesbesparing är viktiga faktorer för dig. Precis som våra konfigurerbara datakablar och datakontakter så överensstämmer våra datakablage med de mest populära protokollstandarderna och är lämpliga för telefon-, koaxial- och lågfrekvensapplikationer. Tack vare en eller tvåsidig montering erbjuder de samtidigt full flexibilitet och maximal tidsbesparing.
Vad betyder datakabelmonteringar?
Datakabelmonteringar är datakablar där våra experter på LAPP kan ansluta en datakontaktdon som passar till båda ändarna av kabeln eller bara till ena änden.
Detta ger dig en datakabel som är redo att användas på en gång, inklusive direkt anslutna datakontakter.
Monterade datakablar kallas ofta även ”förmonterade datakablar”, eftersom datakabeln inte behöver monteras med datakontakten när den har installerats på fältet (dvs. på den avsedda platsen).
Hur skiljer sig förmonterade datakablar åt?
På LAPP gör vi en skillnad mellan datakablar för självmontering och förmonterade datakablar.
- Datakablar (för självmontering): levereras utan ”övergjutna” datakontakter eller datakontakter som monterats vid produktionen.
- Förmonterade datakablar: levereras färdigmonterade, med övergjutna eller monterade datakontakter i produktion.
På den här sidan hittar du uteslutande information om tillverkning av datakablar, dvs. kablar som vi på LAPP har försett med datakontaktdon i fabriken åt dig.
Vid kabeltillverkning skiljer vi mellan kopparbaserade och optiska datakablar.
På kopparbaserade datakablar injiceras datakontakten med plast för att permanent fästa den i ledarisoleringen. Sådana datakontakter kallas också "övergjutna datakontakter". Som alternativ finns även kopparbaserade patchkablar med datakontakter som monteras manuellt. Det garanterar maximal flexibilitet och en lösning som alltid är perfekt lämpad för din applikation.
När det gäller förmonterade fiberoptiska kablar kan våra experter på LAPP även förmontera kontakterna manuellt åt dig.
Alla andra utmärkande egenskaper är desamma för fältmonterade kablar och förmonterade datakablar. Detta innebär att du helt enkelt kan läsa om dem i avsnittet ”Datakablar”.
Var används monterade datakablar?
Att standardisera komponenter, enheter, kopplingsskåp, maskiner och system inom industrin har många fördelar.
En av dessa fördelar är att avstånden och därmed kabeldragningen standardiseras, särskilt i kopplingsskåp. För kabeldragning av Ethernet- eller Profinet-kompatibla enheter som switchar, NFT-enheter, styrenheter, IO-moduler eller gateways kan du därför förlita dig på färdiga produkter med monterade Ethernet-patchkablar, monterade fiberoptiska kablar eller monterade fältbusskablar, vilket gör installationen mycket enklare.
När det gäller service innebär detta att du snabbare kan få assistans.
Förmonterade fältbusskablar eller förmonterade givarkablar används ofta för ledningsdragning från apparatskåp till maskin eller maskin till maskin, som en snabb och säker lösning för långsiktig och tillförlitlig dataöverföring.
Som du ser erbjuder vi ett brett utbud av förmonterade datakablar. Ibland kräver dock särskilda omständigheter särskilda kabellängder, med montering på en eller båda sidor.
Naturligtvis har våra experter på LAPP också tagit hand om detta fall. För speciella applikationer kan vi också tillhandahålla datakablar med speciella dimensioner och egenskaper, perfekt anpassade till din individuella applikation.
Stor tidsbesparing
Lägsta potential för fel
Vår standardiserade process och de strängaste produktionsstandarderna säkerställer kvaliteten på våra datakabelmonteringar åt dig.